(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
兩端為NW法蘭的接管。
【特長】
・備有KF10~KF100的豐富種類。
・透過後安裝可輕鬆延長真空配管。
・真空配管用的NW接管。
【用途】
・作為既有配管線的延長配管。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質:SUS304。表面處理:G.B.B.。
單位:mm
型號 | 法蘭 | φA | φB | φC | L |
---|---|---|---|---|---|
MCK-5010 | KF10 | 30 | 13.8 | 10.8 | 60 |
MCK-5016 | KF16 | 30 | 20.0 | 16.0 | 60 |
MCK-5025 | KF25 | 40 | 27.2 | 23.0 | 100 |
MCK-5040 | KF40 | 55 | 42.7 | 36.7 | 100 |
MCK-5050 | KF50 | 75 | 60.5 | 54.5 | 100 |
MCK-5063 | KF63 | 87 | 76.3 | 70.3 | 100 |
MCK-5080 | KF80 | 114 | 89.1 | 83.1 | 100 |
MCK-5100 | KF100 | 134 | 114.3 | 108.3 | 100 |
Loading...
種類 | 接頭 | 規格 | NW/KF規格 | 接頭種類 | 接頭 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 材質詳情 | SUS304 | 表面處理 | G.B.B. |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策