(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

U字方形墊圈【包裝數為1~200】

U字方形墊圈

用於調整厚度等的「馬蹄墊片」。從側向放入,調整高度和間隙。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

U字方形墊圈的尺寸圖
公稱dDt
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差
89+0.6
0
260
-1.3
2.3±0.3
1011+0.7
0
320
-1.6
2.3
1214403.2±0.4
1618520
-1.9
4.5±0.5
2022+0.8
0
626.0±0.7
222468
242672
型號
WSQU-STAY-M8
WSQU-STAY-M10
WSQU-STAY-M12
WSQU-STAY-M16
WSQU-STU-M8
WSQU-STU-M10
WSQU-STU-M12
WSQU-STU-M16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 表面處理(詳細)

包裝數為200

4天~ 鍍鋅982.3盒・袋[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅
4天~ 鍍鋅11102.3零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅
4天~ 鍍鋅14123.2零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅
4天~ 鍍鋅18164.5零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅
4天~ 電鍍鋅982.3零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅
4天~ 電鍍鋅11102.3零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅
4天~ 電鍍鋅14123.2零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅
4天~ 電鍍鋅18164.5零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 特殊形狀 型式 四方形墊圈 材質
材質 鋼 SPCC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767