(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

U字方形墊圈(1T)

U字方形墊圈(1T)

【種類(用途)】特殊形狀。
【種類】方形墊圈。
【材質】不鏽鋼。
【表面處理】無。
【厚度t(mm)】1。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【材質】SUS304。
【表面處理(詳細)】無。
【內徑d(mm)】8/11/14。
【螺絲公稱(M)】8/10/12。
【外徑(mm)】25/32/40。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

U字方形墊圈(1T)的尺寸圖
公稱dD
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差
89+0.6
0
250
-1.3
1011+0.7
0
320
-1.6
121440
1618500
-1.9
t
基準尺寸容許公差
1.0±0.3
2.0±0.3
3.0±0.4
型號
WS-SUS-M10
WS-SUS-M12
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 外徑
(mm)
4天~ 111032
4天~ 141240

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 特殊形狀 型式 四方形墊圈 材質 不鏽鋼
表面處理 厚度t(mm) 1 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)
材質 不銹鋼 SUS304 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767