(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

彈簧墊圈彈簧華司2號反向捲繞【包裝數為1~2,000】 (型號表)

WASHER

彈簧墊圈彈簧華司2號反向捲繞

左螺紋用彈簧墊圈。平墊圈有部分被切斷,呈現螺旋的形狀。
此螺旋形狀產生防鬆脫和鬆動時防脫落的效果。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WSP2R-ST-M6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

公稱內徑(d)外徑(D)寬度(b)
厚度(t)(最小)
公制
螺紋用
基準
尺寸
容許公差2號
55.1+0.4
0
9.21.7×1.3
66.112.22.7×1.5
88.2+0.5
0
15.43.2×2.0
1010.218.43.7×2.5
1212.2+0.6
0
21.54.2×3.0
1616.2+0.8
0
285.2×4.0
2020.233.86.1×5.1
2222.5+1.0
0
37.76.8×5.6
2424.540.37.1×5.9
3030.5+1.2
0
49.98.7×7.5
3636.5+1.4
0
59.110.2×9.0
型號
WSP2R-ST-M6
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細)

包裝數為1,000

4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地6.161.5盒・袋[SWRH] SWRH72B-[無] 原質地

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 彈簧墊圈 型式 彈簧墊圈 種類 彈簧墊圈 標準

彈簧墊圈彈簧華司2號反向捲繞的型號WSP2R-ST-M6頁面。
記載關於型號WSP2R-ST-M6之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WSP2R-ST-M16
WSP2R-ST-M18
WSP2R-ST-M20
WSP2R-ST-M7
WSP2R-ST-M8
WSP2R-ST3W-M10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細)
5天~ [鋼] 鋼[無] 原質地16.2164零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[無] 原質地
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地-18-零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[無] 原質地
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地20.2205.1零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[無] 原質地

包裝數為2,000

4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地-7-盒・袋[SWRH] SWRH72B-[無] 原質地
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地8.282零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[無] 原質地
4天~ [鋼] 鋼三價鉻酸鹽10.2102.5零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[鍍三價鉻] 三價鉻(白)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767