(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

尼龍車輪NM系列

尼龍車輪NM系列

泛用腳輪用尼龍車輪。
【特長】
・耐磨耗性、耐藥品性和耐油性優異,是樹脂車輪的主流。
・由於具有高硬度,因此可以防止因壓縮永久扭曲而引起的變形,但是行走於路面凹凸不平處時,阻力有增加的傾向。
・車輪硬度:R103~R118。
・使用溫度:-10〜+120℃。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖與尺寸

尼龍車輪NM系列:相關圖像

尺寸圖

型號車輪車輪容許荷重車輪徑車輪寬度軸轂寬度車軸徑軸承使用型號備註
NkgfDmmWmmHmmdmm
NM-25尼龍-13013.32512144.0-STC・SKC・TCM・KCM・
SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・
SU-KEL
SU-SR・SU-SEL・SE-SM・
TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・
SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・
僅10系列
25mm・
32mm・
65mm為
無溝槽
僅10系列
(65mm~100mm)
為黑色尼龍
NM-32尼龍-22022.43016184.5-
NM-38尼龍-28028.63818206.0-
NM-40尼龍-30030.64018206.0-
NM-50尼龍-60061.25020236.0-
NM-65尼龍-70071.46525318.0-
NM-75尼龍-80081.67525318.0-
NM-100尼龍-65066.310025308.0-
型號
NM-25
NM-40
NM-50
NM-75
NM-100
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
輪寬
(mm)
孔徑
(φ)
軸轂寬度
(mm)
7天~ 2512414
9天~ 4018620
5天~ 5020623
5天~ 7525831
5天~ 10025830

Loading...

  1. 1

基本資訊

車輪形式 一體型 車輪材質 尼龍 軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767