(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

合成橡膠車輪TP系列

合成橡膠車輪TP系列

泛用腳輪用彈性體車輪。
【特長】
・耐水性、耐藥品性、耐候性優異。
・緩衝性良好,即使在稍微凹凸不平的行走路面也可發揮穩定的行走性能。
・灰色車輪有行走痕跡不顯眼的特徵。
・車輪硬度:65HS。
・使用溫度:-40〜+80℃。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

橡膠車輪RM系列的外形圖與尺寸

合成橡膠車輪TP系列

合成橡膠車輪TP系列。

合成橡膠車輪TP系列的尺寸圖

合成橡膠車輪TP系列的尺寸圖。

型號車輪車輪容許荷重車輪徑車輪寬度軸轂寬度車軸徑使用型號備註
NkgfDmmWmmHmmdmm
TP-40合成橡膠聚丙烯30030.64018206.010系列、TEL、KEL、TM、
KM・SEL・SEM・SM・GM・
STC・SKC・SU-STC・
SU-SKC・SU-SR・TE・KD・
SR・SEL・GR
25,32
38mm
作為腳輪使用時的標記為EM
TP-50合成橡膠聚丙烯50051.05020236.0
TP-65(M)合成橡膠聚丙烯50051.06527318.0
TP-65(EL)合成橡膠聚丙烯40040.86521246.0
TP-75(M)合成橡膠聚丙烯50051.07527318.0
TP-75(EL)合成橡膠聚丙烯40040.87520236.0
TP-100合成橡膠聚丙烯60061.210027318.0
TP-125合成橡膠聚丙烯60061.212527318.0
型號
TP-40
TP-50
TP-65(EL)
TP-65(M)
TP-75(M)
TP-100
TP-125
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
輪寬
(mm)
孔徑
(φ)
軸轂寬度
(mm)
8天~ 4018620
5天~ 5020623
6天~ 6521624
20天~ 6527831
5天~ 7527831
5天~ 10027831
5天~ 12527831

Loading...

  1. 1

基本資訊

車輪形式 外輪+滾輪 車輪材質 合成橡膠 軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767