(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

濕氣指示器 6119-2C系列

CKD F.R.L UNIT

濕氣指示器 6119-2C系列

乾燥劑式空氣乾燥機之露點監視。
【特長】
・濕氣指示器是利用矽膠的化學性質—吸附水分時矽膠的顏色會由綠色變色為橙色,進行超乾燥空氣的露點監視。
・由於壓縮空氣的相對濕度達50%時會轉變成橙色,因此乾燥劑式空氣乾燥機易於保養。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

6119-2C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6119-2C
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 相關零件(指示器) 方式 其他 形狀 單體
出口流量(l/min) 50 供給側 連接種類 Rc 入口空氣溫度(℃) 32
入口空氣壓力(MPa) 1.0 供應側 配管螺牙公稱 1/4 出口流量【區分】 ~50

濕氣指示器 6119-2C系列的型號6119-2C頁面。
記載關於型號6119-2C之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767