(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

烘乾機

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
標準出貨日
種類
方式
形狀
出口流量(l/min)
供給側 連接種類
入口空氣溫度(℃)
入口空氣壓力(MPa)
供應側 配管螺牙公稱
出口流量【區分】

    濕氣指示器 6119-2C系列

    廠牌

    CKD

    系列名稱

    濕氣指示器 6119-2C系列

    標準出貨日 4天~
    種類相關零件(指示器)
    方式其他
    形狀標準
    出口流量(l/min)50
    供給側 連接種類Rc(R)
    入口空氣溫度(℃)32
    入口空氣壓力(MPa)1
    供應側 配管螺牙公稱1/4
    出口流量【區分】~50

    Loading...

    1. 1

    烘乾機相關分類