(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

MOLI加熱器

MOLI加熱器

柔軟性與耐久性優異的加熱器。
被覆材使用耐熱性優異的矽橡膠。
【特長】
・發熱線配置於加熱器全體,加熱效率優異。
・加熱器柔軟,任何場所都能輕鬆安裝。
・以規格100V用(綠色)、規格200V用(紅色)作為顏色區分,能輕鬆辨別。
・從低溫(-60℃)到高溫(180℃)都能加熱。
【用途】
・半導體產線的加熱、保溫。
・管線、消防栓、水/供油管的保溫、防凍。
・維持化學工廠管線的加熱溫度。
・冷凍及冷藏庫的保溫、防凍。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

全體圖

 

截面圖

 

導線部

型號
1MO-05200
2MO-0140
2MO-03120
2MO-05200
型號數量折扣標準
出貨日
額定電壓
(V)
額定容量
(W)
額定容量
(W)
7天~ 100150~250200
7天~ 200~13540
7天~ 200~135120
7天~ 200150~250200

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767