一般環境用快速接頭 標準型管接頭 歧管AL型 (型號表)
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用軟管外徑1 | 連接螺牙種類 | 螺牙No. 1 | 外觀顏色 |
---|
| |
4天~
| 4 | M | M5×0.8 | 標準規格 |
| |
4天~
| 6 | R | 1/8 | 標準規格 |
| |
10天~
| 6 | R | 1/8 | 淺灰色規格 |
| |
4天~
| 8 | R | 1/4 | 標準規格 |
| |
4天~
| 10 | R | 3/8 | 標準規格 |
| |
10天~
| 10 | R | 3/8 | 淺灰色規格 |
| |
4天~
| 12 | R | 1/2 | 標準規格 |
| |
10天~
| 12 | R | 1/2 | 淺灰色規格 |
Loading...
基本資訊
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
此分類還有這些商品
經常被一起購買的商品
看過此商品的人也看過這些商品
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策