(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型接頭 GWS□-□-E系列【包裝數為1~10】 (型號表)

小型接頭 GWS□-□-E系列【包裝數為1~10】

節省空間的精巧型尺寸空壓配管用快速接頭。
【特長】
・可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
・軟管插入的密封方式,使用V型形狀的密封條,可順利插入且確實密封。
・L型接頭型可任意旋轉,配管作業・配管取出作業更加容易。
・適合舒服的作業環境的阻燃型白色本體,黃銅部採用鍍無電解鎳。
・GW系列的本體及推環採用阻燃性樹脂(相當於UL94規格V-0)。
【用途】
・作為空壓配管、軟管接頭、快速接頭、空氣接頭、樹脂接頭、通用L型使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格及尺寸

  • 可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
  • 適用軟管φ4~φ12(直徑4mm~12mm)。
  • CB-024S-9 空壓、真空、輔助元件綜合。
尺寸圖

尺寸圖

型號適用
軟管
外徑φ
MH1H2LlABEM×P安裝
孔徑
最小
孔徑
有效
截面積
mm2
重量
g
GWS 4- 6-E4Rc1/8141425.5118165M12×1132.5421
GWS 4- 8-ERc1/4171428.51411165M12×1132.5428
GWS 6- 6-E6Rc1/817172711817.55M14×115410.333
GWS 6- 8-ERc1/4171730141117.55M14×115410.333
GWS 6-10-ERc3/8191731.5151217.55M14×115410.335
GWS 8- 6-E8Rc1/8191928.5118196M16×117622.442
GWS 8- 8-ERc1/4191931.51411196M16×117622.456
GWS 8-10-ERc3/8191932.51512196M16×117622.438
GWS10- 8-E10Rc1/4222334.5141121.59M20×121830.573
GWS10-10-ERc3/8222335.5151221.59M20×121830.568
GWS12-10-E12Rc3/8242637.515122310M22×123935.588
GWS12-15-ERc1/2242640.518152310M22×123935.582

適合舒適的作業環境・裝置的白色本體阻燃型

軟管內徑部分可流通全流量/白色阻燃性樹脂採用(GW系列)/黃銅部採用無電解鍍鎳/簡單的配管作業/ 正確固定軟管/單壓式安裝/拆卸軟管很容易/螺紋部的密封塗層為標準規格

軟管內徑部分可流通全流量/白色阻燃性樹脂採用(GW系列)/黃銅部採用無電解鍍鎳/簡單的配管作業/
正確固定軟管/單壓式安裝/拆卸軟管很容易/螺紋部的密封塗層為標準規格

型號
GWS4-6-E
GWS4-8-E
GWS6-10-E
GWS10-8-E
GWS10-10-E
GWS12-15-E
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 管連接口徑2 內牙
4天~ 41/8
4天~ 41/4
4天~ 63/8
4天~ 101/4
4天~ 103/8
4天~ 121/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 安裝螺絲 方向 使用流體 空氣
本體 黃銅(鍍無電解鎳) 套入接頭 黃銅(鍍無電解鎳) 墊圈 標準(NBR)
螺牙安裝 方向 隔板內牙 使用溫度(℃) -10::60 管連接口徑 R
選配 無塵規格 不具備無塵規格 材質限制 無材質限制
耐臭氧規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767