(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

空氣夾頭(平行開關型) SH3系列

空氣夾頭(平行開關型) SH3系列

透過平行開關運動,可穩定夾緊、操作的平行開關夾頭。
【特長】
・可動部採用軸承,可順暢運動不會產生扭動現象。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

單動型(常閉)

空氣夾頭(平行開關型) SH3系列 單動型常閉尺寸圖

SH3 - C02

複動型

標準型

空氣夾頭(平行開關型) SH3系列 複動型標準型尺寸圖
  • 複動型由A孔口供應空氣時夾頭為閉,由B孔口供應空氣時夾頭為開。

附開關

空氣夾頭(平行開關型)SH3系列 複動型附開關型尺寸圖
  • 關於其他尺寸,請參閱標準型。

單動型(常開型)

標準型

空氣夾頭(平行開關型)SH3系列 單動型(常開型)標準型尺寸圖
  • 請將A、B孔口其中一方以塞栓塞住。

附開關

空氣夾頭(平行開關型)SH3系列 單動型(常開型)附開關尺寸圖
  • 關於其他尺寸,請參閱標準型。

規格表

複動型

空氣夾頭(平行開關型) SH3系列 複動型尺寸表

單動型

空氣夾頭(平行開關型) SH3系列 單動型尺寸表
型號
SH3-C02
SH3-D06
SH3-D06-D
SH3-D06-S
SH3-D08
SH3-D08-D
SH3-D08-S
SH3-D12
SH3-D12-D
SH3-D12-S
SH3-D20
SH3-D20-D
SH3-D20-S
SH3-P02
SH3-P06
SH3-P06-D
SH3-P06-S
SH3-P08
SH3-P08-D
SH3-P08-S
SH3-P12
SH3-P12-D
SH3-P12-S
SH3-P20
SH3-P20-D
SH3-P20-S
型號數量折扣標準
出貨日
夾持方法 運作方式 開尺寸 L1
(mm)
夾持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
夾持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
使用壓力範圍
(MPa)
開關個數
(個)
開關輸出 開關燈 開關導線長度
(m)
10天~ 平行打開型單動型(常閉型)4220.35~0.50---
10天~ 平行夾持型 / 平行打開型複動型510.225.50.3~0.50---
10天~ 平行夾持型 / 平行打開型複動型510.225.50.3~0.52NPN集電極開路輸出發光二極體(ON時亮燈)1.5
10天~ 平行夾持型 / 平行打開型複動型510.225.50.3~0.51NPN集電極開路輸出發光二極體(ON時亮燈)1.5
10天~ 平行夾持型 / 平行打開型複動型612.230.40.3~0.50---
10天~ 平行夾持型 / 平行打開型複動型612.230.40.3~0.52NPN集電極開路輸出發光二極體(ON時亮燈)1.5
10天~ 平行夾持型 / 平行打開型複動型612.230.40.3~0.51NPN集電極開路輸出發光二極體(ON時亮燈)1.5
10天~ 平行夾持型 / 平行打開型複動型820.852.00.3~0.50---
10天~ 平行夾持型 / 平行打開型複動型820.852.00.3~0.52NPN集電極開路輸出發光二極體(ON時亮燈)1.5
10天~ 平行夾持型 / 平行打開型複動型820.852.00.3~0.51NPN集電極開路輸出發光二極體(ON時亮燈)1.5
10天~ 平行夾持型 / 平行打開型複動型1034.185.30.3~0.50---
10天~ 平行夾持型 / 平行打開型複動型1034.185.30.3~0.52NPN集電極開路輸出發光二極體(ON時亮燈)1.5
10天~ 平行夾持型 / 平行打開型複動型1034.185.30.3~0.51NPN集電極開路輸出發光二極體(ON時亮燈)1.5
10天~ 平行夾持型單動型(常開型)4-2.90.3~0.50---
10天~ 平行夾持型單動型(常開型)5-24.50.3~0.50---
10天~ 平行夾持型單動型(常開型)5-24.50.3~0.52NPN集電極開路輸出發光二極體(ON時亮燈)1.5
10天~ 平行夾持型單動型(常開型)5-24.50.3~0.51NPN集電極開路輸出發光二極體(ON時亮燈)1.5
10天~ 平行夾持型單動型(常開型)6-30.40.3~0.50---
10天~ 平行夾持型單動型(常開型)6-30.40.3~0.52NPN集電極開路輸出發光二極體(ON時亮燈)1.5
10天~ 平行夾持型單動型(常開型)6-30.40.3~0.51NPN集電極開路輸出發光二極體(ON時亮燈)1.5
10天~ 平行夾持型單動型(常開型)8-51.00.3~0.50---
10天~ 平行夾持型單動型(常開型)8-51.00.3~0.52NPN集電極開路輸出發光二極體(ON時亮燈)1.5
10天~ 平行夾持型單動型(常開型)8-51.00.3~0.51NPN集電極開路輸出發光二極體(ON時亮燈)1.5
10天~ 平行夾持型單動型(常開型)10-82.40.3~0.50---
10天~ 平行夾持型單動型(常開型)10-82.40.3~0.52NPN集電極開路輸出發光二極體(ON時亮燈)1.5
10天~ 平行夾持型單動型(常開型)10-82.40.3~0.51NPN集電極開路輸出發光二極體(ON時亮燈)1.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體 指數 2支 本體形狀 方型
閉尺寸 L2(mm) 0 環境・用途 標準 附加功能 軸承支撐

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767