(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

常開型夾爪 封閉式夾頭系列(柄形)

常開型夾爪 封閉式夾頭系列(柄形)

【特長】
・輕量、超小型不鏽鋼製氣動夾具。
・可以透過檔塊穩定夾持。
・浮動型可以有效利用檔塊,防止因突出造成的破損。
・爪形:K型另外附夾爪,可自行安裝。
・配合R無須擔心軸心偏移。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CHM08AAK
CHM11AAK
型號數量折扣標準
出貨日
爪開角度 A1
(deg)
夾持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
夾持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
4天~ 200.080.08
11天~ 160.200.20

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體 夾持方法 搖臂夾型 指數 2條
本體形狀 圓柱型 運作方式 單動型(常開) 爪閉角度 A2(deg) 9
環境・用途 標準 附加功能 行程調節構造
使用壓力範圍(MPa) 0.2::0.7 安裝座形狀 柄型 夾具爪形 R對齊單螺絲安裝方法

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767