(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

MEPAC 平行開關夾頭 短型

MEPAC 平行開關夾頭 短型

・極短但夾持穩定
・體積小,壽命長
・特長為輕巧、動作不會產生翹曲
・極短且高精度
・採用了短體設計減少突出,可以有效利用有限的空間。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

X9558B-NO(NC)

MEPAC 短型 X9558B-NO(NC)尺寸圖

 

X9559B-NO(NC)

MEPAC 短型 X9559B-NO(NC)尺寸圖

 

X9560B-NO(NC)

MEPAC 短型 X9560B-NO(NC)尺寸圖

 

X9562B-NO(NC)

MEPAC 短型 X9562B-NO(NC)尺寸圖

 

規格表

類型型號No.
*1
汽缸外徑
(mm)
行程
(mm)
*2
理論夾鉗力
(N)
*3
最大夾持點
(mm)
最大容許荷重(N)質量
(g)
F1
*4・5
F2
單動型常開X9558B-NO84.05.013.013722
X9559B-NO104.08.517.0161032
X9560B-NO124.013.019.0231350
X9562B-NO166.024.028.03727110
常閉X9558B-NC84.04.513.013722
X9559B-NC104.010.017.0161032
X9560B-NC124.013.519.0231350
X9562B-NC166.027.028.03727110
 
MEPAC 短型 外徑夾持最大夾持點

外徑夾持最大夾持點

MEPAC 短型 內徑夾持最大夾持點

內徑夾持最大夾持點

MEPAC 全能型 最大容許荷重

最大容許荷重

*1 NO型若用於內徑夾持,工件無法對準中心。
*2 行程公差為0~+1mm左右。
*3 夾持力為空氣壓0.4MPa 時的理論值。
*4 最大容許荷重為靜容許荷重,非夾爪可動作範圍。
*5 最大容許荷重為建議值,非保證值。請儘可能減輕外力。

使用方法、使用範例

夾頭小型化

MEPAC 短型 使用範例

供應同時90°旋轉頭
短型已將全長抑制到極限,因此頭部也變得精巧。
同時抑制懸垂量,可有助於穩定供應。

產品特長詳情

基本資訊

動作方式單動型/平行開關
使用流體清淨空氣(已過濾的壓縮空氣)
使用壓力範圍0.3~0.5MPa
環境溫度60CPM(max)
潤滑±0.05mm
使用頻率5~50℃
配管連接口無給油或者相當於JIS♯90的渦輪機油
往返位置精度M5×0.8M3×0.5

詳細資料

・極短但夾持穩定
本體尺寸短,但由於使用MEPAC獨特的重疊滾輪導軌方式進行平行開關動作,夾持力大且精度高。
即使工件尺寸不均,形狀不同時,也可穩定夾持。
・體積小,壽命長
MEPAC特有的機構不會對動作方向強硬施加力量,因此動作始終滑順、耐久性優異,是可長期使用、經濟性高的平行開關夾頭。
・特長為輕巧、動作不會產生翹曲
擺動式動作拉桿機構不僅動作效率高,且採用超小型精密滾輪,不會產生翹曲現象。
動作輕巧、具高速反應性,可發揮充分的夾鉗力。
・極短且高精度
由於本體尺寸短,因此可縮短安裝部到工件夾持部之間的尺寸、抑制懸垂量,以追求穩定的供應精度。

開關動作

常開(NO)

從A孔口進氣,大活塞會旋轉動作拉桿,並設定為【閉】。
從A孔口放氣時,夾爪會由夾爪彈簧設定為【開】,大活塞會返回原位。
常閉(NC)

從A孔口進氣,小活塞會旋轉動作拉桿,並設定為【開】。
從A孔口放氣時,大活塞上部的彈簧會使小彈簧回到原位,大活塞轉動動作拉桿,即可設定為【閉】。

機構圖

MEPAC 短型 機構圖

(1) A孔口 (2) 大活塞 (3) 動作拉桿 (4) 彈簧 (5)夾爪 (6)小活塞

左:常開  右:常閉

選定用參考資訊 

中央孔口是將標準孔口安裝栓塞,並於本體上方中央追加m1

MEPAC 短型 中央孔口 相關圖像

(1)栓塞

型號No.m1
X9558BM3
X9559BM5
X9560BM5
X9562BM5

訂購範例

MEPAC 短型 訂購範例

 

性質性能資訊、測試資訊

夾鉗力

MEPAC 短型 單動型-NO(閉合力)夾持力

單動型-NO(閉合力)

MEPAC 短型 單動型-NC(開啟力)夾持力

單動型-NC(開啟力)

型號
X9558B-NC
X9558B-NC-C
X9558B-NO
X9558B-NO-C
X9559B-NC
X9559B-NC-C
X9559B-NO
X9559B-NO-C
X9560B-NC
X9560B-NC-C
X9560B-NO
X9560B-NO-C
X9562B-NC
X9562B-NC-C
X9562B-NO
X9562B-NO-C
型號數量折扣標準
出貨日
開尺寸 L1
(mm)
行程
(mm)
開閉型 氣壓孔選項 氣壓缸外徑
(mm)
11天~ 44常閉標準孔8
11天~ 44常閉中央孔8
14天~ 44常開標準孔8
11天~ 44常開中央孔8
11天~ 44常閉標準孔10
11天~ 44常閉中央孔10
5天~ 44常開標準孔10
5天~ 44常開中央孔10
11天~ 44常閉標準孔12
11天~ 44常閉中央孔12
5天~ 44常開標準孔12
5天~ 44常開中央孔12
11天~ 66常閉標準孔16
11天~ 66常閉中央孔16
11天~ 66常開標準孔16
11天~ 66常開中央孔16

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體 夾持方法 並聯夾層型 指數 2條
本體形狀 圓柱型 運作方式 單動型 閉尺寸 L2(mm) 0
環境・用途 標準 附加功能 行程調節構造
使用壓力範圍(MPa) 0.3::0.5 浮標感應器 夾爪選項
感應器個數 感應器規格 鉸鏈銷 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767