(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

MEPAC ECO複合型

MEPAC ECO複合型


【特點】
缸徑Φ8、Φ12、Φ18共3種;備有單動、複動、機構等3種驅動方式。可根據用途選擇。
1個本體有多種夾持樣式。僅更換爪部位置即可切換外徑或內徑兩種夾持方式。

(i)請注意

  • 商品圖片可能是代表圖片。詳細形狀請參照目錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

X9608尺寸圖

MEPAC節能多元型X9608尺寸圖

X9612尺寸圖

MEPAC節能多元型X9612尺寸圖

X9618尺寸圖

MEPAC節能多元型X9618尺寸圖

※-AR型式的附件安裝方向與圖相反。

產品規格

種類

MEPAC節能多元型種類
型號No.行程(mm)配件感應器E型
3468
X9608-N(D)---
X9608-M---
X9612-N(D)---
X9612-M---
X9618-N(D)----
X9618-M----

基本規格(單動・複動)

基本規格(機械)

動作方式單動型・複動型/平行開關
使用流體清淨空氣(已過濾的壓縮空氣)
使用壓力範圍0.3~0.5MPa
環境溫度5~50℃
給油鋰基潤滑油
配管連接口M3×0.5 M5×0.8
使用頻率單動120CPM/複動180CPM
重複位置精度±0.01mm
行程公差0~+0.3mm
動作方式單動型/平行開關
驅動方式外部推動機
夾持方式壓縮彈簧
行程比活塞:夾爪1:2(X9618為1:1.7) 
使用頻率單動120CPM(max)
環境溫度5~50℃
重複位置精度±0.02mm
開關解除力(min)X9612:16N、X9618:25N
※請使用節流式入口的調速閥。

規格表

類型型號No.行程
(mm)
有效夾持力(N)最大容許荷重(N)質量
(g)
感應器
安裝數
氣動彈簧F1F2
單動X9608-NX9608E-N44.2152.519(25)2
X9612-NX9612E-N610.41.910537(48)2
X9618-N8342.5301590(114)2
複動X9608-DX9608E-D44.9-52.519(25)2
X9612-DX9612E-D612.2-10537(48)2
X9618-D837-301590(114)2
機械X9612-MX9612E-M4-410541(52)2
X9618-M6-4.33015100(124)2
※ 1.X96 □□ E為E型。
※2.有效夾持力的夾持點L為20mm時的值。(氣壓為0.4MPa)
※ 3.從A孔口進氣時為複動。B孔口的夾持力會變小。
※4.最大容許荷重為靜態容許荷重,非夾爪可動作範圍。
※5.最大容許荷重為參考值,並非保證值。請儘可能減輕外力。
※ 6.最大容許荷重的方向如下圖所示。
※7.重量( )為有配件時。
※8.配件的重量為X9608 用6g、X9612 用11g、X9618 用24g(1組)。
相關圖像

使用範例

工件的高速穩定夾持

分度台的夾持治具

MEPAC 節能多元型 使用範例1

PPU(凸輪式)X6091A
搭配MEG的PPU的話,即使循環時間僅0.8秒,也可輕鬆控制並確實供應。

MEPAC 節能多元型 使用範例2

節能多元機械型X9612-M
方便用於在空氣配管施工困難的空間夾持工件。

產品特長詳情

開關動作

・單動型
空氣由空氣孔口進入而按壓活塞,活塞驅動滾輪,按壓夾爪使其關閉。
MEPAC 節能多元型 單動型開關動作
・複動型
空氣由A空氣孔口進入而按壓活塞,活塞驅動滾輪,按壓夾爪使其關閉。
MEPAC 節能多元型 複動型開關動作
・機械型
由外部按壓壓頭後,將按壓活塞,驅動滾輪按壓夾爪使其關閉。
MEPAC 節能多元型 機械型開關動作

小尺寸也能發揮高夾持力

MEPAC 節能多元型:相關圖像

※影片沒有聲音。

性質性能資訊、測試資訊

有效夾持力

MEPAC 節能多元型 有效夾持力

※彈簧夾時的L尺寸為X9608:20mm、X9612:30mm、X9618:40mm(max)

夾持點

MEPAC 節能多元型 夾持點
型號
X9608-D
X9608-D-A
X9608-D-AR
X9608-D-C
X9608-D-C-A
X9608-D-C-AR
X9608-M
X9608-M-A
X9608-M-AR
X9608-N
X9608-N-A
X9608-N-AR
X9608-N-C
X9608-N-C-A
X9608-N-C-AR
X9608E-D
X9608E-D-A
X9608E-D-AR
X9608E-D-C
X9608E-D-C-A
X9608E-D-C-AR
X9608E-M
X9608E-M-A
X9608E-M-AR
X9608E-N
X9608E-N-A
X9608E-N-AR
X9608E-N-C
X9608E-N-C-A
X9608E-N-C-AR
X9612-D
X9612-D-A
X9612-D-AR
X9612-D-C
X9612-D-C-A
X9612-D-C-AR
X9612-M
X9612-M-A
X9612-N-A
X9612-N-C
X9612-N-C-A
X9612E-D
X9612E-D-A
X9612E-D-C
X9612E-D-C-A
X9612E-M
X9612E-M-A
X9612E-N
X9612E-N-A
X9612E-N-C
X9612E-N-C-A
X9618-D
X9618-D-A
X9618-D-C
X9618-D-C-A
X9618-M
X9618-M-A
X9618-N
X9618-N-A
X9618-N-C
型號數量折扣標準
出貨日
夾持方法 運作方式 開尺寸 L1
(mm)
閉尺寸 L2
(mm)
夾持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
夾持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
使用壓力範圍
(MPa)
行程
(mm)
夾爪選項 開閉型 鉸鏈銷 氣壓孔選項
11天~ 並聯夾層型複動型--6.56.50.3~0.54複動標準標準孔
5天~ 並聯夾層型複動型1286.56.50.3~0.54複動標準標準孔
11天~ 打開並聯型複動型8126.56.50.3~0.54複動標準標準孔
10天~ 並聯夾層型複動型--6.56.50.3~0.54複動標準中央孔
10天~ 並聯夾層型複動型1286.56.50.3~0.54複動標準中央孔
10天~ 打開並聯型複動型8126.56.50.3~0.54複動標準中央孔
10天~ 並聯夾層型 / 機械手單動型-----3常閉標準標準孔
10天~ 並聯夾層型 / 機械手單動型118---3常閉標準標準孔
10天~ 並聯夾層型 / 機械手單動型811---3常開標準標準孔
10天~ 並聯夾層型單動型--5.25.20.3~0.54單動標準標準孔
10天~ 並聯夾層型單動型1285.25.20.3~0.54單動標準標準孔
10天~ 並聯夾層型單動型8125.25.20.3~0.54單動標準標準孔
10天~ 並聯夾層型單動型--5.25.20.3~0.54單動標準中央孔
11天~ 並聯夾層型單動型1285.25.20.3~0.54單動標準中央孔
10天~ 並聯夾層型單動型8125.25.20.3~0.54單動標準中央孔
10天~ 並聯夾層型複動型--6.56.50.3~0.54複動附扣環標準孔
10天~ 並聯夾層型複動型1286.56.50.3~0.54複動附扣環標準孔
10天~ 打開並聯型複動型8126.56.50.3~0.54複動附扣環標準孔
10天~ 並聯夾層型複動型--6.56.50.3~0.54複動附扣環中央孔
10天~ 並聯夾層型複動型1286.56.50.3~0.54複動附扣環中央孔
10天~ 打開並聯型複動型8126.56.50.3~0.54複動附扣環中央孔
10天~ 並聯夾層型 / 機械手單動型-----3常閉附扣環標準孔
10天~ 並聯夾層型 / 機械手單動型118---3常閉附扣環標準孔
10天~ 並聯夾層型 / 機械手單動型811---3常開附扣環標準孔
11天~ 並聯夾層型單動型--5.25.20.3~0.54單動附扣環標準孔
11天~ 並聯夾層型單動型1285.25.20.3~0.54單動附扣環標準孔
13天~ 並聯夾層型單動型8125.25.20.3~0.54單動附扣環標準孔
10天~ 並聯夾層型單動型--5.25.20.3~0.54單動附扣環中央孔
12天~ 並聯夾層型單動型1285.25.20.3~0.54單動附扣環中央孔
10天~ 並聯夾層型單動型8125.25.20.3~0.54單動附扣環中央孔
11天~ 並聯夾層型複動型--16160.3~0.56複動標準標準孔
14天~ 並聯夾層型複動型12.86.816160.3~0.56複動標準標準孔
10天~ 打開並聯型複動型6.812.816160.3~0.56複動標準標準孔
10天~ 並聯夾層型複動型--16160.3~0.56複動標準中央孔
11天~ 並聯夾層型複動型12.86.816160.3~0.56複動標準中央孔
10天~ 打開並聯型複動型6.812.816160.3~0.56複動標準中央孔
10天~ 並聯夾層型 / 機械手單動型-----4常閉標準標準孔
11天~ 並聯夾層型 / 機械手單動型10.86.8---4常閉標準標準孔
11天~ 並聯夾層型單動型12.86.814140.3~0.56單動標準標準孔
10天~ 並聯夾層型單動型--14140.3~0.56單動標準中央孔
10天~ 並聯夾層型單動型12.86.814140.3~0.56單動標準中央孔
12天~ 並聯夾層型複動型--16160.3~0.56複動附扣環標準孔
11天~ 並聯夾層型複動型12.86.816160.3~0.56複動附扣環標準孔
10天~ 並聯夾層型複動型--16160.3~0.56複動附扣環中央孔
10天~ 並聯夾層型複動型12.86.816160.3~0.56複動附扣環中央孔
10天~ 並聯夾層型 / 機械手單動型-----4常閉附扣環標準孔
11天~ 並聯夾層型 / 機械手單動型10.86.8---4常閉附扣環標準孔
11天~ 並聯夾層型單動型--14140.3~0.56單動附扣環標準孔
10天~ 並聯夾層型單動型12.86.814140.3~0.56單動附扣環標準孔
11天~ 並聯夾層型單動型--14140.3~0.56單動附扣環中央孔
10天~ 並聯夾層型單動型12.86.814140.3~0.56單動附扣環中央孔
11天~ 並聯夾層型複動型--46460.3~0.58複動標準標準孔
10天~ 並聯夾層型複動型191146460.3~0.58複動標準標準孔
10天~ 並聯夾層型複動型--46460.3~0.58複動標準中央孔
10天~ 並聯夾層型複動型191146460.3~0.58複動標準中央孔
11天~ 並聯夾層型 / 機械手單動型-----6常閉標準標準孔
11天~ 並聯夾層型 / 機械手單動型1117---6常閉標準標準孔
10天~ 並聯夾層型單動型--42420.3~0.58單動標準標準孔
5天~ 並聯夾層型單動型191142420.3~0.58單動標準標準孔
10天~ 並聯夾層型單動型--42420.3~0.58單動標準中央孔

Loading...

基本資訊

型式 本體 指數 2條 本體形狀 方形
環境・用途 標準 附加功能 行程調節構造
浮標感應器 感應器個數 感應器規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767