(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

MEPAC 節能型 X9608B

MEPAC 節能型 X9608B

【特點】
小尺寸也能確實抓取的夾頭。
一個主體有多種夾持設計。根據爪部的安裝位置,可有夾持外徑、夾持內徑兩種方式。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

X9608B-04

MEPAC 環保節能型 X9608B X9608B-04尺寸圖

※圖中為空氣已釋放時的狀態。
※2支夾爪皆為相同零件。
※空氣進入孔口時,夾爪會往箭頭方向各移動2mm。

X9608B-04-A

MEPAC 環保節能型 X9608B X9608B-04-A尺寸圖

※X9608B-04-AR 的配件安裝方向與圖相反。

產品規格

MEPAC 環保節能型 X9608B 外觀範例
動作方式單動型/平行開關
使用流體清淨空氣(已過濾的壓縮空氣)
使用壓力範圍0.3~0.5MPa
環境溫度5~50℃
潤滑鋰基潤滑油
配管連接口M3×0.5、M5×0.8
使用頻率180CPM(max)
往返位置精度±0.01mm
行程公差0~+0.3mm

規格表

類型型號No.行程
(mm)
有效夾鉗力(N)最大容許荷重(N)質量
(g)
氣動型彈簧F1F2
單動型X9608B-0444.2152.518(24)
※ 1.有效夾鉗力的「空壓」為空氣壓為0.4MPa、夾持點L為20mm時的數值。
※2.最大容許荷重為靜容許荷重,非夾爪可動作範圍。
※3.最大容許荷重為建議值,非保證值。請儘可能減輕外力。
※4.最大容許荷重的方向如上圖所示。
※5.X9608B用的配件質量為6g(1 組)。
※6.質量( )為有附配件時。
MEPAC 環保節能型 X9608B 相關圖像

產品特長詳情

尺寸極小又可對應寬行程的輕巧型,實現既有單動型做不到的NO、NC機構的共通化。
也可使用彈簧夾持。
有助於生產現場省空間、省能源的經濟型夾爪。
節能機械型為內建彈簧的常態夾持式。
本模組由外部驅動進行解除夾持,在空氣配管困難的場所也可實現確實夾持。
 

獨特滾輪滑軌機構

防止夾爪的位置偏移

MEPAC 環保節能型 X9608B 相關圖像

拉長滾輪間的距離,夾頭動作順暢確實。

MEPAC 環保節能型 X9608B 相關圖像

夾爪部附有基準溝槽。提升夾爪的位置重現性,可用於防止夾爪的位置偏移。

  • 1個本體即擁有多種夾持型態
    具外型夾持與內徑夾持的兩種用法。空壓夾持與彈簧夾持的兩種用法。
  • 環保「省能源」
    因屬單動型,回復工程不需空氣。可降低空氣消耗量。
  • 裝置省空間
    採用單動型構造,不需回復工程的空氣配管空間,實現輕巧夾持。
MEPAC 環保節能型 X9608B 環保節能型夾持規格

性質性能資訊、測試資訊

施行夾鉗力
夾持點
MEPAC 環保節能型 X9608B 施行夾鉗力
MEPAC 環保節能型 X9608B 夾持點
型號
X9608B-04
X9608B-04-A
X9608B-04-AR
型號數量折扣標準
出貨日
夾持方法 開尺寸 L1
(mm)
閉尺寸 L2
(mm)
夾爪選項
4天~ 並聯夾層型--
10天~ 並聯夾層型 / 打開並聯型128
10天~ 並聯夾層型 / 打開並聯型812

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體 指數 2條 本體形狀 方形
運作方式 單動型 夾持力 (開側 0.5MPa時)(N) 5.7 夾持力 (閉側 0.5MPa時)(N) 5.7
環境・用途 標準 附加功能 行程調節構造
使用壓力範圍(MPa) 0.3::0.5 行程(mm) 4 浮標感應器
感應器個數 感應器規格 開閉型 單動
鉸鏈銷 標準 氣壓孔選項 標準孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767