(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MEPAC 平行開關夾頭 節能型 (型號表)

AIR CHUCK PARALLEL TYPE

MEPAC 平行開關夾頭 節能型

一個主體有多種夾持設計。透過變更爪部位置,可達到外徑、內徑夾持兩用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

X9610E-04-AR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

X9610

MEPAC 環保節能型 X9610尺寸圖

※圖中為空氣已釋放時的狀態。
※2支夾爪皆為相同零件。
※空氣進入時,夾爪會往箭頭方向流動。

-h1h2
X9610-0414.529
X9610-061530

X9610E

X9610- □ -A

MEPAC 環保節能型 X9610E尺寸圖
MEPAC 環保節能型 X9610-□ -A

※型式-AR 的配件安裝方向與圖相反。

 
-op
X9610-0422.2~18.2
X9610-0623.2~17.2

X9610M

MEPAC 環保節能型 X9610M尺寸圖

※圖中為夾爪被彈簧壓住時的狀態。
※2支夾爪皆為相同零件。
※壓頭壓住時,夾爪會往箭頭方向移動。

X9610EM

X9610M-A

MEPAC 環保節能型 X9610EM尺寸圖
MEPAC 環保節能型 X9610M-A尺寸圖

※X9610M-AR 的配件安裝方向與圖相反。

產品規格

節能型

節能機械型

MEPAC 環保節能型 環保節能型外觀
MEPAC 環保節能型 環保節能機械型外觀
動作方式單動型/平行開關
使用流體清淨空氣(已過濾的壓縮空氣)
使用壓力範圍0.3~0.5MPa
環境溫度5~50℃
潤滑鋰基潤滑油
配管連接口M3×0.5、M5×0.8
使用頻率180CPM(max)
往返位置精度±0.01mm
行程公差0~+0.3mm
動作方式單動型/平行開關
驅動方式外部推動機
夾持方法壓縮彈簧
環境溫度5~50℃
潤滑鋰基潤滑油
行程比活塞:夾爪 1:2
使用頻率120CPM(max)
往返位置精度±0.02mm

規格表

節能型

類型型號No.行程
(mm)
有效夾鉗力(N)最大容許荷重(N)質量
(g)
氣動型彈簧F1F2
單動型X9610-04
X9610E-04
47.21.3105
31(42)
X9610-06
X9610E-06
67.21.310531(42)
※ 1.有效夾鉗力的「空壓」為空氣壓為0.4MPa、夾持點L為20mm時的數值。
※2.最大容許荷重為靜容許荷重,非夾爪可動作範圍。
※3.最大容許荷重為建議值,非保證值。請儘可能減輕外力。
※4.最大容許荷重的方向如上圖所示。
※5.X9610 用的配件質量為11g(1 組)。
※6.質量( )為有附配件時。
MEPAC 環保節能型 相關圖像

節能機械型

類型型號
No.
行程
(mm)
理論
夾鉗力
(N)
開關解除力
(N)
最大夾持點
(mm)
最大容許荷重(N)質量
(g)
F1F2
單動(外部)X9610M
X9610EM
43.2162510534
※ 1.壓頭與夾頭本體間的空隙0.5mm 的位置。
※2.夾爪長度20mm 的位置。
※3.將夾爪完全開啟所需的力量。
※4.最大容許荷重為靜容許荷重,非夾爪可動作範圍。
※5.最大容許荷重為建議值,非保證值。請儘可能減輕外力。
MEPAC 環保節能型 最大夾持點與最大容許荷重

最大夾持點與最大容許荷重

產品特長詳情

尺寸極小又可對應寬行程的輕巧型,實現既有單動型做不到的NO、NC機構的共通化。
也可使用彈簧夾持。
有助於生產現場省空間、省能源的經濟型夾爪。
環保節能機械型為內建彈簧的常態夾持式。
本模組由外部驅動進行解除夾持,在空氣配管困難的場所也可實現確實夾持。
 

獨特滾輪滑軌機構

防止夾爪的位置偏移

MEPAC 環保節能型 相關圖像

拉長滾輪間的距離,夾頭動作順暢確實。

MEPAC 環保節能型 相關圖像

夾爪部附有基準溝槽。提升夾爪的位置重現性,可用於防止夾爪的位置偏移。

節能型

  • 1個本體即擁有多種夾持型態
    具外型夾持與內徑夾持的兩種用法。空壓夾持與彈簧夾持的兩種用法。
  • 環保「省能源」
    因屬單動型,回復工程不需空氣。可降低空氣消耗量。
  • 裝置省空間
    採用單動型構造,不需回復工程的空氣配管空間,實現輕巧夾持。
MEPAC 環保節能型 環保節能型夾持

環保節能機械型

  • 無空氣、無配管
    夾爪方便在無空氣的環境以及配管困難的場所使用。
  • 1個本體即擁有多種夾持型態
    具外型夾持與內徑夾持的兩種用法。
  • 環保
    按壓壓頭即可開啟的機械裝置。
    利用馬達機構開關不使用空氣,可建構省能源、低噪音的系統。
  • 裝置省空間
    不需回復工程的空氣配管空間,實現輕巧夾持。
MEPAC 環保節能型 環保節能機械型開關動作

由外部壓住壓頭後活塞便滑動,驅動滾輪壓住夾爪,便解除夾持。

性質性能資訊、測試資訊

施行夾鉗力
夾持點
MEPAC 環保節能型 施行夾鉗力
MEPAC 環保節能型 夾持點
型號
X9610E-04-AR
型號數量折扣標準
出貨日
夾持方法 開尺寸 L1
(mm)
閉尺寸 L2
(mm)
夾持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
夾持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
使用壓力範圍
(MPa)
行程
(mm)
夾爪選項 開閉型 鉸鏈銷 氣壓孔選項
11天~ 並聯夾層型 / 打開並聯型7.811.89.59.50.3~0.54單動附扣環標準孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 本體 指數 2條 本體形狀 方形
運作方式 單動型 環境・用途 標準 附加功能
行程調節構造 浮標感應器 感應器個數
感應器規格

MEPAC 平行開關夾頭 節能型的型號X9610E-04-AR頁面。
記載關於型號X9610E-04-AR之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
X9610-06
X9610-06-A
X9610-06-AR
X9610E-06
X9610E-06-A
X9610E-06-AR
型號數量折扣標準
出貨日
夾持方法 開尺寸 L1
(mm)
閉尺寸 L2
(mm)
夾持力 (開側 0.5MPa時)
(N)
夾持力 (閉側 0.5MPa時)
(N)
使用壓力範圍
(MPa)
行程
(mm)
夾爪選項 開閉型 鉸鏈銷 氣壓孔選項
5天~ 並聯夾層型--9.59.50.3~0.56單動標準標準孔
5天~ 打開並聯型 / 並聯夾層型12.86.89.59.50.3~0.56單動標準標準孔
11天~ 打開並聯型 / 並聯夾層型6.812.89.59.50.3~0.56單動標準標準孔
11天~ 並聯夾層型--9.59.50.3~0.56單動附扣環標準孔
12天~ 打開並聯型 / 並聯夾層型12.86.89.59.50.3~0.56單動附扣環標準孔
11天~ 打開並聯型 / 並聯夾層型6.812.89.59.50.3~0.56單動附扣環標準孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767