(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

簡易浮動接頭 FK系列 內牙型

簡易浮動接頭 FK系列 內牙型

芯、平行度對齊容易。可在短時間內安裝。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FK-M3
FK-M4
FK-M5
FK-M6
FK-M8X1.0
FK-M8X1.25
FK-M10
FK-M12
FK-M14
FK-M16
FK-M18
FK-M22
FK-M26
型號數量折扣標準
出貨日
接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
最大使用拉伸壓縮力
(kN)
容許偏心量 U
(mm)
螺牙公稱直徑×螺距
9天~ M3~M80.5~0.80.0630.3M3X0.5
9天~ M3~M80.5~0.80.110.3M4X0.7
4天~ M3~M80.5~0.80.1790.3M5X0.8
9天~ M3~M81~1.750.2530.3M6X1.0
9天~ M3~M81~1.750.4620.3M8X1.0
4天~ M3~M81~1.750.4620.3M8X1.25
10天~ M10~M181~1.750.7340.3M10X1.25
9天~ M10~M181~1.751.0690.3M12X1.5
4天~ M10~M181~1.751.4660.3M14X1.5
9天~ M10~M181~1.752.0030.7M16X1.5
4天~ M10~M181~1.752.4480.7M18X1.5
9天~ M20~M261~1.753.8960.7M22X1.5
4天~ M20~M261~1.756.2190.7M26X1.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣缸連接器 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內牙
氣壓缸連接器詳細內容 組合 外殼 鋼(鍍鎳) 安裝 法蘭型
桿螺栓 鋼(鍍鎳)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767