(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

簡易浮動接頭 FK系列 外牙型

簡易浮動接頭 FK系列 外牙型

芯、平行度對齊容易。可在短時間內安裝

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FK-M3-N
FK-M4-N
FK-M5-N
FK-M6-N
FK-M8-N
FK-M10-N
FK-M20-N
型號數量折扣標準
出貨日
接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
最大使用拉伸壓縮力
(kN)
容許偏心量 U
(mm)
9天~ M3~M80.5~0.80.0630.3
9天~ M3~M80.5~0.80.110.3
5天~ M3~M80.5~0.80.1790.3
4天~ M3~M81~1.750.2530.3
4天~ M3~M81~1.750.4620.3
4天~ M10~M181~1.750.7340.3
8天~ M20~M262~2.53.1300.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣缸連接器 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 外牙
氣壓缸連接器詳細內容 組合 外殼 鋼(鍍鎳) 安裝 法蘭型
桿螺栓 鋼(鍍鎳)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767