(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

電磁雙離合器

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

齒型、結構

全齒深齒
・廣泛使用的齒型,適用於各種旋轉方向。
全位置
・全周不管何處皆可嚙合的一般齒型。
鋸齒
・跟全齒深齒相比齒數較少,且縮小嚙合導入角度。因此,可用比全齒深齒大的相對速度進行嚙合。
單一位置
・1圈中僅1處嚙合、固定位置連接用的齒型。
齒型公稱NFNSRFRSLFLS
齒型的種類全齒深齒全齒深齒鋸齒鋸齒鋸齒鋸齒
嚙合位置全位置單一位置全位置單一位置全位置單一位置
旋轉方向雙向雙向

※旋轉方向(轉子)的基準為從轉接板面看的方向。電樞輸入時,旋轉方向與記載相同,但由軸輸入時,旋轉方向會相反,請注意。
(例)軸輸入希望右旋轉時,請使用左旋轉鋸齒(L)。

電磁齒式離合器 構造圖01
型號尺寸扭矩
[N・m]
線圈(at 20℃)耐熱
等級
容許連接
旋轉速度
[min-1]
激磁電壓
[V]
容 量
[W]
電 流
[A]
電 阻
[Ω]
NFNS鋸 齒
546-12-341217.5DC2413.30.5544.0F5030100
546-13-341325DC2418.70.7831.0F5030100
546-15-341550DC2421.30.8927.1F5030100
546-21-3421100DC2427.01.1321.0F5030100
546-23-3423250DC2436.31.5115.9F5030100
546-25-3425500DC2456.62.3610.2F5030100
546-31-34311000DC2479.73.327.2F5030100
546-32-34322200DC24114.04.755.1F5030100
型號最高
旋轉速度
[min-1]
慣性力矩
J [kg・m2]
齒 數

吸引時間
ta[s]


釋放時間
ta[s]


編號
質量
[kg]
旋轉電樞全齒深齒
全位置
鋸齒
全位置
546-12-3415006.6×10-56.0×10-5200250.0350.04060040.5
546-13-3415001.5×10- 41.2×10- 4220300.0400.05060050.9
546-15-3415003.7×10- 43.7×10- 4260360.0600.06060071.5
546-21-3415008.7×10- 45.2×10- 4290360.0800.07060092.4
546-23-3415002.06×10-31.85×10-3280380.0900.08060113.9
546-25-3415004.88×10-34.51×10-3250400.1000.09060146.8
546-31-3415001.12×10-21.28×10-2195400.1100.110601711.1
546-32-3415002.87×10-22.92×10-2186400.1200.130602015.3

※電樞吸引、釋放時間為無負荷、靜止狀態時的參考值。根據負荷的大小或連接時的運轉狀態,一般而言時間會拉長。
※容許連接旋轉速度NF和NS各分別為全齒深齒的全位置和全齒深齒的單一位置。

型號
546-12-34-LF 24V 10DIN
546-12-34-LF 24V 10JIS
546-12-34-LS 24V 10DIN
546-12-34-LS 24V 10JIS
546-12-34-NF 24V 10DIN
546-12-34-NS 24V 10DIN
546-12-34-NS 24V 10JIS
546-12-34-RF 24V 10DIN
546-12-34-RF 24V 10JIS
546-12-34-RS 24V 10DIN
546-12-34-RS 24V 10JIS
546-13-34-LF 24V 15DIN
546-13-34-LF 24V 15JIS
546-13-34-LS 24V 15DIN
546-13-34-LS 24V 15JIS
546-13-34-NF 24V 15DIN
546-13-34-NF 24V 15JIS
546-13-34-NS 24V 15DIN
546-13-34-NS 24V 15JIS
546-13-34-RF 24V 15DIN
546-13-34-RF 24V 15JIS
546-13-34-RS 24V 15DIN
546-13-34-RS 24V 15JIS
546-15-34-LF 24V 20DIN
546-15-34-LF 24V 20JIS
546-15-34-LF 24V 25DIN
546-15-34-LF 24V 25JIS
546-15-34-LS 24V 20DIN
546-15-34-LS 24V 20JIS
546-15-34-LS 24V 25DIN
546-15-34-LS 24V 25JIS
546-15-34-NF 24V 20DIN
546-15-34-NF 24V 20JIS
546-15-34-NF 24V 25DIN
546-15-34-NF 24V 25JIS
546-15-34-NS 24V 20DIN
546-15-34-NS 24V 20JIS
546-15-34-NS 24V 25DIN
546-15-34-NS 24V 25JIS
546-15-34-RF 24V 20DIN
546-15-34-RF 24V 20JIS
546-15-34-RF 24V 25DIN
546-15-34-RS 24V 20DIN
546-15-34-RS 24V 20JIS
546-15-34-RS 24V 25DIN
546-15-34-RS 24V 25JIS
546-21-34-LF 24V 25DIN
546-21-34-LF 24V 25JIS
546-21-34-LF 24V 30DIN
546-21-34-LF 24V 30JIS
546-21-34-LS 24V 25DIN
546-21-34-LS 24V 25JIS
546-21-34-LS 24V 30DIN
546-21-34-LS 24V 30JIS
546-21-34-NF 24V 25DIN
546-21-34-NF 24V 25JIS
546-21-34-NF 24V 30DIN
546-21-34-NF 24V 30JIS
546-21-34-NS 24V 25DIN
546-21-34-NS 24V 25JIS
型號數量折扣標準
出貨日
齒的嚙合 旋轉傳遞方向 額定扭矩(範圍)
(N・m)
額定扭矩
(N・m)
齒型 旋轉孔徑 旋轉孔鍵規格
19天~ 全定位左向0.1~3017.5鋸齒10對應新JIS規格
19天~ 全定位左向0.1~3017.5鋸齒10對應舊JIS規格
19天~ 單點定位左向0.1~3017.5鋸齒10對應新JIS規格
19天~ 單點定位左向0.1~3017.5鋸齒10對應舊JIS規格
19天~ 全定位雙向0.1~3017.5全齒深齒10對應新JIS規格
19天~ 單點定位雙向0.1~3017.5全齒深齒10對應新JIS規格
19天~ 單點定位雙向0.1~3017.5全齒深齒10對應舊JIS規格
19天~ 全定位右向0.1~3017.5鋸齒10對應新JIS規格
19天~ 全定位右向0.1~3017.5鋸齒10對應舊JIS規格
19天~ 單點定位右向0.1~3017.5鋸齒10對應新JIS規格
19天~ 單點定位右向0.1~3017.5鋸齒10對應舊JIS規格
19天~ 全定位左向0.1~3025鋸齒15對應新JIS規格
19天~ 全定位左向0.1~3025鋸齒15對應舊JIS規格
19天~ 單點定位左向0.1~3025鋸齒15對應新JIS規格
19天~ 單點定位左向0.1~3025鋸齒15對應舊JIS規格
19天~ 全定位雙向0.1~3025全齒深齒15對應新JIS規格
19天~ 全定位雙向0.1~3025全齒深齒15對應舊JIS規格
19天~ 單點定位雙向0.1~3025全齒深齒15對應新JIS規格
19天~ 單點定位雙向0.1~3025全齒深齒15對應舊JIS規格
19天~ 全定位右向0.1~3025鋸齒15對應新JIS規格
19天~ 全定位右向0.1~3025鋸齒15對應舊JIS規格
19天~ 單點定位右向0.1~3025鋸齒15對應新JIS規格
19天~ 單點定位右向0.1~3025鋸齒15對應舊JIS規格
19天~ 全定位左向30.1~6050鋸齒20對應新JIS規格
19天~ 全定位左向30.1~6050鋸齒20對應舊JIS規格
19天~ 全定位左向30.1~6050鋸齒25對應新JIS規格
19天~ 全定位左向30.1~6050鋸齒25對應舊JIS規格
19天~ 單點定位左向30.1~6050鋸齒20對應新JIS規格
19天~ 單點定位左向30.1~6050鋸齒20對應舊JIS規格
19天~ 單點定位左向30.1~6050鋸齒25對應新JIS規格
19天~ 單點定位左向30.1~6050鋸齒25對應舊JIS規格
19天~ 全定位雙向30.1~6050全齒深齒20對應新JIS規格
19天~ 全定位雙向30.1~6050全齒深齒20對應舊JIS規格
19天~ 全定位雙向30.1~6050全齒深齒25對應新JIS規格
19天~ 全定位雙向30.1~6050全齒深齒25對應舊JIS規格
19天~ 單點定位雙向30.1~6050全齒深齒20對應新JIS規格
19天~ 單點定位雙向30.1~6050全齒深齒20對應舊JIS規格
19天~ 單點定位雙向30.1~6050全齒深齒25對應新JIS規格
19天~ 單點定位雙向30.1~6050全齒深齒25對應舊JIS規格
19天~ 全定位右向30.1~6050鋸齒20對應新JIS規格
19天~ 全定位右向30.1~6050鋸齒20對應舊JIS規格
19天~ 全定位右向30.1~6050鋸齒25對應新JIS規格
19天~ 單點定位右向30.1~6050鋸齒20對應新JIS規格
19天~ 單點定位右向30.1~6050鋸齒20對應舊JIS規格
19天~ 單點定位右向30.1~6050鋸齒25對應新JIS規格
19天~ 單點定位右向30.1~6050鋸齒25對應舊JIS規格
19天~ 全定位左向60.1~200100鋸齒25對應新JIS規格
19天~ 全定位左向60.1~200100鋸齒25對應舊JIS規格
19天~ 全定位左向60.1~200100鋸齒30對應新JIS規格
19天~ 全定位左向60.1~200100鋸齒30對應舊JIS規格
19天~ 單點定位左向60.1~200100鋸齒25對應新JIS規格
19天~ 單點定位左向60.1~200100鋸齒25對應舊JIS規格
19天~ 單點定位左向60.1~200100鋸齒30對應新JIS規格
19天~ 單點定位左向60.1~200100鋸齒30對應舊JIS規格
19天~ 全定位雙向60.1~200100全齒深齒25對應新JIS規格
19天~ 全定位雙向60.1~200100全齒深齒25對應舊JIS規格
19天~ 全定位雙向60.1~200100全齒深齒30對應新JIS規格
19天~ 全定位雙向60.1~200100全齒深齒30對應舊JIS規格
19天~ 單點定位雙向60.1~200100全齒深齒25對應新JIS規格
19天~ 單點定位雙向60.1~200100全齒深齒25對應舊JIS規格

Loading...

基本資訊

功能 離合器 種類 電磁齒 使用條件 乾式
使用動力 泛用 環境、用途 標準 最高使用轉速(rpm) 1500
軸結構 貫穿 冷卻 自然冷卻 使用溫度範圍(℃) 0::40
耐熱等級 F 電壓(直流)(V) 24

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767