(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

微型激磁作動型離合器

微型激磁作動型離合器

適用於辦公機械、通訊設備、汽車設備等不喜歡扭矩、反應有變動性的微型精密機械。

【特長】
・備有多種規格類型,能安裝在任何場所。
・精巧輕量,安裝、施工簡單。
・定子部份,備有可有效運用空間的法蘭安裝型和可簡單組裝在軸上的軸承安裝型2種。
・再搭配安裝形狀各異的3個電樞組件(直接安裝型、軸安裝型),提供6種類型讓用戶能根據不同安裝條件進行選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

102(13、15、11) 微型激磁作動離合器-法蘭安裝型

微型激磁作動離合器 102[13、15、11]構造圖
組合定子和轉子並直接安裝、固定於框架等靜止部。軸方向的尺寸較短,可有效運用牆面空間。配合通軸、對接軸等連結方式,選擇電樞。
離合器扭矩[N・m]0.4 ~2.4
可使用溫度[℃]-10 ~+ 40
背隙0

102(33、35、31) 微型激磁作動離合器-軸承安裝型

微型激磁作動離合器 102[33、35、31]構造圖
將定子和轉子一體化,利用止動臂固定於機械的靜止部,轉子以止迴螺絲固定在旋轉軸上。安裝上相對輕鬆,可省下加工安裝部的時間。配合通軸、對接軸等連結方式,選擇電樞。
離合器扭矩[N・m]0.4 ~2.4
可使用溫度[℃]-10 ~+ 40
背隙0


102〔13、15、11〕型規格表

型號尺寸動態摩擦
扭矩
Td
[N・m]
線圈(at 20℃)耐熱
等級
導線
電壓
[V]
容量
[W]
電流
[A]
電阻
[Ω]
UL
尺寸
102-02-13020.4DC2460.2596BUL3398AWG26
102-02-15
102-02-11
102-03-13030.6DC2460.2596BUL3398AWG26
102-03-15
102-03-11
102-04-13041.2DC2480.3372BUL3398AWG26
102-04-15
102-04-11
102-05-13052.4DC24100.4258BUL3398AWG22
102-05-15
102-05-11
型號最高
旋轉速度
[min-1]
旋轉部慣性力矩J容許連接功量
Eea l[J]
空隙再調整
為止的總功量
ET[J]
電樞
吸引時間
ta[s]
扭矩
上升時間
tp[s]
扭矩
消失時間
td[s]
質量
[kg]
電樞
[kg・m2]
轉子
[kg・m2]
102-02-13100006.75×10-72.45×10-615002×1060.0090.0190.0170.075
102-02-155001.00×10-60.081
102-02-11100001.00×10-60.079
102-03-13100001.30×10-63.25×10-623003×1060.0090.0220.0200.096
102-03-155001.95×10-60.105
102-03-11100001.95×10-60.103
102-04-13100004.38×10-61.41×10-545006×1060.0110.0280.0300.178
102-04-155006.15×10-60.195
102-04-11100006.15×10-60.191
102-05-13100009.08×10-63.15×10-590009×1060.0120.0310.0400.310
102-05-155001.38×10-50.335
102-05-11100001.38×10-50.325

※動態摩擦扭矩Td 為相對速度100min-1 時的值。
※旋轉部慣性力矩及質量為最大孔徑時的值。
※請將電源電壓的變動控制在線圈電壓的±10%以內。此外,請注意通電率不要超過80%。

102〔33、35、31〕型規格表

型號尺寸動態摩擦
扭矩
Td
[N・m]
線圈(at 20℃)耐熱
等級
導線
電壓
[V]
容量
[W]
電流
[A]
電阻
[Ω]
UL
尺寸
102-02-33020.4DC2460.2596BUL3398AWG26
102-02-35
102-02-31
102-03-33030.6DC2460.2596BUL3398AWG26
102-03-35
102-03-31
102-04-33041.2DC2480.3372BUL3398AWG26
102-04-35
102-04-31
102-05-33052.4DC24100.4258BUL3398AWG22
102-05-35
102-05-31
型號最高
旋轉速度
[min-1]
旋轉部慣性力矩J容許連接功量
Eeal[J]
空隙再調整
為止的總功量
ET[J]
電樞
吸引時間
ta[s]
扭矩
上升時間
tp[s]
扭矩
消失時間
td[s]
質量
[kg]
電樞
[kg・m2]
轉子
[kg・m2]
102-02-335006.75×10-72.75×10-615002×1060.0090.0190.0170.076
102-02-351.00×10-60.082
102-02-311.00×10-60.080
102-03-335001.30×10-64.08×10-623003×1060.0090.0220.0200.101
102-03-351.95×10-60.110
102-03-311.95×10-60.108
102-04-335004.38×10-61.44×10-545006×1060.0110.0280.0300.183
102-04-356.15×10-60.200
102-04-316.15×10-60.196
102-05-335009.08×10-62.90×10-590009×1060.0120.0310.0400.321
102-05-351.38×10-50.346
102-05-311.38×10-50.336

※動態摩擦扭矩Td 為相對速度100min-1 時的值。
※旋轉部慣性力矩及質量為最大孔徑時的值。
※請將電源電壓的變動控制在線圈電壓的±10%以內。此外,請注意通電率不要超過80%。

 

型號
102-02-11 24V R5 A5
102-02-15 24V R5 A5
102-02-31 24V R5 A5
102-03-11 24V R6DIN A6DIN
102-03-13 24V 6DIN
102-04-11 24V R8DIN A8DIN
102-04-11 24V R10JIS A8
102-04-13 24V 8DIN
102-04-13 24V 10DIN
102-04-31 24V R8 A8DIN
102-04-35 24V R8 A10
102-05-11 24V R10DIN A10DIN
102-05-11 24V R10DIN A10JIS
102-05-11 24V R15JIS A15JIS
102-05-13 24V 10DIN
102-05-13 24V 10JIS
102-05-13 24V 15DIN
102-05-13 24V 15JIS
102-05-15 24V R15JIS A10
102-05-31 24V R10 A10DIN
102-05-31 24V R10 A10JIS
102-05-31 24V R15 A10DIN
型號數量折扣標準
出貨日
最高使用轉速
(rpm)
額定扭矩
(N・m)
本體安裝種類 軸結構 旋轉孔徑 旋轉孔鍵規格 電樞孔徑 電樞孔鍵規格
9天~ 100000.4側面安裝(法蘭型)對接5-5-
16天~ 5000.4側面安裝(法蘭型)貫穿5-5-
9天~ 5000.4同軸安裝(乾式軸承)對接5無鍵槽5-
9天~ 100000.6側面安裝(法蘭型)對接6對應新JIS規格6對應新JIS規格
13天~ 100000.6側面安裝(法蘭型)貫穿6對應新JIS規格--
9天~ 100001.2側面安裝(法蘭型)對接8對應新JIS規格8對應新JIS規格
16天~ 100001.2側面安裝(法蘭型)對接10對應舊JIS規格8-
9天~ 100001.2側面安裝(法蘭型)貫穿8對應新JIS規格--
9天~ 100001.2側面安裝(法蘭型)貫穿10對應新JIS規格--
9天~ 5001.2同軸安裝(乾式軸承)對接8無鍵槽8對應新JIS規格
16天~ 5001.2同軸安裝(乾式軸承)貫穿8無鍵槽10-
9天~ 100002.4側面安裝(法蘭型)對接10對應新JIS規格10對應新JIS規格
16天~ 100002.4側面安裝(法蘭型)對接10對應新JIS規格10對應舊JIS規格
20天~ 100002.4側面安裝(法蘭型)對接15對應舊JIS規格15對應舊JIS規格
9天~ 100002.4側面安裝(法蘭型)貫穿10對應新JIS規格--
9天~ 100002.4側面安裝(法蘭型)貫穿10對應舊JIS規格--
9天~ 100002.4側面安裝(法蘭型)貫穿15對應新JIS規格--
16天~ 100002.4側面安裝(法蘭型)貫穿15對應舊JIS規格--
16天~ 5002.4側面安裝(法蘭型)貫穿15對應舊JIS規格10-
9天~ 5002.4同軸安裝(乾式軸承)對接10無鍵槽10對應新JIS規格
9天~ 5002.4同軸安裝(乾式軸承)對接10無鍵槽10對應舊JIS規格
16天~ 5002.4同軸安裝(乾式軸承)對接15無鍵槽10對應新JIS規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

功能 離合器 種類 單板電磁 使用條件 乾式
使用動力 泛用 環境、用途 標準 額定扭矩(範圍)(N・m) 0.1~30
結構 精巧型 冷卻 自然冷卻 使用溫度範圍(℃) -10::40
耐熱等級 B 電壓(直流)(V) 24

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767