(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

時規皮帶輪 L型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

INDEX

 

時規皮帶輪 L型尺寸圖

標準皮帶輪形狀

標準皮帶輪形狀

時規皮帶輪L型的基本規格

以標準皮帶輪寬度所規定的皮帶輪尺寸表

公稱寬度使用皮帶寬度
(mm)
皮帶輪寬度
LA(mm)
全寬
LB(mm)
全寬
LW(mm)
齒寬
W(mm)
法蘭段寬度
H(mm)
逃料深度
G(mm)
05012.71910~30齒:3139142.5(5.5)
32~42齒:34
44齒:39
07519.02612~30齒:384621(8)
32~42齒:41
44齒:46
10025.43314~30齒:455328(11)
32~42齒:48
44齒:53

標準皮帶輪齒數所規定的皮帶輪尺寸表

皮帶輪齒數皮帶輪形狀材質間距徑
PD(mm)
外徑
OD(mm)
軸轂寬度
K(mm)
軸轂徑
D(mm)
軸孔徑d(mm)逃料徑
E(mm)
對應法蘭尺寸
minmax厚度FM
※1 10A、B鋼材30.3229.561220614-F-103522
※1 1236.3835.6225818F-104328
1442.4541.68301020F-104734
1545.4844.72321020F-165136
1648.5147.75341222F-165539
1751.5450.78351222F-165741
1854.5753.81361224F-166141
1957.6156.84381224F-166550
2060.6459.88401226F-166550
2163.6762.91421226F-166950
2266.7065.94441228F-167453
2472.7772.00441228F-167858
2575.8075.04441228F-168363
2678.8378.07441228F-168666
2884.8984.13501230F-169375
3090.9690.20501230F-169978
3297.0296.2615501630F-1610584
34103.08102.32561632F-1611290
36109.15108.39561632F-1611590
38115.21114.45601634F-16126100
40121.28120.51601634F-16126100
44133.40132.64651638F-16138125
48W鑄件145.53144.7720651638(124)-
50151.60150.83651638(130)
60181.91181.15651638(160)
72218.30217.53651638(197)
  • ※1公稱寬度075時標準品為12齒以上,公稱寬度100時則為14齒以上。
 

軸孔規格規格表

 齒數、齒型、公稱寬度、皮帶輪形狀表面處理軸孔規格−內徑ZJQRST
(軸孔規格:H、T、P、TK、N、K、C)P16L100BNIT12            
(軸孔規格:V、F)P28L075ABLV−55Z67J15        
(軸孔規格:Y、WB)P36L050ANAY−55    Q50R75S10T2
齒數齒型公稱
寬度
皮帶輪
形狀
表面
處理
皮帶輪形狀
A、WB
軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇
H(d)
圓孔
P(d)
T(d)
圓孔+
攻牙
K(d)
鍵槽
N(d)
TK(d)
鍵槽

攻牙
C(d)
鍵槽

攻牙
V
軸頸孔
Y
雙軸頸孔、
WB
二段
軸頸孔
H(d)
圓孔
P(d)
T(d)
圓孔+
攻牙
K(d)
鍵槽、N(d)
TK(d)
鍵槽

攻牙
C(d)
鍵槽

攻牙
V、F
軸頸孔
V(d)Z
Z-d≧2
J
(以0.1
mm
為單位)
Y(d)
WB(d)
Q、RST
(以0.1
mm
為單位)
V(d)
F(d)
Z
Z-d≧2
J
(以0.1
mm
為單位)
P10L050

075

100
A

B
NA
(素材)

BL
(染黑)

NI
(鍍無電解

6~146~1410~1410~126〜148〜163.0≦
J≦
LA-3.0
6〜148〜16S+T

LA-3
6~146~1410106~128~143.0≦
J≦
LB-3.0
128~188~1810~1810~188~2010~228~2010~228~188~1810~1110~128~1710~19
1410~2010~2010~2010~2010~2612~2810~2612~2810~2010~2010~1610~1810~2212~24
1510~2010~2010~2010~2010〜2812〜3010〜2812〜3010~2010~2010~1810~2010~2412~26
1612~2212~2212~2212~2012~3114~3312~3114~3312~2212~2212~1912~2012〜2614〜28
1712〜2212〜2212〜2212〜2012~3114~3312~3114~3312〜2212〜2212〜2012〜2012~2714~29
1812〜2412〜2412〜2412〜2012~3114~3312~3114~3312〜2412〜2412〜2112〜2012~2814~30
1912~2412~2412~2412~2012~4014~4212~4014~4212~2412~2412~2312~2012〜3014〜32
2012〜2612〜2612〜2612〜2012~4014~4212~4014~4212〜2612〜2612〜2512〜2012〜3014〜32
2112~2612~2612~2612~2012~4014~4212~4014~4212〜2612〜2612〜2612〜2012~3214~34
2212〜2812〜2812〜2812〜2012~4312~4512~4312~4512〜2812〜2812〜2812〜2012~3414〜36
2412〜2812〜2812〜2812〜2012~4814~5012~4814~5012〜2812〜2812〜2812〜2012~3414〜36
2512〜2812〜2812〜2812〜2012~5314~5512~5314~5512〜2812〜2812〜2812〜2012~3414〜36
2612〜2812〜2812〜2812〜2012〜5614〜5812〜5614〜5812〜2812〜2812〜2812〜2012~3414〜36
2812〜3012〜3012〜3012〜2012〜6514〜6712〜6514〜6712〜3012〜3012〜3012〜2012〜4012〜42
3012〜3012〜3012〜3012〜3012〜6814〜7012〜6814〜7012〜3012〜3012〜3012〜2012〜4012〜42
3216〜3016〜3016〜3016〜2016〜7218〜7416〜7218〜7416〜3016〜3016〜3016〜2016〜4018〜42
3416~3216〜3216〜3216〜2016~7818~8016~7818~8016〜3216〜3216〜3216〜2016〜4618〜48
3616〜3216〜3216〜3216〜2016〜7818〜8016〜7818〜8016〜3216〜3216〜3216〜2016〜4618〜48
3816~3416~3416~3416~2016〜8618〜8816〜8618〜8816~3416~3416~3416~2016〜5018〜52
4016〜3416〜3416〜3416〜2016〜8618〜8816〜8618〜8816〜3416〜3416〜3416〜2016〜5018〜52
4416〜3816〜3816〜3816〜2016〜9318〜9516〜9318〜9516〜3816〜3816〜3816〜2016〜5518〜57
48WNA
(素材)

BL
(染黑)
16〜3816〜3816〜3816〜20-------------
5016〜3816〜3816〜3816〜20
6016〜3816〜3816〜3816〜20
7216〜3816〜3816〜3816~20
軸孔規格N時,無法製作軸孔徑9、51〜54。  軸孔規格C時,無法製作軸孔徑8、9、11、13、14、17、21~55。
軸孔規格為H(圓孔)、K(鍵槽)、V、F(軸頸孔)、Y(兩端軸頸孔)、WB(二段軸頸孔)時,不附攻牙孔。
已完成法蘭鉚合,軸孔規格P、N、TK、C部分附有固定螺絲。
加工部未經表面處理。

鍵槽、攻牙尺寸

鍵槽公差 

(單位:mm)

適用軸徑(d)新JIS舊JIS固定
螺絲
尺寸
選購品
SLH
鍵尺寸溝槽尺寸(b)
容許公差
JS9
溝槽高度(h)
容許公差
公差鍵尺寸溝槽尺寸(b)
容許公差
F7
溝槽高度(h)
容許公差
公差
超過4、7以下+0.1
0
M3×46
超過7、9以下3±0.01251.4+0.1
0
M4×58
超過10、12以下4±0.01501.84+0.022
+0.010
1.5 
超過12、17以下52.352M5×56、10
超過17、22以下62.8M6×810
超過22、30以下8±0.01803.3+0.2
0
7+0.028
+0.013
3M6×8 
超過30、38以下10103.5M8×1012
超過38、40以下12±0.0215 
超過40、44以下12+0.034
+0.016
 
超過44、50以下143.8 
超過50、58以下164.3155M10×1215
超過58、60以下184.4 
超過60、65以下186 
超過65、75以下20±0.02604.9 
超過75、90以下 

註)軸孔徑φ4、φ9、φ71以上無法進行新JIS鍵加工。
註)軸孔規格為徑φ10時,新JIS鍵尺寸為3,溝槽尺寸(b)容許公差為±0.0125,溝槽高度為1.4,公差為+0.1/0,固定螺絲尺寸為M4×3。
註)軸孔徑φ8、φ9、φ11、φ13、φ14、φ17、φ21~無法進行舊JIS鍵加工。

 

追加工


 

 

【設計資訊】

設計步驟L 容許張力表L 基準傳導容量表、容許扭矩表

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
P10L050A
P10L050A-H-6
P10L050A-H-7
P10L050A-H-8
P10L050A-H-9
P10L050A-H-10
P10L050A-H-11
P10L050A-H-12
P10L050A-H-13
P10L050A-H-14
P10L050A-N-10
P10L050A-N-11
P10L050A-N-12
P10L050A-N-13
P10L050A-N-14
P10L050A-P-6
P10L050A-P-7
P10L050A-P-8
P10L050A-P-9
P10L050A-P-10
P10L050A-P-11
P10L050A-P-12
P10L050A-P-13
P10L050A-P-14
P10L050B
P10L050B-H-6
P10L050B-H-7
P10L050B-H-8
P10L050B-H-9
P10L050B-H-10
P10L050B-H-11
P10L050B-H-12
P10L050B-H-13
P10L050B-H-14
P10L050B-N-10
P10L050B-N-11
P10L050B-N-12
P10L050B-P-6
P10L050B-P-7
P10L050B-P-8
P10L050B-P-9
P10L050B-P-10
P10L050B-P-11
P10L050B-P-12
P10L050B-P-13
P10L050B-P-14
P12L050A
P12L050A-H-8
P12L050A-H-9
P12L050A-H-10
P12L050A-H-11
P12L050A-H-12
P12L050A-H-13
P12L050A-H-14
P12L050A-H-15
P12L050A-H-16
P12L050A-H-17
P12L050A-H-18
P12L050A-N-10
P12L050A-N-11
型號數量折扣標準
出貨日
使用皮帶寬度(mm) 使用皮帶寬度(inch) 齒數
(T)
皮帶輪形狀 材質 最外径
(mm)
軸孔徑d
(mm)
軸孔式樣
8天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材--
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-6H(圓孔)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-7H(圓孔)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-8H(圓孔)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-9H(圓孔)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-10H(圓孔)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-11H(圓孔)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-12H(圓孔)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-13H(圓孔)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-14H(圓孔)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-10N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-11N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-12N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-13N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-14N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-6P (圓孔+攻牙)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-7P (圓孔+攻牙)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-8P (圓孔+攻牙)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-9P (圓孔+攻牙)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-10P (圓孔+攻牙)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-11P (圓孔+攻牙)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-12P (圓孔+攻牙)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-13P (圓孔+攻牙)
13天~ 12.70.510A[鋼] 鋼材-14P (圓孔+攻牙)
6天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材--
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-6H(圓孔)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-7H(圓孔)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-8H(圓孔)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-9H(圓孔)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-10H(圓孔)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-11H(圓孔)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-12H(圓孔)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-13H(圓孔)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-14H(圓孔)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-10N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-11N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-12N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-6P (圓孔+攻牙)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-7P (圓孔+攻牙)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-8P (圓孔+攻牙)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-9P (圓孔+攻牙)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-10P (圓孔+攻牙)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-11P (圓孔+攻牙)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-12P (圓孔+攻牙)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-13P (圓孔+攻牙)
13天~ 12.70.510B[鋼] 鋼材-14P (圓孔+攻牙)
8天~ 12.70.512A[鋼] 鋼材--
13天~ 12.70.512A[鋼] 鋼材-8H(圓孔)
13天~ 12.70.512A[鋼] 鋼材-9H(圓孔)
13天~ 12.70.512A[鋼] 鋼材-10H(圓孔)
13天~ 12.70.512A[鋼] 鋼材-11H(圓孔)
13天~ 12.70.512A[鋼] 鋼材-12H(圓孔)
13天~ 12.70.512A[鋼] 鋼材-13H(圓孔)
13天~ 12.70.512A[鋼] 鋼材-14H(圓孔)
13天~ 12.70.512A[鋼] 鋼材-15H(圓孔)
13天~ 12.70.512A[鋼] 鋼材-16H(圓孔)
13天~ 12.70.512A[鋼] 鋼材-17H(圓孔)
13天~ 12.70.512A[鋼] 鋼材-18H(圓孔)
13天~ 12.70.512A[鋼] 鋼材-10N (新JIS鍵槽+攻牙)
13天~ 12.70.512A[鋼] 鋼材-11N (新JIS鍵槽+攻牙)

Loading...

基本資訊

型式 時規皮帶輪 皮帶形 L 表面處理
皮帶輪/惰輪 皮帶輪(無軸承) 皮帶形種類 梯形齒形環形型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767