(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

時規皮帶輪 MXL型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

INDEX

尺寸圖

標準皮帶輪形狀

標準皮帶輪形狀

棒狀皮帶輪

棒狀皮帶輪

1 標準棒狀皮帶輪尺寸表

皮帶輪齒數長度
(mm)
材質間距徑
PD(mm)
外徑
OD(mm)
對應法蘭尺寸
厚度FM
10100高強度鋁合金6.475.96-
127.767.25-
138.417.90F-101306
149.068.55F-101306
159.709.19F-101306
1610.359.84F-101508
1711.0010.49F-101508
1811.6411.13F-101508
1912.2911.78F-101610
2012.9412.43F-101811
2113.5813.07F-101811
2214.2313.72F-101811
2314.8814.37F-102012
2415.5215.02F-102012
2516.1715.66F-102312
2616.8216.31F-102312
2717.4616.96F-102313
2818.1117.60F-102313
3019.4018.90F-102313
3220.7020.19F-102616
3421.9921.48F-102616
3623.2922.78F-102818
3824.5824.07F-102818
4025.8725.36F-103120
4227.1726.66F-103322
4428.4627.95F-103322
4831.0530.54F-103522
5032.3431.83F-103826
5233.6333.13F-103826
5434.9334.42F-104028
5636.2235.71F-104028
6038.8138.30F-104432
6441.4040.89F-104734
7045.2844.77F-105136
7246.5746.06F-105136
8051.7451.24F-105741
8454.3353.82F-106141
9662.0961.59F-106950
10064.6864.17F-106950
12077.6277.11F-108666

2-1 以標準皮帶輪寬度所規定的皮帶輪尺寸表

公稱寬度使用皮帶寬度
(mm)
皮帶輪寬度
LA(mm)
全寬
LB(mm)
齒寬
W(mm)
法蘭段寬度
H(mm)
6.46.41136齒以下:1672
40齒以下:18

2-2 標準皮帶輪齒數所規定的皮帶輪尺寸表

皮帶輪齒數皮帶輪形狀材質間距徑
PD(mm)
外徑
OD(mm)
軸轂寬度
K(mm)
軸轂徑
D(mm)
軸孔徑d(mm)對應法蘭尺寸
minmax厚度FM
20B高強度鋁合金12.9412.435936F-101811
2113.5813.07936F-101811
2214.2313.72936F-101811
2314.8814.371036F-102012
2415.5215.021036F-102012
2516.1715.661036F-102312
2616.8216.311036F-102312
2717.4616.961147F-102313
2818.1117.601147F-102313
3019.4018.901147F-102313
3220.7020.191348F-102616
3623.2922.7815510F-102818
4025.8725.36717510F-103120
4831.0530.5418510F-103522
6038.8138.3028520F-104432
7246.5746.0630520F-105136
8454.3353.8235523F-106141
9662.0961.5942528F-106950
12077.6277.1156537F-108666

軸孔規格規格表

 齒數、齒型、公稱寬度、皮帶輪形狀表面處理軸孔規格−內徑ZJQRST
(軸孔規格:H、T、P、TK、N、K、C)P84MXL6.4BNAK−15            
(軸孔規格:V、F)P84MXL6.4BHAV15Z29J16        
                  
齒數齒型公稱
寬度
皮帶輪
形狀
表面
處理
皮帶輪形狀
B
軸孔規格 (~)以1mm為單位指定(、)選擇
H(d)
圓孔
P(d)
T(d)
圓孔+
攻牙
K(d)
鍵槽、
N(d)
TK(d)
鍵槽

攻牙
C(d)
鍵槽

攻牙
V、F
軸頸孔
V(d)
F(d)
Z
Z-d≧2
J
(以0.1
mm
為單位)
P20MXL6.4BNA
(素材)

WA
(白色陽極
處理)

BA
(黑色陽極
處理)

HA
(硬質
陽極
處理)

BL
(染黑)

NI
(鍍無電解

3~54~5352.0≦
J≦
LB-2.0
213~54~535
223~54~535
233~64~63、45、6
243~64~63、45、6
253~64~63、45、6
263~64~63、45、6
274〜74〜64、56、7
284〜74〜64、56、7
304〜74〜64、56、7
324〜84〜74~76~9
365〜105〜95〜97〜11
405〜105〜105〜117〜13
485〜105〜1010105〜127〜14
605〜205〜2010~1610〜165〜207〜22
725〜205〜2010~1810〜185〜227〜24
845〜235〜2310~2010〜205〜277〜29
965〜285〜2810~2710〜205〜327〜34
1205〜375〜3710~3710〜205〜467〜48
軸孔規格N時,無法製作軸孔徑9、51〜54。  軸孔規格C時,無法製作軸孔徑8、9、11、13、14、17、21~55。
軸孔規格為H(圓孔)、K(鍵槽)、V、F(軸頸孔)、Y(兩端軸頸孔)、WB(二段軸頸孔)時,不附攻牙孔。
已完成法蘭鉚合,軸孔規格P、N、TK、C部分附有固定螺絲。
加工部未經表面處理。

鍵槽、攻牙尺寸

鍵槽公差 

(單位:mm)

適用軸徑(d)新JIS舊JIS固定
螺絲
尺寸
選購品
SLH
鍵尺寸溝槽尺寸(b)
容許公差
JS9
溝槽高度(h)
容許公差
公差鍵尺寸溝槽尺寸(b)
容許公差
F7
溝槽高度(h)
容許公差
公差
超過4、7以下+0.1
0
M3×46
超過7、9以下3±0.01251.4+0.1
0
M4×58
超過10、12以下4±0.01501.84+0.022
+0.010
1.5 
超過12、17以下52.352M5×56、10
超過17、22以下62.8M6×810
超過22、30以下8±0.01803.3+0.2
0
7+0.028
+0.013
3M6×8 
超過30、38以下10103.5M8×1012
超過38、40以下12±0.0215 
超過40、44以下12+0.034
+0.016
 
超過44、50以下143.8 
超過50、58以下164.3155M10×1215
超過58、60以下184.4 
超過60、65以下186 
超過65、75以下20±0.02604.9 
超過75、90以下 

註)軸孔徑φ4、φ9、φ71以上無法進行新JIS鍵加工。
註)軸孔規格為徑φ10時,新JIS鍵尺寸為3,溝槽尺寸(b)容許公差為±0.0125,溝槽高度為1.4,公差為+0.1/0,固定螺絲尺寸為M4×3。
註)軸孔徑φ8、φ9、φ11、φ13、φ14、φ17、φ21~無法進行舊JIS鍵加工。

 

追加工


 

 

技術資訊、設計概念

設計步驟MXL 容許張力表MXL 基準傳導容量表、容許扭矩表

關於皮帶輪

時規皮帶的傳動藉由精度優異的皮帶與皮帶輪正確且圓滑的嚙合而發揮威力。特別是SUPER TORQUE時規皮帶輪,因特殊形狀的齒型須精密的加工。

時規皮帶的傳動藉由精度優異的皮帶與皮帶輪正確且圓滑的嚙合而發揮威力。
特別是SUPER TORQUE時規皮帶輪,因特殊形狀的齒型須精密的加工。

皮帶輪加工

1.標準皮帶輪軸孔的後加工

進行皮帶輪軸孔加工時,請以皮帶輪外徑(齒部)作為基準。此時,請注意勿使皮帶輪齒面損傷。

2.標準外時規皮帶輪

根據客戶需求製作各種形狀和材質的時規皮帶輪。設計皮帶輪時請注意下述項目。
OD:皮帶輪外徑、M:法蘭內徑、W:皮帶輪齒寬度、F:法蘭外徑、H:法蘭段寬度

3.僅需要切齒加工時

關於提供的素材請注意以下要點。
1.由於皮帶輪外徑經外徑滾削加工(齒型修整),請針對規定的外徑尺寸最大值加上表16中的外徑滾削量。
2.軸孔尺寸,請盡可能達8mm以上。
3.軸孔與外徑的偏擺請設為3/100mm以下。
4.面振動請設為3/100mm以下。
5.包裝時,請充分注意勿使皮帶輪外徑面損傷。

 

(單位:mm)

 

皮帶輪外徑尺寸外徑滾削量
150以下0.4
超過150、250以下0.6
超過250、350以下0.8
超過350、450以下1.0
超過450、700以下1.2
超過7001.5

表16:皮帶輪外徑外徑滾削量

4.皮帶輪尺寸精度

關於皮帶輪的尺寸精度,為充分發揮皮帶功能,請使用以下尺寸精度的皮帶輪。

 

(單位:mm)

 

皮帶輪外徑尺寸容許公差
~25.4+0.05
0
超過25.4、50.8以下+0.08
0
超過50.8、101.6以下+0.10
0
超過101.6、177.8以下+0.13
0
超過177.8、304.8以下+0.15
0
超過304.8、508.0以下+0.18
0
超過508.0、762.0以下+0.20
0
超過762.0+0.23
0

表17:皮帶輪外徑容許公差(JIS公差)
※相對於JIS公差,更重視皮帶安裝於皮帶輪的難易度,因此可能有修正齒尖圓直徑或齒槽形狀的情況,以上詳情請洽詢本公司。

 

(單位:mm)

 

皮帶輪寬度公差
19以下0.01
超過19、45以下0.02
超過45、94以下0.04
超過94、150以下0.06

表18:外徑的圓筒度

 

(單位:mm)

 

皮帶輪寬度公差
45以下0.03
超過45、94以下0.04
超過94、150以下0.05

表19:齒與軸孔中心線的平行度

皮帶輪外徑尺寸(mm)偏擺公差(TIR)
203.2以下0.13mm以下
超過203.20.13mm時,外徑超過203.2mm的部分,每1mm加0.0005mm

表20:對軸孔的皮帶輪外徑的偏擺

皮帶輪外徑尺寸(mm)偏擺公差(TIR)
101.6以下0.1mm以下
超過101.6、254.0以下外徑100mm時0.1mm以下
超過254.00.25mm時,外徑超過254.0mm的部分,每1mm加0.0005mm

表21:對軸孔的皮帶輪側面的偏擺

 

(單位:mm)

 

適用軸徑(d)鍵尺寸溝槽尺寸(b)容許公差
JS9
溝槽高度(h)
容許公差
超過6、8以下2×22±0.01251.0(0~+0.1)
超過8、10以下3×33±0.01251.4(0~+0.1)
超過10、12以下4×44±0.01501.8(0~+0.1)
超過12、17以下5×55±0.01502.3(0~+0.1)
超過17、22以下6×66±0.01502.8(0~+0.1)
超過22、30以下8×78±0.01803.3(0~+0.2)
超過30、38以下10×810±0.01803.3(0~+0.2)
超過38、44以下12×812±0.02153.3(0~+0.2)
超過44、50以下14×914±0.02153.8(0~+0.2)
超過50、58以下16×1016±0.02154.3(0~+0.2)
超過58、65以下18×1118±0.02154.4(0~+0.2)

表22:鍵槽公差表

鍵槽公差

鍵槽公差

需要鍵槽加工時,請明確指示尺寸及公差。未指示時,則依上表中的公差進行加工。

5.材質

雖然軟質、注型品可用輕負荷傳動,但請特別注意傳動負荷、耐磨耗受命等。下列材質為常見的時規皮帶輪材質。

材質記號
A2017、A5056
塑膠POM(聚甲醛)
壓鑄ADC、ZDC
燒結合金SMF-4030
鋼材SS400、S25C、S45C
鑄鐵FC250

6.加工時的注意事項

去除毛邊、擠壓處

去除毛邊、擠壓處

一般公差:若無特別指示,將以JIS切削加工粗級或中級進行。
錐度加工:需要測量儀。
攻牙加工:對切齒部加工時若無指示,原則上於齒槽中心進行加工。此外,請充分去除毛邊、擠壓邊,否則皮帶有受損之虞。

7.皮帶輪表面處理

雖然標準品未經表面處理,但可依用途進行各種表面處理,因此請另外洽詢本公司。(接單生產)

關於法蘭

時規皮帶輪一般來說不像平面皮帶輪呈桶型(中央較高),因此皮帶將依軸的平行度或皮帶固有的特性而向單側偏移。
為防皮帶脫離皮帶輪,在皮帶輪側面安裝法蘭。

圖15-A/圖15-B

圖15-A/圖15-B

水平軸時

  1. 1.軸間距離小於小皮帶輪徑的8倍時,請依圖15-A所示在小皮帶輪上安裝雙法蘭。W型除外,標準皮帶輪A型、B型及C型皆有附法蘭。
  2. 2.軸間距離為小皮帶輪徑的8倍以上時,請依圖15-B所示在兩側的皮帶輪上安裝雙法蘭。垂直軸時 由於皮帶容易因自身重量而向下側偏移,請在所有皮帶輪下側安裝法蘭。

垂直軸時

由於皮帶容易因自身重量而向下側偏移,請在所有皮帶輪下側安裝法蘭。

法蘭的安裝

1.鉚合方式

請使用沖頭,按照上述要領進行鉚合。

請使用沖頭,按照上述要領進行鉚合。
請如下圖所示將皮帶輪放置於平盤上,並將皮帶輪本體覆蓋在法蘭面上,使用沖頭進行鉚合。
(作業時,請使用手套等護具。)

於軸轂的反向側進行鉚合時,可能會呈現不穩定的狀態,如依上圖所示將軸轂部插入圓筒管等物中,鉚合將更簡單。

於軸轂的反向側進行鉚合時,可能會呈現不穩定的狀態,如依上圖所示將軸轂部插入圓筒管等物中,鉚合將更簡單。

皮帶輪徑(mm)鉚合數
30以下4處
31~506處
51~808處
81~15010處
151以上12處
  • ※ S8M、S14M的鉚合數請設為上表中的2倍。

鉚合時的注意事項

  1. 1.若皮帶輪的法蘭嵌合部附著異物,皮帶輪與法蘭之間可能產生間隙,請注意。
  2. 2.為防止法蘭傾斜,請沿對角依序進行鉚合。

螺釘固定方式

S8M、S14M型大徑皮帶輪及XH、XXH型皮帶輪的法蘭為切削法蘭,皮帶輪本體的安裝請以平頭螺絲固定。
法蘭不提供單獨販售。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
P12MXL100
P13MXL100
P14MXL100
P16MXL100
P17MXL100
P18MXL100
P19MXL100
P20MXL6.4B
P20MXL6.4B-H-3
P20MXL6.4B-H-4
P20MXL6.4B-H-5
P20MXL6.4B-P-4
P20MXL6.4B-P-5
P21MXL6.4B
P21MXL6.4B-H-3
P21MXL6.4B-H-4
P21MXL6.4B-H-5
P21MXL6.4B-P-3
P21MXL6.4B-P-4
P21MXL6.4B-P-5
P22MXL6.4B
P22MXL6.4B-H-3
P22MXL6.4B-H-4
P22MXL6.4B-H-5
P22MXL6.4B-P-3
P22MXL6.4B-P-4
P22MXL6.4B-P-5
P23MXL6.4B
P23MXL6.4B-H-3
P23MXL6.4B-H-4
P23MXL6.4B-H-5
P23MXL6.4B-P-3
P23MXL6.4B-P-4
P23MXL6.4B-P-5
P24MXL6.4B
P25MXL6.4B
P25MXL6.4B-H-3
P25MXL6.4B-H-4
P25MXL6.4B-H-5
P25MXL6.4B-P-3
P25MXL6.4B-P-4
P25MXL6.4B-P-5
P26MXL6.4B
P26MXL6.4B-H-3
P26MXL6.4B-H-4
P26MXL6.4B-H-5
P26MXL6.4B-P-3
P26MXL6.4B-P-4
P26MXL6.4B-P-5
P27MXL6.4B
P27MXL6.4B-H-4
P27MXL6.4B-H-5
P27MXL6.4B-H-6
P27MXL6.4B-P-4
P27MXL6.4B-P-5
P27MXL6.4B-P-6
P28MXL6.4B
P28MXL6.4B-H-4
P28MXL6.4B-H-5
P28MXL6.4B-H-6
型號數量折扣標準
出貨日
型式 使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
皮帶輪形狀 最外径
(mm)
軸孔徑d
(mm)
軸孔式樣
8天~ 棒狀時規皮帶輪10012-7.25-
8天~ 棒狀時規皮帶輪10013---
8天~ 棒狀時規皮帶輪10014---
8天~ 棒狀時規皮帶輪10016---
8天~ 棒狀時規皮帶輪10017---
8天~ 棒狀時規皮帶輪10018---
8天~ 棒狀時規皮帶輪10019---
4天~ 時規皮帶輪6.420B--
13天~ 時規皮帶輪6.420B-3H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.420B-4H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.420B-5H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.420B-4P (圓孔+攻牙)
13天~ 時規皮帶輪6.420B-5P (圓孔+攻牙)
6天~ 時規皮帶輪6.421B--
13天~ 時規皮帶輪6.421B-3H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.421B-4H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.421B-5H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.421B-3P (圓孔+攻牙)
13天~ 時規皮帶輪6.421B-4P (圓孔+攻牙)
13天~ 時規皮帶輪6.421B-5P (圓孔+攻牙)
6天~ 時規皮帶輪6.422B--
13天~ 時規皮帶輪6.422B-3H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.422B-4H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.422B-5H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.422B-3P (圓孔+攻牙)
13天~ 時規皮帶輪6.422B-4P (圓孔+攻牙)
13天~ 時規皮帶輪6.422B-5P (圓孔+攻牙)
6天~ 時規皮帶輪6.423B--
13天~ 時規皮帶輪6.423B-3H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.423B-4H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.423B-5H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.423B-3P (圓孔+攻牙)
13天~ 時規皮帶輪6.423B-4P (圓孔+攻牙)
13天~ 時規皮帶輪6.423B-5P (圓孔+攻牙)
59天~ 時規皮帶輪6.424B--
6天~ 時規皮帶輪6.425B--
13天~ 時規皮帶輪6.425B-3H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.425B-4H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.425B-5H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.425B-3P (圓孔+攻牙)
13天~ 時規皮帶輪6.425B-4P (圓孔+攻牙)
13天~ 時規皮帶輪6.425B-5P (圓孔+攻牙)
6天~ 時規皮帶輪6.426B--
13天~ 時規皮帶輪6.426B-3H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.426B-4H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.426B-5H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.426B-3P (圓孔+攻牙)
13天~ 時規皮帶輪6.426B-4P (圓孔+攻牙)
13天~ 時規皮帶輪6.426B-5P (圓孔+攻牙)
6天~ 時規皮帶輪6.427B--
13天~ 時規皮帶輪6.427B-4H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.427B-5H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.427B-6H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.427B-4P (圓孔+攻牙)
13天~ 時規皮帶輪6.427B-5P (圓孔+攻牙)
13天~ 時規皮帶輪6.427B-6P (圓孔+攻牙)
6天~ 時規皮帶輪6.428B--
13天~ 時規皮帶輪6.428B-4H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.428B-5H(圓孔)
13天~ 時規皮帶輪6.428B-6H(圓孔)

Loading...

基本資訊

皮帶形 MXL 材質 A2017 表面處理
皮帶輪/惰輪 皮帶輪(無軸承) 皮帶形種類 梯形齒形環形型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767