(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

K35鏈輪 舊B型

K35鏈輪 舊B型

KANA標準鏈輪編號、齒數、形狀的種類豐富。由於產品軸孔未加工,使用時需要軸孔加工。

(i)請注意

  • 片山鏈條公司製鏈輪的底孔品數值低於型錄所記載的數值。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K35B10
K35B11
K35B12
K35B13
K35B24
K35B25
K35B26
K35B28
K35B30
K35B33
K35B37
K35B38
K35B39
K35B40
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
最大軸孔徑
(mm)
最小軸孔徑
(mm)
4天~ 108109
4天~ 118109
9天~ 1291410
9天~ 1391410
4天~ 24113812
9天~ 25113812
9天~ 26113812
9天~ 28113812
9天~ 30113812
9天~ 33113812
9天~ 37123513
9天~ 38123513
9天~ 39123513
9天~ 40123513

Loading...

  1. 1

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 35 列數 1
型式 底孔型 材質 鏈條型 標準
軸種類 標準底孔 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767