(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Semi-F系列是將底孔品根據客戶需求施以軸孔加工(內徑、鍵槽、攻牙),作為完成品簡單準備並迅速送達的系統。
・鏈條:No.50
・鏈條節距:(P) 15.875mm
・滾輪鏈節內寬度:(W) 9.53mm
・滾輪外徑:(Dr) 10.16mm
・齒寬:(T) 8.7mm
齒數 | S | GD |
---|---|---|
8 | 6.4 | 22 |
9 | 29 | |
10 | 6.4 | 34 |
11 | 39 | |
12 | 6.4 | 44 |
13 | 49 |
型號 | 齒數 | 外徑 Do | 節圓直徑 Dp | 軸孔徑 d | 軸轂徑 BD | 軸轂長 BL | 形狀 | 材質 | 重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底孔 | 最小 | 最大 | |||||||||
NK 50B | 8 | 48 | 41.48 | 10 | 11 | 13.5 | ★30 | 25 | 切削規格 | 齒尖高頻淬火 機械結構用碳素鋼 | 0.12 |
9 | 53 | 46.42 | 10 | 11 | 18 | ★34 | 25 | 0.20 | |||
10 | 58 | 51.37 | 10 | 11 | 22 | ★40 | 25 | 0.27 | |||
11 | 64 | 56.35 | 12 | 13 | 28 | ★45.5 | 25 | 0.33 | |||
12 | 69 | 61.34 | 12 | 13 | 30 | ★50 | 25 | 0.41 | |||
13 | 74 | 66.34 | 12 | 13 | 32 | ★51 | 25 | 0.46 | |||
14 | 79 | 71.34 | 12 | 13 | 32 | 52 | 25 | 0.52 | |||
15 | 84 | 76.35 | 12 | 13 | 35 | 57 | 25 | 0.62 | |||
16 | 89 | 81.37 | 14 | 15 | 40 | 62 | 25 | 0.72 | |||
17 | 94 | 86.39 | 14 | 15 | 45 | 67 | 25 | 0.83 | |||
18 | 100 | 91.42 | 14 | 15 | 48 | 72 | 28 | 1.00 | |||
19 | 105 | 96.45 | 14 | 15 | 48 | 73 | 28 | 1.10 | |||
20 | 110 | 101.48 | 14 | 15 | 48 | 73 | 28 | 1.20 | |||
21 | 115 | 106.51 | 14 | 15 | 48 | 73 | 28 | 1.20 | |||
22 | 120 | 111.55 | 16 | 17 | 48 | 73 | 28 | 1.30 | |||
23 | 125 | 116.58 | 16 | 17 | 48 | 73 | 28 | 1.30 | |||
24 | 130 | 121.62 | 16 | 17 | 48 | 73 | 28 | 1.40 | |||
25 | 135 | 126.66 | 16 | 17 | 48 | 73 | 28 | 1.50 | |||
26 | 140 | 131.70 | 16 | 17 | 48 | 73 | 28 | 1.50 | |||
27 | 145 | 136.74 | 16 | 17 | 48 | 73 | 28 | 1.50 | |||
28 | 150 | 141.79 | 16 | 17 | 48 | 73 | 28 | 1.60 | |||
29 | 155 | 146.83 | 16 | 17 | 48 | 73 | 28 | 1.70 | |||
30 | 161 | 151.87 | 16 | 17 | 48 | 73 | 28 | 1.80 | |||
31 | 166 | 156.92 | 16 | 17 | 48 | 73 | 28 | 1.85 | |||
32 | 171 | 161.96 | 16 | 17 | 48 | 73 | 28 | 1.90 | |||
33 | 176 | 167.01 | 16 | 17 | 48 | 73 | 28 | 2.00 | |||
34 | 181 | 172.05 | 16 | 17 | 48 | 73 | 28 | 2.10 | |||
35 | 186 | 177.10 | 16 | 17 | 48 | 73 | 28 | 2.20 | |||
36 | 191 | 182.14 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 一般鋼 | 2.85 | ||
37 | 196 | 187.19 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 2.95 | |||
38 | 201 | 192.24 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 3.05 | |||
39 | 206 | 197.29 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 3.15 | |||
40 | 211 | 202.33 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 3.25 | |||
41 | 216 | 207.38 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 3.40 | |||
42 | 221 | 212.43 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 3.50 | |||
43 | 226 | 217.48 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 3.60 | |||
44 | 231 | 222.53 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 3.70 | |||
45 | 237 | 227.58 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 3.85 |
型號 | 齒數 | 外徑 Do | 節圓直徑 Dp | 軸孔徑 d | 軸轂徑 BD | 軸轂長 BL | 形狀 | 材質 | 重量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底孔 | 最小 | 最大 | |||||||||
NK 50B | 46 | 242 | 232.63 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 焊接規格 | 一般鋼 | 3.96 |
47 | 247 | 237.68 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 4.09 | |||
48 | 252 | 242.73 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 4.20 | |||
49 | 257 | 247.78 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 4.35 | |||
50 | 262 | 252.83 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 4.50 | |||
51 | 267 | 257.88 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 4.62 | |||
52 | 272 | 262.92 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 4.76 | |||
53 | 277 | 267.97 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 4.91 | |||
54 | 282 | 273.02 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 5.05 | |||
55 | 287 | 278.08 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 5.20 | |||
56 | 292 | 283.13 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 5.36 | |||
57 | 297 | 288.18 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 5.51 | |||
58 | 302 | 293.23 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 5.67 | |||
60 | 312 | 303.33 | 19 | 20 | 55 | 83 | 35 | 6.00 | |||
65 | 338 | 328.58 | 20 | 21 | 63 | 93 | 40 | 7.40 | |||
68 | 353 | 343.74 | 20 | 21 | 63 | 93 | 40 | 7.94 | |||
70 | 363 | 353.84 | 20 | 21 | 63 | 93 | 40 | 8.30 | |||
75 | 388 | 379.10 | 20 | 21 | 63 | 93 | 40 | 9.35 | |||
80 | 414 | 404.36 | 20 | 21 | 66 | 98 | 45 | 10.50 | |||
85 | 439 | 429.62 | 20 | 21 | 66 | 98 | 45 | 12.00 | |||
90 | 464 | 454.88 | 20 | 21 | 66 | 98 | 45 | 13.20 |
註:BD附★記號的鏈輪於軸轂外型上有溝槽。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (T) | 軸孔徑 d (mm) | 鍵槽寬 b (mm) | 鍵槽深 t2 (mm) | 止迴螺絲尺寸 M | 止迴螺絲數量 | 角度 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 8 | 11 | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 8 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
9天~ | 8 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 9 | 11 | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 9 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
9天~ | 9 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 9 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 9 | 15 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 10 | 11 | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 10 | 12 | 4 | 1.8 | M5 | 2 | 120 | ||
9天~ | 10 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 10 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 10 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 11 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 11 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 11 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 11 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 11 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 11 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 11 | 28 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 12 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 12 | 14 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 12 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 12 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 12 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 12 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 12 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 13 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 13 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 13 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 13 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 13 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 13 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 13 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 14 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 14 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 14 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 14 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 14 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 14 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 14 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 15 | 13 | 5 | 2.3 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 15 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 15 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 15 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 15 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 15 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 15 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 15 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 15 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 16 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | 2 | 120 | ||
9天~ | 16 | 23 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 16 | 26 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 16 | 27 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 16 | 29 | 8 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 16 | 31 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 16 | 33 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 16 | 34 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 16 | 36 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 | ||
9天~ | 16 | 37 | 10 | 3.3 | M8 | 2 | 120 |
Loading...
鏈輪形狀 | B形 | 鏈條 No. | 50 | 列數 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 軸孔加工型 | 材質 | 鋼 | 鏈條型 | 標準 |
軸種類 | 軸孔已加工 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策