(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MITSUBOSHI皮帶標準規格的XL齒型時規皮帶。
消除鏈條或齒輪問題的同步傳動皮帶。小間距的皮帶特別適合用於精密設備、資訊設備。
【材質】
・橡膠
皮帶:氯丁二烯、芯線:玻璃纖維、聚醯胺纖維
・優力膠
皮帶:優力膠、芯線:鋼纜線、聚酯樹脂、聚醯胺纖維
【皮帶形狀】無邊
【使用溫度】
・橡膠:-30℃~90℃
【皮帶種類(寬度尺寸)】
XL025(6.4mm)、XL031(7.9mm)、XL037(9.5mm)、XL050(12.7mm)
【特長】
・可獲得高傳導,因此可用於廣泛範圍。
・長壽命,且低噪音。實現降低成本。
【用途】
・最適合木工機械、工作機械、造紙機械、印刷機、風扇、鼓風機。
皮帶型 | 皮帶寬度 | 皮帶輪齒寬度(mm) | ||
---|---|---|---|---|
公稱 | 寬度(mm) | 附法蘭 | 無法蘭 | |
XL | 025 | 6.4 | 7.5 | 11.5 |
037 | 9.5 | 11 | 15 | |
050 | 12.7 | 14 | 18 | |
075 | 19.1 | 21 | 26 | |
100 | 25.4 | 28 | 33 | |
150 | 38.1 | 40 | 45 | |
200 | 50.8 | 54 | 59 | |
300 | 76.2 | 80 | 85 |
SUPER TORQUE的皮帶寬度公差
皮帶寬度(mm) | 皮帶 公稱寬度 | 皮帶長度[上段公稱長度、下段 長度(mm)] | ||
---|---|---|---|---|
36~330 91.44~838.20 | 331~660 838.21~1676.40 | 661~1700 1676.41~4318.00 | ||
3.4~11.4 | 025,031 037 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 |
11.5~38.1 | 050,075 100,150 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 |
38.2~50.8 | 200 | ±0.6 | ±1.0 | +1.0 -1.3 |
50.9~76.2 | 300 | +1.3 -1.6 | ±1.6 | +1.0 -2.0 |
梯型齒型的皮帶寬度公差
皮帶寬度(mm) | 皮帶長度(mm) | |||
---|---|---|---|---|
351以下 | 超過351 840以下 | 超過840 1680以下 | 超過 1680 | |
3以下 | +0.3 -0.4 | +0.3 -0.4 | +0.3 -0.4 | +0.3 -0.4 |
超過3 10以下 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 | +0.3 -0.6 |
超過10 40以下 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 |
超過40 50以下 | ±0.6 | ±0.6 | ±1.0 | +1.0 -1.3 |
超過50 75以下 | +1.0 -1.3 | +1.0 -1.3 | ±1.3 | +1.3 -1.6 |
超過75 100以下 | ±1.3 | ±1.3 | +1.3 -1.6 | ±1.6 |
超過 100 | +1.3 -1.6 | ±2.0 | +2.0 -2.3 | +2.0 -2.6 |
G型/GB型
※GB(裸背)型:橡膠粉飛散較少,可進行清潔的運轉。
構造上的特長與適用條件
XL基準傳動容量表
XL容許扭矩表
皮帶公稱長度 | 齒數 | 皮帶間距 周長(mm) | 可否製造 | |
---|---|---|---|---|
GB | U | |||
60 XL | 30 | 152.40 | ○ | ○ |
64 XL | 32 | 162.56 | ○ | ○ |
66 XL | 33 | 167.64 | - | ○ |
68 XL | 34 | 172.72 | ○ | - |
70 XL | 35 | 177.80 | ○ | ○ |
74 XL | 37 | 187.96 | ○ | - |
76 XL | 38 | 193.04 | ○ | ○ |
78 XL | 39 | 198.12 | ○ | ○ |
80 XL | 40 | 203.20 | ○ | ○ |
82 XL | 41 | 208.28 | ○ | - |
84 XL | 42 | 213.36 | ○ | ○ |
86 XL | 43 | 218.44 | ○ | - |
88 XL | 44 | 223.52 | ○ | - |
90 XL | 45 | 228.60 | ○ | ○ |
92 XL | 46 | 233.68 | ○ | - |
94 XL | 47 | 238.76 | ○ | ○ |
96 XL | 48 | 243.84 | ○ | - |
98 XL | 49 | 248.92 | ○ | - |
100 XL | 50 | 254.00 | ○ | ○ |
102 XL | 51 | 259.08 | ○ | ○ |
104 XL | 52 | 264.16 | ○ | ○ |
106 XL | 53 | 269.24 | ○ | ○ |
108 XL | 54 | 274.32 | ○ | ○ |
110 XL | 55 | 279.40 | ○ | ○ |
112 XL | 56 | 284.48 | ○ | - |
114 XL | 57 | 289.56 | ○ | ○ |
116 XL | 58 | 294.64 | ○ | ○ |
118 XL | 59 | 299.72 | ○ | - |
120 XL | 60 | 304.80 | ○ | ○ |
122 XL | 61 | 309.88 | ○ | - |
124 XL | 62 | 314.96 | ○ | ○ |
126 XL | 63 | 320.04 | ○ | ○ |
128 XL | 64 | 325.12 | ○ | ○ |
130 XL | 65 | 330.20 | ○ | ○ |
134 XL | 67 | 340.36 | ○ | - |
136 XL | 68 | 345.44 | ○ | ○ |
138 XL | 69 | 350.52 | ○ | - |
140 XL | 70 | 355.60 | ○ | ○ |
142 XL | 71 | 360.68 | ○ | ○ |
144 XL | 72 | 365.76 | ○ | - |
146 XL | 73 | 370.84 | ○ | ○ |
148 XL | 74 | 375.92 | ○ | ○ |
(D) 150 XL | 75 | 381.00 | ○ | ○ |
(D) 152 XL | 76 | 386.08 | ○ | ○ |
(D) 154 XL | 77 | 391.16 | ○ | ○ |
(D) 156 XL | 78 | 396.24 | ○ | - |
(D) 158 XL | 79 | 401.32 | ○ | - |
(D) 160 XL | 80 | 406.40 | ○ | ○ |
(D) 162 XL | 81 | 411.48 | ○ | - |
(D) 164 XL | 82 | 416.56 | ○ | - |
(D) 166 XL | 83 | 421.64 | ○ | ○ |
(D) 168 XL | 84 | 426.72 | ○ | ○ |
(D) 170 XL | 85 | 431.80 | ○ | ○ |
(D) 172 XL | 86 | 436.88 | ○ | - |
(D) 174 XL | 87 | 441.96 | ○ | - |
(D) 176 XL | 88 | 447.04 | ○ | ○ |
(D) 178 XL | 89 | 452.12 | ○ | - |
(D) 180 XL | 90 | 457.20 | ○ | ○ |
(D) 182 XL | 91 | 462.28 | ○ | - |
(D) 184 XL | 92 | 467.36 | ○ | - |
(D) 186 XL | 93 | 472.44 | ○ | ○ |
(D) 188 XL | 94 | 477.52 | ○ | - |
(D) 190 XL | 95 | 482.60 | ○ | ○ |
(D) 192 XL | 96 | 487.68 | ○ | - |
(D) 194 XL | 97 | 492.76 | ○ | - |
(D) 196 XL | 98 | 497.84 | ○ | - |
(D) 198 XL | 99 | 502.92 | ○ | - |
(D) 200 XL | 100 | 508.00 | ○ | ○ |
(D) 202 XL | 101 | 513.08 | ○ | - |
(D) 204 XL | 102 | 518.16 | ○ | - |
(D) 206 XL | 103 | 523.24 | ○ | - |
(D) 210 XL | 105 | 533.40 | ○ | ○ |
(D) 212 XL | 106 | 538.48 | ○ | ○ |
(D) 216 XL | 108 | 548.64 | ○ | - |
(D) 218 XL | 109 | 553.72 | ○ | - |
(D) 220 XL | 110 | 558.80 | ○ | ○ |
224 XL | 112 | 568.96 | - | ○ |
(D) 228 XL | 114 | 579.12 | ○ | - |
(D) 230 XL | 115 | 584.20 | ○ | ○ |
(D) 234 XL | 117 | 594.36 | ○ | - |
(D) 236 XL | 118 | 599.44 | ○ | - |
(D) 240 XL | 120 | 609.60 | ○ | ○ |
(D) 250 XL | 125 | 635.00 | ○ | ○ |
(D) 254 XL | 127 | 645.16 | ○ | ○ |
(D) 260 XL | 130 | 660.40 | ○ | ○ |
(D) 270 XL | 135 | 685.80 | ○ | ○ |
(D) 276 XL | 138 | 701.04 | ○ | - |
(D) 280 XL | 140 | 711.20 | ○ | - |
(D) 282 XL | 141 | 716.28 | ○ | - |
(D) 290 XL | 145 | 736.60 | ○ | ○ |
(D) 300 XL | 150 | 762.00 | ○ | ○ |
(D) 310 XL | 155 | 787.40 | ○ | - |
(D) 314 XL | 157 | 797.56 | ○ | - |
(D) 320 XL | 160 | 812.80 | ○ | ○ |
(D) 330 XL | 165 | 838.20 | ○ | ○ |
(D) 332 XL | 166 | 843.28 | ○ | - |
(D) 340 XL | 170 | 863.60 | ○ | ○ |
(D) 348 XL | 174 | 883.92 | ○ | - |
(D) 352 XL | 176 | 894.08 | ○ | ○ |
(D) 360 XL | 180 | 914.40 | ○ | ○ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 皮帶材質 | 芯線材質 | No.寬度 W(mm) | No.寬度 W(英制) | 皮帶周長(inch) | 皮帶周長(mm) | 齒數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 6 | 152.4 | 30 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 7.9 | 0.31 | 7 | 177.8 | 35 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 7 | 177.8 | 35 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 6.4 | 0.25 | 7.6 | 193.04 | 38 | ||
8天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 6.4 | 0.25 | 7.6 | 193.04 | 38 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 7.6 | 193.04 | 38 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 7.6 | 193.04 | 38 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 6.4 | 0.25 | 7.8 | 198.12 | 39 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 7.8 | 198.12 | 39 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 6.4 | 0.25 | 8 | 203.2 | 40 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 6.4 | 0.25 | 8 | 203.2 | 40 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 8 | 203.2 | 40 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 8 | 203.2 | 40 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 6.4 | 0.25 | 8.4 | 213.36 | 42 | ||
9天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 6.4 | 0.25 | 8.4 | 213.36 | 42 | ||
8天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 12.7 | 0.5 | 8.4 | 213.36 | 42 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 6.4 | 0.25 | 9 | 228.6 | 45 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 7.9 | 0.31 | 9 | 228.6 | 45 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 9 | 228.6 | 45 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 9 | 228.6 | 45 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 9.2 | 233.68 | 46 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 6.4 | 0.25 | 9.4 | 238.76 | 47 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 7.9 | 0.31 | 9.4 | 238.76 | 47 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 9.4 | 238.76 | 47 | ||
8天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 9.4 | 238.76 | 47 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 6.4 | 0.25 | 10 | - | 50 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 10 | - | 50 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 10 | - | 50 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 10 | - | 50 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 10.4 | 264.16 | 52 | ||
8天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 6.4 | 0.25 | 11 | 279.4 | 55 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 11 | 279.4 | 55 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 11 | 279.4 | 55 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 6.4 | 0.25 | 11.4 | 289.56 | 57 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 11.4 | 289.56 | 57 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 11.4 | 289.56 | 57 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 11.6 | 294.64 | 58 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 11.6 | 294.64 | 58 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 12 | 304.8 | 60 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 12 | 304.8 | 60 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 12.7 | 0.5 | 12 | 304.8 | 60 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 12.7 | 0.5 | 12 | 304.8 | 60 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 12.6 | 320.04 | 63 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 12.8 | 325.12 | 64 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 13 | 330.2 | 65 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 13 | 330.2 | 65 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 13.6 | 345.44 | 68 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 13.6 | 345.44 | 68 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 14 | 355.6 | 70 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 14 | 355.6 | 70 | ||
6天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 14.2 | 360.68 | 71 | ||
8天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 14.2 | 360.68 | 71 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 14.8 | 375.92 | 74 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 6.4 | 0.25 | 15 | - | 75 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 15 | - | 75 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 15 | - | 75 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 15.4 | 391.16 | 77 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 6.4 | 0.25 | 16 | 406.4 | 80 | ||
4天~ | 橡膠皮帶 | 玻璃纖維 | 9.5 | 0.37 | 16 | 406.4 | 80 | ||
4天~ | 聚氨酯帶 | 鋼代碼 | 9.5 | 0.37 | 16 | 406.4 | 80 |
Loading...
皮帶形狀 | 封閉端 | 皮帶齒面 | 標準(單面) | 皮帶形 | XL |
---|---|---|---|---|---|
皮帶形種類 | 梯形齒形環形型 | 傳動扭矩 | 一般扭矩傳動 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策