(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

時規皮帶 T5

時規皮帶 T5

MITSUBOSHI皮帶標準規格的T5齒型時規皮帶。
消除鏈條或齒輪問題的同步傳動皮帶。小間距的皮帶特別適合用於精密設備、資訊設備。

【材質】
皮帶:優力膠、芯線:鋼纜線、聚酯樹脂、聚醯胺纖維
【皮帶形狀】無邊
【皮帶種類(寬度尺寸)】
5mm、10mm、15mm、20mm
【特長】
・具有豐富的齒型、尺寸種類,泛用性、購入性皆優異的產品。
・可獲得高傳導,因此可用於廣泛範圍。
・長壽命,且低噪音。實現降低成本。
【用途】
・最適合木工機械、工作機械、造紙機械、印刷機、風扇、鼓風機。

【相關產品】
<時規皮帶輪>
時規皮帶輪 T5型

(i)請注意

  • 部分產品由於原材料短缺,導致長交期,還請見諒。實際交期請以詢價為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

標準皮帶尺寸

時規皮帶 T5 尺寸圖

產品規格

皮帶寬度與皮帶輪寬度的關係

皮帶型皮帶寬度皮帶輪齒寬度(mm)
公稱寬度(mm)附法蘭無法蘭
T555610
10101115
15151721
20202226
25252732
30303237
40404348
50505358

皮帶寬度公差

SUPER TORQUE的皮帶寬度公差

皮帶寬度(mm)皮帶
公稱寬度
皮帶長度[上段 公稱長度、下段 長度(mm)]
36~330
91.44~838.20
331~660
838.21~1676.40
661~1700
1676.41~4318.00
3.4~11.4025,031
037
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
11.5~38.1050,075
100,150
±0.6±0.6±0.6
38.2~50.8200±0.6±1.0+1.0
-1.3
50.9~76.2300+1.3
-1.6
±1.6+1.6
-2.0

梯型齒型的皮帶寬度公差

皮帶寬度(mm)皮帶長度(mm)
351以下超過351
840以下
超過840
1680以下
超過
1680
3以下+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
+0.3
-0.4
超過3
10以下
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
+0.3
-0.6
超過10
40以下
±0.6±0.6±0.6±0.6
超過40
50以下
±0.6±0.6±1.0+1.0
-1.3
超過50
75以下
+1.0
-1.3
+1.0
-1.3
±1.3+1.3
-1.6
超過75
100以下
±1.3±1.3+1.3
-1.6
±1.6
超過
100
+1.3
-1.6
±2.0+2.0
-2.3
+2.0
-2.6

時規皮帶構造

G型/GB型

G型/GB型
※GB(裸背)型:橡膠粉飛散較少,可進行清潔的運轉。

構造上的特長與適用條件

構造上的特長與適用條件

  • 可廣泛使用於一般工業用。
  • 也可用於高負荷。
  • 標準皮帶可於-30~+80℃範圍的環境下使用。需達到最高100℃的耐熱性時,請使用耐熱規格皮帶。
  • 標準皮帶具有導電性。(電阻值:6MΩ以下)
  • 為防止皮帶偏向一側,張力體交互使用S絞線與Z絞線。

T5基準傳動容量表

皮帶寬度10.0mm時(單位:W)
T5基準傳動容量表
 

T5容許扭矩表

皮帶寬度10.0mm時(單位:N・m)
T5容許扭矩表

規格表

齒數皮帶間距
周長(mm)
33165
37185
40200
43215
44220
45225
49245
50250
51255
52260
54270
55275
56280
59295
(D) 60300
61305
65325
66330
68340
(D) 70350
71355
72360
73365
75375
78390
(D) 80400
(D) 82410
84420
85425
88440
89445
(D) 90450
91455
(D) 92460
95475
(D) 96480
(D) 100500
102510
齒數皮帶間距
周長(mm)
※(D) 103515
105525
109545
(D) 110550
112560
115575
(D) 118590
(D) 120600
122610
(D) 124620
125625
126630
(D) 130650
132660
135675
138690
(D) 140700
144720
145725
(D) 150750
156780
(D) 160800
(D) 163815
168840
(D) 170850
(D) 172860
(D) 180900
(D) 188940
195975
198990
2001,000
2151,075
(D) 2201,100
(D) 2281,140
2431,215
2761,380
2881,440
  • (D)記號表示雙齒時規皮帶的標準尺寸。

※(D)103僅有雙時規皮帶。

型號
T5-05-70
T5-10-33
T5-10-37
T5-10-40
T5-10-44
T5-10-45
T5-10-49
T5-10-50
T5-10-54
T5-10-55
T5-10-56
T5-10-59
T5-10-60
T5-10-61
T5-10-65
T5-10-66
T5-10-70
T5-10-72
T5-10-73
T5-10-75
T5-10-78
T5-10-80
T5-10-85
T5-10-88
T5-10-90
T5-10-91
T5-10-95
T5-10-100
T5-10-105
T5-10-110
T5-10-115
T5-10-118
T5-10-120
T5-10-130
T5-10-135
T5-10-140
T5-10-150
T5-10-156
T5-10-160
T5-10-170
T5-10-180
T5-10-195
T5-10-200
T5-10-215
T5-10-220
T5-10-243
T5-10-270
T5-15-52
T5-15-56
T5-15-59
T5-15-60
T5-15-65
T5-15-66
T5-15-70
T5-15-75
T5-15-80
T5-15-90
T5-15-96
T5-15-100
T5-15-105
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(mm) 皮帶周長(mm) 齒數
4天~ 5-70
4天~ 1016533
4天~ 10-37
4天~ 10-40
4天~ 10-44
4天~ 10-45
4天~ 1024549
4天~ 10-50
4天~ 1027054
4天~ 10-55
4天~ 10-56
4天~ 10-59
4天~ 10-60
4天~ 10-61
4天~ 10-65
4天~ 10-66
4天~ 10-70
4天~ 1036072
4天~ 1036573
4天~ 10-75
4天~ 10-78
4天~ 10-80
4天~ 10-85
4天~ 10-88
4天~ 10-90
4天~ 1045591
8天~ 10-95
4天~ 10-100
4天~ 10-105
4天~ 10-110
4天~ 10-115
4天~ 10-118
4天~ 10600120
14天~ 10-130
9天~ 10-135
8天~ 10-140
4天~ 10-150
8天~ 10-156
8天~ 10-160
4天~ 10-170
4天~ 10-180
4天~ 10-195
8天~ 10-200
8天~ 10-215
8天~ 10-220
4天~ 10-243
4天~ 10-270
4天~ 15-52
4天~ 15-56
4天~ 15-59
10天~ 15-60
4天~ 15-65
4天~ 15-66
4天~ 15-70
4天~ 15-75
4天~ 15-80
4天~ 15-90
4天~ 15-96
4天~ 15-100
4天~ 15-105

Loading...

基本資訊

皮帶形狀 封閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 聚氨酯帶
芯線材質 鋼代碼 皮帶形 T5 皮帶形種類 梯形齒型公制類型
傳動扭矩 一般扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767