(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

橡膠腳墊 K系列

橡膠腳墊 K系列

【特色】EPDM材質,尺寸種類豐富的橡膠腳墊。【使用溫度(℃)】~70

(i)請注意

  • 【型號變更通知】
  • 2022/05起,本系列商品型號由"C-30-RK-No."變更為"K-No."。規格不變
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ゴム足:関連画像
ゴム足:関連画像
型號No.H1H2D1D2d1d2推薦安裝
螺絲尺寸
荷重
(kg)
彎度
(mm)
本體重量(g)
K1053101035M31010.5
129412835M3621
1585151436M31522
1510103151035M31122
16105161436M31523
18117181547M41524
20127201647M4202.55
2017178201537M31016
222410221837M310112
23145231948M4252.38
23202010232048M410111
24105241949M42026
2615102620410M430310
2818112822412M430412
2915102924414M430312
3019103024414M4303.515
32151553226514M5452.415
322020103226515M5502.320
32252593228514M5504.328
3418103426517M540418
36171793620617M615121
3622123630512M5603.528
3824133832512M5100435
402294028514M570330
4527124535512M5100352
6326156348714M6401103
型號變更:2022/05起,本系列商品型號由"C-30-RK-No."變更為"K-No."。規格不變

規格概要

ゴム足:関連画像
型號
K-10
K-12
K-15
K-16
K-18
K-20
K-22
K-23
K-24
K-26
K-28
K-29
K-30
K-34
K-36
K-38
K-40
K-45
K-63
K-1510
K-2017
K-2320
K-3215
K-3220
K-3225
K-3617
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 橫向
(mm)
尺寸 縱向
(mm)
尺寸 厚度、深度
(mm)
詢價 10105
詢價 12129
詢價 15158
詢價 161610
詢價 181811
詢價 202012
詢價 222224
詢價 232314
詢價 242410
詢價 262615
詢價 282818
詢價 292915
詢價 303019
詢價 343418
詢價 363622
詢價 383824
詢價 404022
詢價 454527
詢價 636326
詢價 151510
詢價 202017
詢價 232320
詢價 323215
詢價 323220
詢價 323225
詢價 363617

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 箱體用腳 特徵 硬度:65°±5° 材質 EPDM
顏色

常見問題 ( FAQ )

質問: 這款產品固定方式是什麼?是螺絲固定還是帶黏膠?
回答: 固定方式是螺絲固定,可根據規格表中的推薦螺絲尺寸選擇相應的螺絲。
質問: 這款產品是否帶導電功能?可否用於需要防靜電的設備?
回答: 不帶導電功能,只是普通的橡膠腳墊,起到防滑的作用。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767