(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

專用頂板 SR系列

專用頂板 SR系列

SABP、SPCP、SPCM系列箱體專用頂板。
【特長】
・頂板與附屬隔離片均有外部安裝用孔,無須額外的安裝零件等。
【用途】
・在室外使用時(可預防結露)。
・當控制箱設置於室外時,建議使用頂板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SR系列 SPCM、SPCP、SABP專用頂板特長

尺寸圖

尺寸圖

型號WDabc適用箱體型號
SR080810090506090SPCM/SPCP/SABP 081308
SR0810100115506090SPCM/SPCP/SABP 081310
SR0813100140506090SPCM/SPCP/SABP 081313
SR13081509090110140SPCM/SPCP/SABP 131308 131808
SR131015011590110140SPCM/SPCP/SABP 131310 131810
SR131315014090110140SPCM/SPCP/SABP 131313 131813
SR131515016590110140SPCM/SPCP/SABP 131815
SR180820090140160190SPCM/SPCP/SABP 181808 182508
SR1810200115140160190SPCM/SPCP/SABP 181810 182510
SR1813200140140160190SPCM/SPCP/SABP 181813
SR1815200165140160190SPCM/SPCP/SABP 181815 182515
編號名稱個數材質顏色/表面處理
1頂板1A1050P t3.0淺灰色塗裝
2隔離片1A1050P t3.0淺灰色塗裝
安裝螺釘4不鏽鋼無處理
O形環4NBR
型號
SR1308
SR1310
SR1313
SR1315
SR1808
SR1810
SR1813
SR1815
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
D
(mm)
5天~ 15090
5天~ 150115
5天~ 150140
5天~ 150165
5天~ 20090
5天~ 200115
5天~ 200140
5天~ 200165

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 頂板 顏色/表面處理 淺灰 H(mm) 30
t(mm) 3 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767