(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

【經濟型】 迷你筆型氣壓缸 MCPE系列

【經濟型】 迷你筆型氣壓缸 MCPE系列

標準價格:◆◆253~393/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。

產品為氣壓缸產品。通過壓縮空氣推動活塞桿,提供動力。MCPE系列為迷你筆型缸。產品小巧,占空間小。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖
材質表
 材質 缸體材質 銅
 表面處理 無電解鍍鎳
規格表
型式行程(mm)活塞桿端
Type氣壓缸內徑(mm)
E-MCPE65 10 15TM(外螺牙)
TN(無螺牙)
8
10
12
16

■氣壓缸規格
內徑(mm)6~812~16
運作方法單動型
使用流體空氣(經40μm以上的濾網過濾)
使用壓力範圍Mpa(psi)0.2~0.7(28~100)0.15~1(22~145)
保證耐壓力Mpa(psi)1.2(175)
工作溫度℃-20~70
使用速度範圍mm/s30~500
緩衝形式防撞墊

■氣壓缸理論輸出力表
氣壓缸內徑
(mm)
運作方法受壓面積(mm2)空氣壓力(MPa)
0.20.30.40.50.60.7
6推出側28.31.84.67.410.313.115.9
拉回側21.2  1.6   
8推出側50.34.89.814.819.924.929.9
拉回側37.7  2.7   
10推出側78.59.417.325.133.040.848.7
拉回側58.9  2.8   
12推出側113.013.324.635.947.258.569.8
拉回側84.7  3.45   
16推出側201.029.449.569.689.7109.8129.9
拉回側172.7  4.8   
 
氣壓缸內徑
(mm)
AABACMADEEAFFAGGAMMBNNA
行程510155101551015
630.537.544.5921.528.535.515.522.529.53M3×0.575.52.4143M10×1.098.56
834.541.548.51222.529.536.516.523.530.54M4×0.71073174.2M12×1.011106
10354249122330371724315M4×0.71073194.2M16×1.514126
1237.543.549.51225.531.537.519.525.531.56M5×0.81083245M18×1.516156
1640.546.552.51426.532.538.519.525.531.56M5×0.81283275M22×1.520197
產品要點

圖片

・體積小,適用空間狹小安裝條件。
・螺紋直接安裝,方便安裝。
・單動押出型,採用彈簧復位。
注意事項
圖片
相關產品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-MCPE6-[5,​10,​15]-[TM,​TN]
E-MCPE8-[5,​10,​15]-[TM,​TN]
E-MCPE10-[5,​10,​15]-[TM,​TN]
E-MCPE12-[5,​10,​15]-[TM,​TN]
E-MCPE16-[5,​10,​15]-[TM,​TN]
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 (St)
(mm)
使用壓力
(MPa)
活塞桿前端
10天~ 65 ~ 150.2~0.7外螺牙 / 無螺牙
10天~ 85 ~ 150.2~0.7外螺牙 / 無螺牙
10天~ 105 ~ 150.15~1外螺牙 / 無螺牙
10天~ 125 ~ 150.15~1外螺牙 / 無螺牙
10天~ 165 ~ 150.15~1外螺牙 / 無螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 單動型 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 小型
環境・用途 標準 使用溫度範圍(℃) -20::70 氣壓缸磁環 不附磁環
緩衝形式 無緩衝

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767