(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

【經濟型】鋁擠型專用配件 端蓋

【經濟型】鋁擠型專用配件 端蓋

標準價格:◆◆7元~14元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
用於保護鋁擠型斷面,避免粉塵進入。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購20個以上
  • 因溝槽尺寸不同,經濟型鋁擠型配件無法用於三住既有鋁擠型,請選用【經濟型】鋁擠型

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


商品概要
●【經濟型】鋁擠型專用配件,因溝槽及斷面形狀不同,不可用於三住既有之JIS規格鋁擠型材
●保護鋁擠型端面,可避免粉塵進入
商品特徵
●搭配【經濟型】鋁擠型使用,適用於台灣市面流通之鋁擠型斷面形狀
●安裝於鋁擠型端面,不僅美觀,也可保護端面、避免粉塵進入
●請務必確認搭配使用之鋁擠型材規格及尺寸,選擇適合的配件使用
尺寸圖
商品圖商品圖

尺寸圖

※僅8080的卡榫為圓形孔,其他規格均為十字
規格概述
材質表
TYPE 材質
E-THFC尼龍

規格表
型式
E-THFC3030-B
 
 
 
型式長A寬B厚C
不含卡榫
TYPE適用
鋁擠型
規格
顏色
(mm)
E-THFC2020B
(黑色)
205
20402040
303030
30603060
606060
404040
40804080
808080
注意事項
●不同批量生產的商品可能會有些微色差
●安裝時可能會稍微削掉端蓋卡榫表面為正常現象,安裝後不會輕易鬆動脫落即可
●若安裝時感覺孔位較緊,可使用工具輕輕敲入
型號
E-THFC2020-B
E-THFC2040-B
E-THFC3030-B
E-THFC3060-B
E-THFC4040-B
E-THFC4080-B
E-THFC6060-B
E-THFC8080-B
型號數量折扣標準
出貨日
端蓋種類 適用鋁擠型系列 適用鋁擠型規格
當日可能 正方形經濟型4系列專用2020
當日可能 長方形經濟型4系列專用2040
當日可能 正方形經濟型6系列專用3030
當日可能 長方形經濟型6系列專用3060
當日可能 正方形經濟型8系列專用4040
當日可能 長方形經濟型8系列專用4080
當日可能 正方形經濟型6系列專用6060
當日可能 正方形經濟型8系列專用8080

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方法 端蓋卡榫 顏色 黑色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767