(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

【經濟型】鋁擠型專用配件 內六角螺栓【包裝數為100】

【經濟型】鋁擠型專用配件 內六角螺栓

標準價格:◆◆108元~271元/袋◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
以100入袋裝品形式販售。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


商品概要
●【經濟型】鋁擠型專用配件,建議用於鎖附隱藏式接頭、鋁擠型相關治具、板裝類零件的安裝固定
●以100入袋裝品販售
商品特徵
●搭配【經濟型】鋁擠型使用,適用於台灣市面流通之鋁擠型溝槽及斷面形狀
●請務必確認搭配使用之鋁擠型材規格及尺寸,選擇適合的配件使用
尺寸圖
尺寸圖
規格概述
材質表
TYPE 材質 表面處理強度等級※2
PACK-E-TCBM鍍白鋅※110.9
鍍鎳12.9
※1僅PACK-E-TCBM4-15
※2實測結果僅供選型時參考

規格表
型式
PACK-E-TCBM6-22
 
 
 
型式螺紋規格
M
牙長
L
HφD包裝數量販售單位
TYPE(mm)
PACK-E-TCBM41547100
61269.8
816812.9
型號
PACK-E-TCBM4-15
PACK-E-TCBM6-12
PACK-E-TCBM8-16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺桿直徑
(mm)
螺牙部長度
(mm)

包裝數為100

當日可能 415

包裝數為100

當日可能 612

包裝數為100

當日可能 816

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 內六角螺栓 販售形態 100入袋裝 材質
表面處理 鍍鎳

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767