(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

【經濟型】 真空發生器 MV系列 方形多級

【經濟型】 真空發生器 MV系列 方形多級

標準價格:◆◆316元-591元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
・MiSUMi自主研發經濟型真空發生器,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
・嚴格管控原材料和製程,保證產品真空度和耐久性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖

 
規格表
■真空發生器 方形多級
型式消音器類型密封件材質L1真空度(-kPa)最大真空流量(L/min)空氣消耗流量(L/min)
TypeNo.
E-MKT5B(內置消音器)
C(外置消音器)
N(NBR合成橡膠)
V(氟橡膠)
20.2853715~21
107430~42
2027.414960~84
3034.622090~126
 
No.不同真空度(-kPa)的真空流量(L/min)不同真空度(-kPa)的抽氣時間(S/L)
010203040506070801020304050607080
53726161410862.40.660.2180.05611.5762.3563.445.2710.216
10745231282016124.81.320.1090.250.50.7881.1781.722.6355.158
2014999625440322210.52.70.0540.1390.250.3940.5890.861.3172.579
302201479273604732164.10.0410.1040.1860.2950.4410.6470.8981.935

■規格
使用流體已過濾的壓縮空氣
使用壓力(MPa)0.15-0.7
額定供給壓力(MPa)0.5
使用溫度(℃)0-60
 
產品要點
【特長】
・MiSUMi自主研發產品,MiSUMi標示LOGO、品量可靠放心、外觀精美
・MiSUMi經濟型真空發生器實施真空度全數檢查,保證其真空度。
・嚴格管控原材料和製程,耐壓密封性好、不易漏氣。

商品特徵

產品概述
注意事項
■注意: 工件上粘附灰塵時,會導致真空發生器發生故障。請與真空過濾器組合使用。
 
相關產品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-MKT5-B-N
E-MKT5-B-V
E-MKT5-C-N
E-MKT5-C-V
E-MKT10-B-N
E-MKT10-B-V
E-MKT10-C-N
E-MKT10-C-V
E-MKT20-B-N
E-MKT20-B-V
E-MKT20-C-N
E-MKT20-C-V
E-MKT30-B-N
E-MKT30-B-V
E-MKT30-C-N
E-MKT30-C-V
型號數量折扣標準
出貨日
消耗流量
(l/min)
吸入流量
(l/min)
噴嘴徑 消音器類型 密封材質
4天~ 2180.5mm内置消音器NBR合成橡膠
4天~ 2180.5mm内置消音器氟橡膠
4天~ 2180.5mm外置消音器NBR合成橡膠
4天~ 2180.5mm外置消音器氟橡膠
4天~ 42161.0mm内置消音器NBR合成橡膠
4天~ 42161.0mm内置消音器氟橡膠
4天~ 42161.0mm外置消音器NBR合成橡膠
4天~ 42161.0mm外置消音器氟橡膠
4天~ 84322.0mm内置消音器NBR合成橡膠
4天~ 84322.0mm内置消音器氟橡膠
4天~ 84322.0mm外置消音器NBR合成橡膠
4天~ 84322.0mm外置消音器氟橡膠
4天~ 126473.0mm内置消音器NBR合成橡膠
4天~ 126473.0mm内置消音器氟橡膠
4天~ 126473.0mm外置消音器NBR合成橡膠
4天~ 126473.0mm外置消音器氟橡膠

Loading...

  1. 1

使用案例
使用案例

基本資訊

型式 方形 極限真空度(kPa) -85 用途 單體
性能 高真空度型 / 大流量型 使用壓力範圍(MPa) 0.15::0.7 使用溫度範圍(℃) 0::60
本體材質 工程塑膠(POM)

常見問題 ( FAQ )

質問: 這款真空發生器產品有什麼特點?
回答: 此款經濟型真空發生器,採用的是大通量口徑,可提供大流量的抽真空能力,可在同樣空間,更快的完成抽吸。
質問: 此款真空發生器是否有內置消音器?
回答: 此款真空發生器沒有內置消音器,有外置消音器選項可選擇。客戶可根據實際情況選擇

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767