(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆63元-680元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
型式 | 吸盤材質 | 連接器 | 吸盤尺寸 | 連接器尺寸 | ||||||||||
外螺牙M5(M5x0.8) | 外螺牙M6(M6x1.0) | 內螺牙FM5(M5x0.8) | 內螺牙FM6(M6x1.0) | |||||||||||
Type | 吸盤直徑 | A1 | B1 | D1 | H | J | H | J | H | J | H | J | ||
E-MZC | 10 | N(丁腈橡膠) S (矽橡膠) GS (導電性矽橡膠) | 無指定(吸盤單品) M5 (外螺牙) M6 (外螺牙) FM5(內螺牙) FM6 (內螺牙) | 12 | 13 | 13 | 38 | 21 | 43 | 26 | 21 | 5 | 21 | 6 |
13 | 15 | |||||||||||||
16 | 18 | 12.5 | 38.5 | 43.5 | 21.5 | 21.5 | ||||||||
20 | 無指定(吸盤單品) M6 (外螺牙) FM5(內螺牙) FM6 (內螺牙) | 23 | 14 | 15 | - | - | 45 | 23 | 23 | |||||
25 | 28 | |||||||||||||
32 | 35 | 14.5 | 45.5 | 23.5 | 23.5 | |||||||||
40 | 無指定(吸盤單品) M6 (外螺牙) FM6 (內螺牙) | 43 | 18.5 | 18 | 50.5 | - | - | 32 | ||||||
50 | 53 | 19.5 | 51.5 | 33 |
型式 | 吸盤材質 | 緩衝器規格 | 配管類型 | 安裝螺牙 | 快速接頭 適用軟管外徑ΦG1 | 倒鉤接頭 適用軟管內徑ΦG2 | ||
Type | 吸盤直徑 | 旋轉方式 | 緩衝行程 | |||||
E-MZC | 10 | N(丁腈橡膠) S (矽橡膠) GS (導電性矽橡膠) | K(防旋轉) J (可旋轉) | 10 20 30 40 50 | T (頂端快速接頭) R (橫向快速接頭) Y (頂端倒鉤接頭) | M10x1.0 | 6 | 6 |
13 | ||||||||
16 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
32 | ||||||||
40 | 10 20 30 50 | M14x1.0 | 8 | |||||
50 |
吸盤直徑 | A(依據緩衝行程不同而變化) | B(依據緩衝行程不同而變化) | F1 | F2 | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
10 | 82.8 (77.5) | 120.8 (115.5) | 130.8 (125.5) | 166.8 (161.5) | 176.8 (171.5) | 32.5 | 42.5 | 52.5 | 62.5 | 72.5 | 10 | 6 |
13 | ||||||||||||
16 | 83.3 (78) | 121.3 (116) | 131.3 (126) | 167.3 (162) | 177.3 (172) | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | ||
20 | 84.8 (79.5) | 122.8 (117.5) | 132.8 (127.5) | 168.8 (163.5) | 178.8 (173.5) | 34.5 | 44.5 | 54.5 | 64.5 | 74.5 | ||
25 | ||||||||||||
32 | 85.3 (80) | 123.3 (118) | 133.3 (128) | 169.3 (164) | 179.3 (174) | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | ||
40 | 126.5 (116) | 136.5 (126) | 146.5 (136) | - | 191.5 (181) | 44.5 | 54.5 | 64.5 | - | 84.5 | 14 | 10 |
50 | 127.5 (117) | 137.5 (127) | 147.5 (137) | 192.5 (182) | 45.5 | 55.5 | 65.5 | 85.5 |
吸盤直徑 | A(依據緩衝行程不同而變化) | A(依據緩衝行程不同而變化) | h1 | h2 | P | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
10 | 91 | 129 | 139 | 175 | 185 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 29.9 | 46 | 21.6 |
13 | |||||||||||||
16 | 91.8 | 129.8 | 139.8 | 175.8 | 185.8 | 57.8 | 67.8 | 77.8 | 87.8 | 97.8 | 30.7 | 46.8 | |
20 | 93 | 131 | 141 | 177 | 187 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 | 31.9 | 48 | 21.6 |
25 | |||||||||||||
32 | 93.5 | 131.5 | 141.5 | 177.5 | 187.5 | 59.5 | 69.5 | 79.5 | 89.5 | 99.5 | 32.4 | 48.5 | |
40 | 129.1 | 139.1 | 148.6 | - | 193.1 | 70.1 | 80.1 | 89.6 | - | 109.1 | 37.1 | 57.6 | 23.8 |
50 | 130.1 | 140.1 | 149.6 | 194.1 | 71.1 | 81.1 | 90.6 | 110.1 | 38.1 | 58.6 | 23.8 |
吸盤材質 | NBR合成橡膠 | 矽膠 | 導電性矽膠 | |
高溫使用溫度極限 | 110℃ | 180℃ | 180℃ | |
低溫使用溫度極限 | -30℃ | -50℃ | -40℃ | |
耐候性 | △ | ○ | ◎ | |
耐臭氧性 | △ | ◎ | ◎ | |
耐酸性 | △ | ○ | ○ | |
耐鹼性 | ○ | ◎ | ◎ | |
耐油性 | (汽油·輕油) | ◎ | △ | △ |
(苯·甲苯) | △ | △ | △ | |
表面電阻率 | - | - | 106~109Ω/sq |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 橡膠系材質 | 環境 | 連接螺紋種類 | 連接螺牙徑 | 本體種類 | 連接器種類 | 真空引出口 | 外徑 (d) (φ) | 旋轉方式 | 緩衝行程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤單品 | - | - | 10 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 10 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 內螺紋 | M6 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 10 | - | - | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 10 | ||
當日可能 | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 20 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 20 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 可旋轉 | 20 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 30 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 30 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 可旋轉 | 30 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 40 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 40 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 可旋轉 | 40 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 50 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 50 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 可旋轉 | 50 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 防旋轉 | 10 | ||
當日可能 | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 防旋轉 | 20 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 防旋轉 | 20 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 防旋轉 | 20 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 防旋轉 | 30 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 防旋轉 | 30 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 防旋轉 | 30 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 防旋轉 | 40 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 防旋轉 | 40 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 防旋轉 | 40 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 防旋轉 | 50 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 防旋轉 | 50 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 防旋轉 | 50 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 外螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 10 | - | - | ||
當日可能 | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | 外螺紋 | M6 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 10 | - | - | ||
當日可能 | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤單品 | - | - | 10 | - | - | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 內螺紋 | M5 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 10 | - | - | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | 內螺紋 | M6 | 吸盤 附螺牙型 | 固定式 頂端 | - | 10 | - | - | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 10 | ||
當日可能 | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 可旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 可旋轉 | 20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 可旋轉 | 30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 40 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 40 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 可旋轉 | 40 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 50 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 可旋轉 | 50 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 可旋轉 | 50 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 防旋轉 | 10 | ||
當日可能 | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 防旋轉 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 防旋轉 | 20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 快速接頭 | 10 | 防旋轉 | 20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 頂端 | 倒鉤接頭 | 10 | 防旋轉 | 20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | 防旋轉 | 30 |
Loading...
吸盤形狀 | 平型附肋 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策