(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

【經濟型】 真空吸盤 MV系列 軟質風箱型

【經濟型】 真空吸盤 MV系列 軟質風箱型

標準價格:◆◆92元-612元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。

(i)請注意

  • 經濟型商品,訂購吸盤單品時,請訂購8個以上;
    訂購吸盤附螺牙型、吸盤套裝時,請訂購4個以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖

規格表
■吸盤單品
型式吸盤尺寸安裝配件尺寸
Type材質安裝配件吸盤直徑B1d1d2B3D3d3MA
E-VPDT (NBR合成橡膠)無指定(直接安裝)
A(附安裝零件)
6151261029M4×0.7
88
1015.510
1517.515
20202016.537.5M6×1.0

■吸盤套裝
型式dL1
Type固定架類型吸盤材質吸盤直徑
E-MVDK(固定式 頂端快速型)
T(彈簧式 頂端快速型)
L(彈簧式 橫向快速型)
S(彈簧式 頂端螺牙型)
N(NBR合成橡膠)6615
8815
101015.5
151517.5
202020
 

固定式 頂端快速型 
吸盤直徑K形狀
BL2二面寬度H1二面寬度H2M
644.621.11412M12×1.0
8
1045.121.6
1547.123.6
2049.727.71714M14×1.0

彈簧式 頂端快速型
吸盤直徑T形狀
BL2彈簧最大荷重(N)
669.635.14.0~7.1
835.6
1070.137.6
1572.1
2071.77.0~12.6

彈簧式 橫向快速型
吸盤直徑L形狀
BL2彈簧最大荷重(N)
667.244.14.0~7.1
8
1067.744.6
1569.744.6
2072.1497.9~12.6

彈簧式 頂端螺牙型
吸盤直徑S形狀
BL2彈簧最大荷重(N)
660.148.47.9~15.0
8
1060.648.9
1562.650.9
2066.154.47.9~15.0
產品要點
【特長】
・MiSUMi品牌自主研發產品,品質可靠放心、外觀精美。
・吸盤使用優質橡膠原材料,透過嚴格的硫化技術控制和二次硫化技術,保證吸盤的耐久性和氣密性。
・產品有多種固定架可以選擇。若不適合使用固定架的情況,可選擇附安裝配件,直接安裝在獨自設計的治具上。
・吸盤使用軟質材質,工作中不易刮傷商品。
・吸盤變形後可貼附於工件表面,不會對產品有過多的擠壓力,適用於易破損,易變形的工件。
經濟型真空吸盤概述
經濟型真空吸盤特點
注意事項

■吸盤材質規格
吸盤材質NBR合成橡膠
高溫使用溫度極限110℃
低溫使用溫度極限-30℃
耐候性
耐臭氧性
耐酸性
耐鹼性
耐油性(汽油·輕油)
(苯·甲苯)
表面電阻率
 
吸盤建議安裝方法
型號
E-MVDKN6
E-MVDKN8
E-MVDKN10
E-MVDKN15
E-MVDKN20
E-MVDLN6
E-MVDLN8
E-MVDLN10
E-MVDLN15
E-MVDLN20
E-MVDSN6
E-MVDSN8
E-MVDSN10
E-MVDSN15
E-MVDSN20
E-MVDTN6
E-MVDTN8
E-MVDTN10
E-MVDTN15
E-MVDTN20
E-VPDT6
E-VPDT8
E-VPDT10
E-VPDT15
E-VPDT20
E-VPDTA6
E-VPDTA8
E-VPDTA10
E-VPDTA15
E-VPDTA20
型號數量折扣標準
出貨日
環境 連接螺紋種類 本體種類 連接器種類 真空引出口 外徑 (d)
(φ)
4天~ 標準-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭6
4天~ 標準-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭8
4天~ 標準-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭10
4天~ 標準-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭15
4天~ 標準-吸盤套裝固定式 頂端快速接頭20
4天~ 標準-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭6
4天~ 標準-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭8
4天~ 標準-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭10
4天~ 標準-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭15
4天~ 標準-吸盤套裝彈簧式 橫向快速接頭20
4天~ 標準外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)6
4天~ 標準外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)8
4天~ 標準外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)10
4天~ 標準外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)15
4天~ 標準外螺紋吸盤套裝彈簧式 頂端M(外螺紋)20
4天~ --吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭6
4天~ --吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭8
4天~ --吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭10
4天~ --吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭15
4天~ --吸盤套裝彈簧式 頂端快速接頭20
當日可能 標準-吸盤單品--6
4天~ 標準-吸盤單品--8
當日可能 標準-吸盤單品--10
4天~ 標準-吸盤單品--15
4天~ 標準-吸盤單品--20
4天~ 標準外螺紋吸盤 附螺牙型--6
4天~ 標準外螺紋吸盤 附螺牙型--8
4天~ 標準外螺紋吸盤 附螺牙型--10
4天~ 標準外螺紋吸盤 附螺牙型--15
4天~ 標準外螺紋吸盤 附螺牙型--20

Loading...

  1. 1

使用案例
使用範例

使用範例

基本資訊

吸盤形狀 柔軟風箱 橡膠系材質 NBR合成橡膠

常見問題 ( FAQ )

質問: MiSUMi經濟型吸盤產品是什麼材質?
回答: MiSUMi經濟型吸盤材質有多種可選,丁晴橡膠、導電性矽橡膠、氟橡膠等,根據實際使用條件選擇合適的材料。
質問: MiSUMi經濟型吸盤產品有什麼特點?
回答: MisumI經濟型吸盤特點主要有兩個:1、支架順滑不易卡頓。2、吸盤耐久性強

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767