(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

【經濟型】氮氣缸 安全套管型

【經濟型】氮氣缸 安全套管型

標準價格:◆◆700元-1462元/個◆◆
● 氮氣缸為液壓氣壓調節元件,其定義的速度曲線與出色的減震性能,皆優於機械彈簧,即使沉重的蓋門也能輕易搬運。
● 於軸心端行程外部加裝套管及彈簧零件組,當發生氮氣缸在受到其他外力異常移位或門片瞬間受強力陣風時,防止壓力瞬間失效或無法支撐所造成的危險。
● 適用於堆高機引擎蓋、電子設備、戶外門窗、戶外餐車等不定因素較多之使用環境。
● 氮氣缸外管使用德國STABILUS,品質有保證。

(i)請注意

  • 此系列搭配用氮氣缸安裝用支撐架請按此
  • 此商品與CT-GSST為同商品,唯型號進行變更,將於2022年12月31日停止使用。
    新舊型號對照請參考型號對照表

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

■本體

■安裝接頭

材質表
材質表面處理填充氣體適用溫度
軸心外管軸心外管
S45C鋼 (STKM11A)氮化黑色黑色烤漆氮氣-20~80° C
規格表
■選型範例
型式 No.- M邊 - N邊 - 氮氣反作用力 
 E-TFGSSC18025 -Y1-Y2-250

■本體
建議安全套管型只安裝單側,另一側請選用【經濟型】氮氣缸 標準型,並選擇與最大長度(Lmax)相同的型號。
長度Lmax與Lmin為接頭中心孔兩端的距離。
F1位置、計算方式及灌氣公差請參考「概要.規格」分頁。

型式 接頭選擇  氮氣反作用力(25℃)  最大長度 
Lmax
 最小長度 
Lmin
 行程  外管徑 
D
 軸心徑 
B
 兩端安裝部 
螺牙徑
MxP
 重量  
(g)
TypeNo.M邊
Y
N邊
Y
壓力範圍F1
指定單位10N
 E-TFGSSC 18025Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
100~650
205
170
25
18
8
M6X1.0
148
18045100~650
245
190
45
177
18065100~650
295
220
65
207
18090100~650
330
230
90
232
18113100~650
375
252
113
263
18130100~650
405
265
130
287
18142100~650
430
278
142
303
18150100~650
450
290
150
327
18165100~650
485
310
165
343
18175100~650
500
315
175
352
18190100~650
525
325
190
377
18215100~650
585
360
215
412
18240100~650
630
380
240
448
22065Y7
Y8
Y9
Y7
Y8
Y9
100~1000
285
210
65
22
10
M8X1.25
316
22090100~1000
330
230
90
368
22115100~1000
385
260
115
423
22125100~1000
405
270
125
445
22145100~1000
450
295
145
490
22165100~1000
485
310
165
531
22175100~1000
500
315
175
549
22185100~1000
525
330
185
567
22215100~1000
585
360
215
636
22245100~1000
670
415
245
728
22265100~1000
685
410
265
747
22295100~1000
750
445
295
815
22315100~1000
785
460
315
857
22335100~1000
830
485
335
900
22365100~1000
885
510
365
963

■安裝接頭

 接頭 abc 重量 (g) 螺牙  材質 
Y12015910M6鋼 (1215)
Y217.817.18尼龍
Y31512.511 鋼 (12L13) 
Y418.4105尼龍
Y52116.78尼龍
Y614107
Y71913.321M8鋼 (12L13)
Y816109
Y916108
 
使用注意事項
● 適用溫度:-20~80° C
● 保固期一年或使用3萬次以內。
● 內含高壓氮氣,切勿自行拆卸或放置於高溫環境下。
● 上下或垂直安裝氮氣缸時,兩端之固定安裝點須垂直或平行於地面,避免傾斜或側向力作用破壞油封,縮短使用壽命。
上下安裝氮氣缸時,建議軸心端朝下,使末端有緩衝效果並延長使用壽命。
● 初次安裝氮氣缸時,可旋轉軸心方便定位,但不可常旋轉軸心,避免內部密封元件受損。
請勿損傷外管。任何凹痕或刮痕皆有可能破壞內部零件,造成洩氣.漏油影響緩衝功能。
請勿損傷軸心。安裝固定時請勿用夾鉗固定軸心,會造成刮傷;
 也勿用膠帶或塑膠繩纏繞軸心,能會因為黏著劑或纖維的附著而卡住內部,以上皆為可能造成洩氣.漏油的因素。
 故使用前請務必先確認軸心上有無生鏽、損傷、黏著物、異物的附著。
● 請勿將軸心端接頭拆解後壓縮軸心至超過螺牙位置,此錯誤操作會損壞氮氣缸內部密封元件。
氮氣缸請勿做塗裝處理。不得自行添加潤滑油或溶劑等,用乾布擦拭污垢即可。
● 設計使用氮氣缸時,在壓縮時之最大行程時,建議在行程結束前保留10mm左右的緩衝範圍,防止撞擊氮氣缸缸體而造成氮氣缸損壞。
● 勿將氮氣缸伸展至最大長度以上;氮氣缸於完全伸展狀態下亦避免使用外力拉伸,若張力超過氮氣缸負荷會損壞氮氣缸本體。
● 氮氣缸安裝完成後,請勿施加彎曲荷重、扭力等力量於軸心或外管上,避免氮氣缸軸心及外管彎取變形或承受偏負荷,造成油封提早劣化導致洩氣.漏油。
● 請勿於以下環境存放.使用:
 -會淋到雨、潮濕或揮發性藥品之易讓桿生鏽環境
 -粉塵多、汙穢、高熱之作業環境中
使用時請注意氮氣缸的溫度。溫度每上升10度,氮氣缸壓力會上升約3.5%;反之亦同。
建議庫存氮氣缸不超過6個月,否則會導致油封提早劣化發生黏滯損壞現象而降低反作用力;且初次壓縮氮氣缸時壓力會大於標示壓力。
依使用環境、次數等會有反作用力降低的現象。達不到必要反作用力時請更換。
處理廢棄氮氣缸時請做好安全防護措施。於外管管身底部20-30mm處鑽孔(約直徑約2-3mm)進行放氣,待管內氣體完全釋放後依當地政府環保規定進行廢棄。
型號
E-TFGSSC18025-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
E-TFGSSC18045-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
E-TFGSSC18065-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
E-TFGSSC18090-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
E-TFGSSC18113-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
E-TFGSSC18130-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
E-TFGSSC18142-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
E-TFGSSC18150-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
E-TFGSSC18165-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
E-TFGSSC18175-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
E-TFGSSC18190-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
E-TFGSSC18215-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
E-TFGSSC18240-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
E-TFGSSC22065-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
E-TFGSSC22090-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
E-TFGSSC22115-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
E-TFGSSC22125-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
E-TFGSSC22145-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
E-TFGSSC22165-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
E-TFGSSC22175-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
E-TFGSSC22185-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
E-TFGSSC22215-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
E-TFGSSC22245-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
E-TFGSSC22265-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
E-TFGSSC22295-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
E-TFGSSC22315-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
E-TFGSSC22335-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
E-TFGSSC22365-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最小長 Lmin
(mm)
連接桿徑 (B)
(φ)
氣壓缸徑 (A)
(φ)
最大長 Lmax
(mm)
適用接頭 氮氣反作用力(20℃)
(N)
M邊(Y) N邊(Y)
6天 25170818205Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 45190818245Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 65220818295Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 90230818330Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 113252818375Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 130265818405Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 142278818430Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 150290818450Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 165310818485Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 175310818485Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 190325818525Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 215360818585Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 240380818630Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 652101022285Y7, Y8, Y9100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 902301022330Y7, Y8, Y9100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 1152601022385Y7, Y8, Y9100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 1252601022385Y7, Y8, Y9100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 1452951022450Y7, Y8, Y9100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 1653101022485Y7, Y8, Y9100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 1753101022485Y7, Y8, Y9100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 1853151022500Y7, Y8, Y9100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 2153601022585Y7, Y8, Y9100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 2454151022670Y7, Y8, Y9100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 2654101022685Y7, Y8, Y9100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 2954451022750Y7, Y8, Y9100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 3154601022785Y7, Y8, Y9100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 3354851022830Y7, Y8, Y9100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 3655101022885Y7, Y8, Y9100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9

Loading...

  1. 1
氮氣缸反作用力特性圖
氮氣缸反作用力特性圖
氮氣缸F1反作用力(N)範圍與公差
 F1反作用力範圍(N)  F1反作用力公差(N) 
10~50+15/-5
51~100+20/-10
101~200+25/-15
201~299+30/-20
300~499+35/-20
500~699+40/-25
700~899+45/-25
900~999+60/-25
1000~2500+8%/-3%
1Kg=9.8Newton(N)=2.2LBS
反作用力會因溫度、自然耗損、量測設備等情況而有所誤差。
實際商品作動示意圖

基本資訊

型式 氮氣缸 材質 氣壓缸 STKM11A(機械構造用碳鋼管) 使用方向範圍 360°
使用溫度(℃) -20::80

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767