(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆77元-1186元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。市場流通規格,選型方便,替換便捷。本商品為先導式5通型電磁閥的閥座,可集中配管節省空間。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
規格大小 | L | A | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3 |
100系列 | 19(n+1) | 19n+14 | 19n+6.5 | 19n | 25.5 | 19 | 19n-6.5 | 12.5 | 5 | 30 | 28 | 20 |
200系列 | 23(n+1) | 23n+17 | 23n+8.5 | 23n | 31.5 | 23 | 23n-8.5 | 14.5 | 6 | 38 | 36 | 21 |
300系列 | 28n+26 | 28n+20 | 28n+9 | 28n-1 | 37 | 27 | 28n-11 | 17 | 6 | 50 | 45 | 26 |
400系列 | 35n+28 | 35n+21 | 35n+10 | 35n-3.5 | 45 | 31.5 | 35n-17 | 18 | 7 | 72 | 63 | 32 |
規格大小 | E1 | E2 | F | F1 | F2 | G | J1 | J2 | ΦP1 | ΦP2 | ΦP3 | P4 |
100系列 | 58 | 40 | 23.5 | 12 | 8.5 | G1/4 | 11 | 12 | 8 | 6 | M3×0.5 | 4.3 |
200系列 | 60 | 43 | 23.5 | 13 | 11.5 | G1/4 | 10 | 13 | 10.2 | 6.5 | M3×0.5 | 4.5 |
300系列 | 75 | 53 | 29 | 16.8 | 12.8 | G3/8 | 9.5 | 16.8 | 13 | 8.5 | M4×0.7 | 4.5 |
400系列 | 98.5 | 71.2 | 35 | 19.5 | 13.6 | G1/2 | 8 | 17 | 14.4 | 12.5 | M4×0.7 | 7.5 |
型式 | 規格 | 連數*(最小單位1連) |
E-MSP4V | 100(100系列) | 2~16 |
200(200系列) | ||
300(300系列) | 2~12 | |
400(400系列) |
使用流體 | 經40微米過濾空氣 |
運作方法 | 內部先導式 |
使用壓力 | 0.15~0.8Mpa |
最大耐壓壓力 | 1.2Mpa |
工作溫度 | -5~60℃ |
電壓範圍 | -15%~+10% |
絕緣性及防護等級 | F級,IP65 |
接線形式 | 出線式或端子式 |
最高作動頻率 | 5次/秒 |
最短勵磁時間 | 0.05秒 |
參考更換次數 | 2000萬次 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 規格 | 連數 |
---|---|---|---|---|
當日可能 | 100(100系列) | 2 | ||
當日可能 | 100(100系列) | 3 | ||
4天~ | 100(100系列) | 4 | ||
4天~ | 100(100系列) | 5 | ||
4天~ | 100(100系列) | 6 | ||
4天~ | 100(100系列) | 7 | ||
4天~ | 100(100系列) | 8 | ||
4天~ | 100(100系列) | 9 | ||
4天~ | 100(100系列) | 10 | ||
4天~ | 100(100系列) | 11 | ||
4天~ | 100(100系列) | 12 | ||
4天~ | 100(100系列) | 13 | ||
4天~ | 100(100系列) | 14 | ||
4天~ | 100(100系列) | 15 | ||
4天~ | 100(100系列) | 16 | ||
當日可能 | 200(200系列) | 2 | ||
當日可能 | 200(200系列) | 3 | ||
4天~ | 200(200系列) | 4 | ||
4天~ | 200(200系列) | 5 | ||
4天~ | 200(200系列) | 6 | ||
4天~ | 200(200系列) | 7 | ||
4天~ | 200(200系列) | 8 | ||
4天~ | 200(200系列) | 9 | ||
4天~ | 200(200系列) | 10 | ||
4天~ | 200(200系列) | 11 | ||
4天~ | 200(200系列) | 12 | ||
4天~ | 200(200系列) | 13 | ||
4天~ | 200(200系列) | 14 | ||
4天~ | 200(200系列) | 15 | ||
4天~ | 200(200系列) | 16 | ||
4天~ | 300(300系列) | 2 | ||
4天~ | 300(300系列) | 3 | ||
4天~ | 300(300系列) | 4 | ||
4天~ | 300(300系列) | 5 | ||
4天~ | 300(300系列) | 6 | ||
4天~ | 300(300系列) | 7 | ||
4天~ | 300(300系列) | 8 | ||
4天~ | 300(300系列) | 9 | ||
4天~ | 300(300系列) | 10 | ||
4天~ | 300(300系列) | 11 | ||
4天~ | 300(300系列) | 12 | ||
4天~ | 400(400系列) | 2 | ||
4天~ | 400(400系列) | 3 | ||
4天~ | 400(400系列) | 4 | ||
4天~ | 400(400系列) | 5 | ||
4天~ | 400(400系列) | 6 | ||
4天~ | 400(400系列) | 7 | ||
4天~ | 400(400系列) | 8 | ||
4天~ | 400(400系列) | 9 | ||
4天~ | 400(400系列) | 10 | ||
4天~ | 400(400系列) | 11 | ||
4天~ | 400(400系列) | 12 |
Loading...
種類 | 閥組座 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策