(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】30度梯形螺桿止迴組件 圓法蘭型

【經濟型】30度梯形螺桿止迴組件 圓法蘭型

標準價格:◆◆347元-408元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
擰動把手鎖緊可防止螺桿轉動,起到定位的作用,也可防止螺桿無需運動時的誤操作。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖
 
材質表
本體固定握柄
 材質 表面處理 材質 表面處理
相當於S20C染黑處理鋁壓鑄件烤漆
規格表
TypeQACBRGE
C-MRWZP8533535176.56
10544242187.58
1244448.510
15635052209.512
產品概述
注意:請避免在未插入螺桿軸的狀態下使用(空鎖)。可能會導致變形而產生無法使用的狀況。

本商品與經濟型30度梯形螺桿支撐座配套使用,是專為經濟型30度梯形螺桿和螺帽配套開發的支撐座組件
在經濟型支撐座頁面,選擇含防旋轉固定件,成套購買價格更優惠
商品特徵:
適用於手動場合,與經濟型30度梯形螺桿·組件型配套,可做到輕鬆設計選型
刻有MiSUMi logo,品質有保證
相關產品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-MRWZP8
C-MRWZP10
C-MRWZP12
C-MRWZP15
型號數量折扣標準
出貨日
軸承內徑Q
4天~ 8
4天~ 10
4天~ 12
4天~ 15

Loading...

  1. 1

使用案例
使用案例
·使支撐座組件標準化
  梯形螺桿專用的“支撐座組件”。
  已無需設計軸承機構。

·使梯形螺桿軸端形狀標準化
  如確定了軸徑與長度,則可直接與支撐座組件組合。
  已無需煩瑣的軸端形狀設計。

·无需各零件的组合设计
  如符合各零件的規格,則可直接組裝。
  不需再進行麻煩的零件組合設計。

基本資訊

材質 相當於S20C 表面處理 染黑處理

常見問題 ( FAQ )

質問: 梯形螺桿和滾珠螺桿有什麼不同?
回答: 滾珠螺桿是滾動摩擦,梯形螺桿是滑動摩擦。
質問: 可以與其他的梯形螺桿配套使用嗎?
回答: 滾珠螺桿沒有自鎖性,而梯形螺桿有一定的自鎖性。

此分類還有這些商品

技術支援服務