(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分度定位柱 細螺紋卡鎖型

分度定位柱 細螺紋卡鎖型
  • 促銷至 2024/06/30截止

細螺紋卡鎖型
分度定位柱安裝靈活:適用於有定位需求的線性運動和旋轉運動機構,通用螺紋安裝即可,拆裝方便

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

分度定位柱 細螺紋型:關聯圖像
 
螺牙Type旋鈕本體彈簧(緊固螺帽)
卡鎖型材質材質表面處理材質硬度表面處理材質材質表面處理
細螺紋SXYAS尼龍6
(無光澤黑)
SUS303SUS303鍍無電解鎳SUS304
SXYKSSUS303

規格表

型式(Type・M)
SXYAS10
型式Pitch
(細螺紋)
DD1BSRLL1L2L3L4SW1SW2荷重(N)
卡鎖型SXYAS
SXYKS
TypeM
min.max.

 
(卡鎖型)
SXYAS
SXYKS
101.02113.8555511751551217615
121.52516.2666612061761419921
161.53121.988875.526823819241026

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SXYAS10
SXYAS12
SXYAS16
SXYKS10
SXYKS12
SXYKS16
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS行程 S
(mm)
前端部外徑 d
(φ)
長度 L
(mm)
螺牙徑M D尺寸
(φ)
附屬品
當日可能 1055511021
當日可能 1066611225
當日可能 108875.51631
當日可能 1055511021鎖緊螺帽
當日可能 1066611225鎖緊螺帽
當日可能 108875.51631鎖緊螺帽

Loading...

  1. 1

基本資訊

固鎖裝置 卡鎖型 安裝方式 壓入 操作旋鈕
本體表面處理 前端表面處理 鍍無電解鎳 前端熱處理
螺牙種類 細牙螺紋

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767