(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆19元-33元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● 經濟型星型旋鈕貫穿孔型,外表美觀,經濟實用。被廣泛使用在工業自動化各類設備中。
● 握持部本體材質為酚醛樹脂,耐高溫。建議可在環境溫度80℃以下使用。
● 特別適用於中小型設備中與螺牙零件的配合緊鎖固定。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 | 主體顏色 | |
本體 | 螺紋部 | |
酚醛樹脂 | 黃銅 | 黑色 |
型式 | D | D1 | H | h | Lf | d | |
Type | M | ||||||
C-NLZT | 6 | 25 | 16 | 20 | 9 | 12 | 8 |
8 | 32 | 18 | 26 | 13 | 20 | 9 | |
10 | 40 | 22 | 29 | 14 | 25 | 11 | |
12 | 50 | 29 | 32 | 15 | 15 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
Loading...
本體 種類 | 多角形 | 安裝部的種類 | 軸頸內螺牙 | 多角形 種類 | 星形 |
---|---|---|---|---|---|
本體 材質 | 酚醛樹脂 | 安裝部 材質 | 黃銅 | 安裝部 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策