(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
部品 | 材質 | 表面処理 |
氣壓缸 | STKM11A | 烤漆(黒色) |
桿 | S20C | 氣體軟氮化處理 |
襯套 | 聚甲荃POM(白) | - |
氣體 | 氮氣(N2) | - |
型式 |
GSKSF15050-150 |
型式 | 最大長 Lmax | 最小長 Lmin | 行程 | 反作用力(20℃) | A | B | C | D | G | H | 適用 安裝支撐座 | 重量 (g) | |||||
Type | No. | Lmax-10mm 行程時 | Lmax-(S)mm 行程時 | ||||||||||||||
N | kgf | N | kgf | (S) | |||||||||||||
GSKSF | 14050-30 | 181 | 131 | 50 | 27 | 2.8 | 35 | 3.6 | 40 | 14 | 7 | 15 | 6.5 | R8 | 110 | GSSB6A | 83 |
14050-90 | 85 | 8.7 | 109 | 11.1 | 82 | ||||||||||||
14050-150 | 147 | 15.0 | 189 | 19.3 | 82 | ||||||||||||
14050-190 | 186 | 19.0 | 239 | 24.4 | 82 | ||||||||||||
14050-210 | 206 | 21.0 | 264 | 26.9 | 83 | ||||||||||||
14070-90 | 221 | 151 | 70 | 81 | 8.3 | 109 | 11.1 | 60 | 130 | 94 | |||||||
14070-105 | 104 | 10.6 | 124 | 12.6 | 41.5 | 94 | |||||||||||
14070-110 | 280 | 210 | 107 | 10.9 | 144 | 14.7 | 60 | 24 | 181 | 119 | |||||||
14070-200 | 221 | 151 | 196 | 20.0 | 258 | 26.3 | 15 | 130 | 96 | ||||||||
14090-70 | 261 | 171 | 90 | 69 | 7.0 | 95 | 9.7 | 80 | 150 | 109 | |||||||
14090-80 | 79 | 8.1 | 109 | 11.1 | 108 | ||||||||||||
14090-90 | 88 | 9.0 | 122 | 12.4 | 109 | ||||||||||||
14090-150 | 147 | 15.0 | 203 | 20.7 | 108 | ||||||||||||
14090-200 | 196 | 20.0 | 271 | 27.6 | 107 | ||||||||||||
14100-80 | 281 | 181 | 100 | 76 | 7.8 | 106 | 10.8 | 90 | 160 | 114 | |||||||
14100-110 | 110 | 11.2 | 153 | 15.6 | 112 | ||||||||||||
14100-200 | 196 | 20.0 | 273 | 27.8 | 113 | ||||||||||||
18090-270 | 261 | 171 | 90 | 263 | 26.8 | 332 | 33.9 | 80 | 18 | 8 | 141 | ||||||
18100-330 | 281 | 181 | 100 | 324 | 33.0 | 411 | 41.9 | 90 | 149 | ||||||||
18110-220 | 380 | 270 | 110 | 214 | 21.8 | 272 | 27.7 | 100 | 24 | 8.5 | R10 | 240 | GSSB8A GSSB8B GSSB8C GSSB8D GSSB8E | 200 | |||
18150-270 | 475 | 325 | 150 | 267 | 27.2 | 348 | 35.5 | 140 | 295 | 252 | |||||||
18150-380 | 374 | 38.1 | 487 | 49.7 | 252 | ||||||||||||
22080-200 | 279 | 199 | 80 | 196 | 20.0 | 233 | 23.8 | 70 | 22 | 10 | 170 | 212 | |||||
22080-250 | 246 | 25.1 | 292 | 29.8 | 215 | ||||||||||||
22096-400 | 306 | 210 | 96 | 392 | 40.0 | 477 | 48.7 | 86 | 181 | 230 | |||||||
22100-430 | 375 | 275 | 100 | 427 | 43.6 | 484 | 49.4 | 90 | 246 | 267 | |||||||
22142-310 | 472 | 330 | 142 | 304 | 31.0 | 348 | 35.5 | 125 | 301 | 322 | |||||||
22147-150 | 412 | 265 | 147 | 147 | 15.0 | 181 | 18.5 | 130 | 236 | 289 | |||||||
22147-240 | 240 | 24.5 | 295 | 30.1 | 290 | ||||||||||||
22150-350 | 464 | 314 | 150 | 343 | 35.0 | 406 | 41.4 | 140 | 285 | 319 | |||||||
22200-490 | 600 | 400 | 200 | 481 | 49.1 | 624 | 63.6 | 190 | 371 | 424 | |||||||
22200-540 | 534 | 54.5 | 693 | 70.7 | 424 | ||||||||||||
22235-150 | 580 | 344.5 | 235.5 | 141 | 14.4 | 177 | 18.1 | 206 | 315.5 | 386 | |||||||
22235-250 | 248 | 25.3 | 311 | 31.7 | 387 | ||||||||||||
22235-350 | 343 | 35.0 | 431 | 44.0 | 385 | ||||||||||||
22235-510 | 507 | 51.7 | 637 | 65.0 | 389 | ||||||||||||
22243-220 | 627 | 384 | 243 | 214 | 21.8 | 273 | 27.8 | 215 | 355 | 424 | |||||||
22243-480 | 472 | 48.1 | 603 | 61.5 | 424 | ||||||||||||
22270-380 | 670 | 400 | 270 | 374 | 38.1 | 464 | 47.3 | 240 | 371 | 437 | |||||||
22270-560 | 553 | 56.4 | 686 | 70.0 | 441 | ||||||||||||
22356-220 | 833 | 476.5 | 356.5 | 216 | 22.0 | 280 | 28.6 | 350 | 447.5 | 525 | |||||||
22356-350 | 345 | 35.2 | 447 | 45.6 | 527 | ||||||||||||
26300-820 | 700 | 400 | 300 | 812 | 82.8 | 1100 | 112.2 | 275 | 25.4 | 12.5 | 20 | 374.5 | 661 | ||||
26300-930 | 927 | 94.6 | 1256 | 128.1 | 665 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程 (mm) | 氮氣反作用力1(20℃時) 最大長度-10mm時 (N) | 氮氣反作用力2(20℃時) 最大長度-(S)mm時 (N) | 最小長 Lmin (mm) | 連接桿徑 (B) (φ) | 氣壓缸徑 (A) (φ) | 最大長 Lmax (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 50 | 27 | 35 | 131 | 7 | 14 | 181 | ||
8天~ | 50 | 85 | 109 | 131 | 7 | 14 | 181 | ||
8天~ | 50 | 147 | 189 | 131 | 7 | 14 | 181 | ||
8天~ | 50 | 186 | 239 | 131 | 7 | 14 | 181 | ||
8天~ | 50 | 206 | 264 | 131 | 7 | 14 | 181 | ||
39天~ | 70 | 81 | 109 | 151 | 7 | 14 | 221 | ||
8天~ | 70 | 104 | 124 | 151 | 7 | 14 | 221 | ||
6天~ | 70 | 107 | 144 | 210 | 7 | 14 | 280 | ||
8天~ | 70 | 196 | 258 | 151 | 7 | 14 | 221 | ||
8天~ | 90 | 69 | 95 | 171 | 7 | 14 | 261 | ||
8天~ | 90 | 79 | 109 | 171 | 7 | 14 | 261 | ||
8天~ | 90 | 88 | 122 | 171 | 7 | 14 | 261 | ||
8天~ | 90 | 147 | 203 | 171 | 7 | 14 | 261 | ||
8天~ | 90 | 196 | 271 | 171 | 7 | 14 | 261 | ||
8天~ | 100 | 76 | 106 | 181 | 7 | 14 | 281 | ||
16天~ | 100 | 110 | 153 | 181 | 7 | 14 | 281 | ||
8天~ | 100 | 196 | 273 | 181 | 8 | 18 | 281 | ||
94天~ | 90 | 263 | 332 | 171 | 8 | 18 | 261 | ||
8天~ | 100 | 324 | 411 | 181 | 8 | 18 | 281 | ||
8天~ | 110 | 214 | 272 | 270 | 8 | 18 | 380 | ||
8天~ | 150 | 267 | 348 | 325 | 8 | 18 | 475 | ||
8天~ | 150 | 374 | 487 | 325 | 10 | 22 | 475 | ||
8天~ | 80 | 196 | 233 | 199 | 10 | 22 | 279 | ||
93天~ | 80 | 246 | 292 | 199 | 10 | 22 | 279 | ||
8天~ | 96 | 392 | 477 | 210 | 10 | 22 | 306 | ||
8天~ | 100 | 427 | 484 | 275 | 10 | 22 | 375 | ||
8天~ | 142 | 304 | 348 | 330 | 10 | 22 | 472 | ||
8天~ | 147 | 147 | 181 | 265 | 10 | 22 | 412 | ||
8天~ | 147 | 240 | 295 | 265 | 10 | 22 | 412 | ||
8天~ | 150 | 343 | 406 | 314 | 10 | 22 | 464 | ||
8天~ | 200 | 481 | 624 | 400 | 10 | 22 | 600 | ||
8天~ | 200 | 534 | 693 | 400 | 10 | 22 | 600 | ||
8天~ | 235.5 | 141 | 177 | 344.5 | 10 | 22 | 580 | ||
8天~ | 235.5 | 248 | 311 | 344.5 | 10 | 22 | 580 | ||
8天~ | 235.5 | 343 | 431 | 344.5 | 10 | 22 | 580 | ||
8天~ | 235.5 | 507 | 636 | 344.5 | 10 | 22 | 580 | ||
8天~ | 243 | 214 | 273 | 384 | 10 | 22 | 627 | ||
8天~ | 243 | 472 | 603 | 384 | 10 | 22 | 627 | ||
8天~ | 270 | 374 | 464 | 400 | 10 | 22 | 670 | ||
8天~ | 270 | 553 | 686 | 400 | 10 | 22 | 670 | ||
8天~ | 356.5 | 216 | 280 | 476.5 | 10 | 22 | 833 | ||
8天~ | 356.5 | 345 | 447 | 476.5 | 12.5 | 25.4 | 833 | ||
8天~ | 300 | 812 | 1100 | 400 | 12.5 | 25.4 | 700 | ||
8天~ | 300 | 927 | 1256 | 400 | - | - | 700 |
Loading...
型式 | 氮氣缸 | 氮氣缸的種類 | 自由安裝方向(自由活塞)型 | 材質 棒 | S20C |
---|---|---|---|---|---|
材質 氣壓缸 | STKM11A(機械構造用碳鋼管) | 使用方向範圍 | 360° | 使用溫度(℃) | -20::60 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策