(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

氮氣缸 安裝方向限定型/氮氣缸安裝用支撐架

氮氣缸 安裝方向限定型/氮氣缸安裝用支撐架

MISUMI品氮氣缸 安裝方向限定型(GSS TYPE)與,氮氣缸 安裝方向自由/高氮氣反作用力、附樹脂襯套型(GSSF TYPE)通知停產,未來將廢止規格。
部分規格已停止販售,請參考下列今後預定發售的後繼品與現正發售中的類似品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

使用溫度:ー20〜60℃

材質 氣壓缸 :STKM12BEC(機械構造用碳鋼管)
桿 :S35C
襯套 :工程塑膠(POM)樹脂(白)
氣體 :氮氣(N2)
表面處理 氣壓缸 :烤漆(黑色無光澤)
桿 :氣體軟氮化處理

規格表

型式
GSS15050B
■氮氣缸
型式

最大長度
(Lmax)

最小長度
(Lmin)
行程氮氣反作用力(20℃)ABC1C2DGH適用安裝
支撐座
重量
(g)
TypeNo.最大長度-10mm時最大長度−(S)mm時
NkgfNkgf(S)
GSS15050A181.0131.050.0272.8323.44015615156.5R8110GSSB6A75
15050B858.710210.4
15050C14715.017517.9
15050D18619.022222.7
15050E20621.024525.0
15070A221.0151.070.0818.310210.46013190
15070B11912.112412.741.5
15070C19620.024525.060
15090A261.0171.090.0697.0899.180150108
15090B798.110310.5
15090C889.011511.7
15090D14715.019119.5
15090E19620.025425.9151
15100A281.0181.0100.0767.810310.590161120
15100K11011.214715.0161
15100B19620.025726.2120
18090A261.0171.090.026326.834335.080188151170
18100A281.0181.0100.032433.142843.790161190
22080K279.0199.080.011611.814214.570221024248.5R10171GSSB8A
GSSB8B
GSSB8C
GSSB8D
GSSB8E
178
22080A19620.023724.2169.5
22080B24625.129930.5
22096A306.0210.096.039240.049450.486186195
22142A472.0330.0142.027928.537238.0125306300
22147A412.0265.0147.014715.019419.8130241265
22147B24024.531432.0
22150A464.0314.0150.034335.040841.6140286310
22210A567.0356.5210.558759.979981.517912.520R15330.5460
22210B66768.190892.7
22235A580.0344.5235.512913.219519.92061024R10320.5370
22235B24825.331432.0208
22235C34335.043544.4206
22235D50751.764265.5
22243A627.0384.0243.019620.030130.721512.5376470
22243B43344.265767.0360
22253A675.0421.5253.531131.736737.419710397.5430
22270K670.0400.0270.012713.019019.424012.5376500
22270A34335.049750.7
22270L40641.458860.010372460
22270B50751.773975.412.5376500
22270C59660.886888.6
22270D75577.01104112.7
22300K700.0400.0300.059660.896698.62902020380535
22300A74576.01160118.4275376525
22300B85086.71320134.7
22315A795.0480.0315.083385.01220124.53052424452620
22356A833.0476.5356.521622.028829.435010530
22356B34535.246046.9

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GSSB8A
GSSB8B
GSSB8C
GSSB8D
GSSB8E
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10
10天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 相關零件

常見問題 ( FAQ )

質問: 氮氣缸安裝後壓力過大,無法使用怎麽辦?
回答: 氮氣缸安裝後發現壓力過大,一般為所選型號氮氣反作用力太大導致,請根據具體使用要求計算所需的反作用力(F),選配適用的氮氣缸型號。
質問: 氮氣缸底部貼付標簽日文內容顯示打孔,具體為什麽意思?
回答: 氮氣缸實物貼付標簽標注內容為:氮氣缸廢棄時請打孔排除有害氣體後再廢棄。正常使用時,不需要打孔,請務必注意。
質問: 氮氣缸有什麽特點?
回答: · 具有小型、輕量化特徵,還可達到較大的彈簧力(反作用力)。· 在較長行程範圍內,彈簧力(反作用力)基本保持不變。· 可根據用途進行設計,應用範圍廣泛。
質問: 氮氣缸的反作用力是指什麽?
回答: 氮氣缸的反作用力是指氮氣缸有效行程下可以對支撐物產生的作用力,可以根據反作用力換算為質量單位參考。
質問: 氮氣缸的工作原理是什麽?
回答: 氮氣缸是指在密閉的氣缸內填充高壓氣體(氮氣: 不燃性),並將氮氣的反作用力用作彈簧使用。
質問: 氮氣缸的使用溫度是什麽範圍?
回答: ·請注意氮氣缸的使用溫度。請勿長期貯存。否則可能因密封圈的早期老化而導致反作用力降低。(產品溫度範圍:GSS·FGSS:-20℃~60℃/HFGSS:-20℃~80℃/FRGSS:-30℃~80℃ 部分產品具有不同的溫度範圍。請通過相應的產品頁確認)

查看其他常見問題 ( 3件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767