(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
管形把手ALUMINUM TUBE HANDLE選用鋁合金材質與尼龍支座質量輕巧,表面經原色陽極處理,安裝部為內螺牙設計握柄徑固定30mm,高度固定61mm,安裝孔距200-600 mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
名稱 | 材質 | 表面處理 |
圓管 | 鋁合金 | 陽極原色 |
支座 | 尼龍加玻璃纖維 | 黑色 |
鐵螺栓 | 鐵 | 鍍鋅 |
蓋子 | 尼龍加玻璃纖維 | 黑色 |
型式 |
CT-UWAPN200 |
型式 | |
Type | L |
CT-UWAPN | 200 |
250 | |
300 | |
400 | |
500 | |
600 |
型號 |
---|
CT-UWAPN200 |
CT-UWAPN250 |
CT-UWAPN300 |
CT-UWAPN400 |
CT-UWAPN500 |
CT-UWAPN600 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 L (mm) |
---|---|---|---|
4天 | 200 | ||
當日可能 | 250 | ||
當日可能 | 300 | ||
當日可能 | 400 | ||
當日可能 | 500 | ||
當日可能 | 600 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝型 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱型 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 鋁合金 | 附加功能 | 無 | 表面處理 | 陽極處理 |
安裝方式 | 內螺牙 | 握柄粗細(mm) | 30 | 握柄截面形狀 | 圓形 |
把手顏色 | 陽極原色 | 螺牙No. M | M8 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策