(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

導引滾輪 -雙邊法蘭型-

導引滾輪 -雙邊法蘭型-

可使用於各種軌道或工件導引。
Guide Rollers-Double Flanged

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]本體材質[ S ]表面處理[ M ]材質
雙邊法蘭型扣環軸承
HMRN相當於S45C
彈簧用鋼
HMRA鋁合金白色陽極處理不鏽鋼
HMRP工程塑膠(POM)
*軸承精密度JIS B1514 0級
[ ! ]軸承為壓入式。

規格表

型式溝槽寬度VF
HMRA30

4F0.5
型式 雙邊法蘭型dPdhTSB使用軸承
TypeDV
溝槽寬度
F
指定單位0.5mm
雙邊法蘭
HMRN
HMRA
HMRP
1540.5〜2.0310892.54623ZZ
2041311102.55624ZZ
3051613102.55625ZZ
2050.5〜2.041311102.55624ZZ
3051613102.55625ZZ
4061916112.56626ZZ
3060.5〜2.051613102.55625ZZ
4061916112.56626ZZ
50824211438628ZZ
4080.5〜2.061916112.56626ZZ
50824211438628ZZ
6010262314386000ZZ
[ ! ]軸承詳細尺寸請參照P.1017。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HMRA15-4-F[0.5-2/0.5]
HMRA20-4-F[0.5-2/0.5]
HMRA20-5-F[0.5-2/0.5]
HMRA30-4-F[0.5-2/0.5]
HMRA30-5-F[0.5-2/0.5]
HMRA30-6-F[0.5-2/0.5]
HMRA40-5-F[0.5-2/0.5]
HMRA40-6-F[0.5-2/0.5]
HMRA40-8-F[0.5-2/0.5]
HMRA50-6-F[0.5-2/0.5]
HMRA50-8-F[0.5-2/0.5]
HMRA60-8-F[0.5-2/0.5]
HMRN15-4-F[0.5-2/0.5]
HMRN20-4-F[0.5-2/0.5]
HMRN20-5-F[0.5-2/0.5]
HMRN30-4-F[0.5-2/0.5]
HMRN30-5-F[0.5-2/0.5]
HMRN30-6-F[0.5-2/0.5]
HMRN40-5-F[0.5-2/0.5]
HMRN40-6-F[0.5-2/0.5]
HMRN40-8-F[0.5-2/0.5]
HMRN50-6-F[0.5-2/0.5]
HMRN50-8-F[0.5-2/0.5]
HMRN60-8-F[0.5-2/0.5]
HMRP15-4-F[0.5-2/0.5]
HMRP20-4-F[0.5-2/0.5]
HMRP20-5-F[0.5-2/0.5]
HMRP30-4-F[0.5-2/0.5]
HMRP30-5-F[0.5-2/0.5]
HMRP30-6-F[0.5-2/0.5]
HMRP40-5-F[0.5-2/0.5]
HMRP40-6-F[0.5-2/0.5]
HMRP40-8-F[0.5-2/0.5]
HMRP50-6-F[0.5-2/0.5]
HMRP50-8-F[0.5-2/0.5]
HMRP60-8-F[0.5-2/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪材質 外徑
(φ)
表面處理 T
(mm)
F
(mm)
5天~ 10[鋁] 鋁合金15白色陽極處理90.5 ~ 2
5天~ 10[鋁] 鋁合金20白色陽極處理100.5 ~ 2
5天~ 10[鋁] 鋁合金20白色陽極處理100.5 ~ 2
5天~ 10[鋁] 鋁合金30白色陽極處理100.5 ~ 2
5天~ 10[鋁] 鋁合金30白色陽極處理100.5 ~ 2
5天~ 10[鋁] 鋁合金30白色陽極處理100.5 ~ 2
5天~ 10[鋁] 鋁合金40白色陽極處理110.5 ~ 2
5天~ 10[鋁] 鋁合金40白色陽極處理110.5 ~ 2
5天~ 10[鋁] 鋁合金40白色陽極處理110.5 ~ 2
5天~ 10[鋁] 鋁合金50白色陽極處理140.5 ~ 2
5天~ 10[鋁] 鋁合金50白色陽極處理140.5 ~ 2
5天~ 10[鋁] 鋁合金60白色陽極處理140.5 ~ 2
5天~ 10[鋼] 相當於S45C1590.5 ~ 2
5天~ 10[鋼] 相當於S45C20100.5 ~ 2
5天~ 10[鋼] 相當於S45C20100.5 ~ 2
5天~ 10[鋼] 相當於S45C30100.5 ~ 2
5天~ 10[鋼] 相當於S45C30100.5 ~ 2
5天~ 10[鋼] 相當於S45C30100.5 ~ 2
5天~ 10[鋼] 相當於S45C40110.5 ~ 2
5天~ 10[鋼] 相當於S45C40110.5 ~ 2
5天~ 10[鋼] 相當於S45C40110.5 ~ 2
5天~ 10[鋼] 相當於S45C50140.5 ~ 2
5天~ 10[鋼] 相當於S45C50140.5 ~ 2
5天~ 10[鋼] 相當於S45C60140.5 ~ 2
6天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)1590.5 ~ 2
6天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)20100.5 ~ 2
6天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)20100.5 ~ 2
6天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)30100.5 ~ 2
6天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)30100.5 ~ 2
6天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)30100.5 ~ 2
6天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)40110.5 ~ 2
6天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)40110.5 ~ 2
6天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)40110.5 ~ 2
6天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)50140.5 ~ 2
6天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)50140.5 ~ 2
6天~ 10[樹脂] 工程塑膠(POM)60140.5 ~ 2

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

軸種類 無軸(圓孔) 滾輪種類 兩端法蘭 軸承 標準
軸承材質 包覆材質 無包覆

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767