(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Compact Trims/Plastic Cover Plates
輕中荷重用腳輪。
【材質】可選擇 SPHC、SUS304。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CHAMJ-S150-N
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體 | 車輪 | 軸承 | ||
材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | 旋轉部 | 車輪部 |
SPHC | 三價鉻酸鹽 | 合成橡膠(黑)・優力膠(D50・65・75褐 D100・125・150灰)・尼龍(白) | 有 | 無 |
型式 | − | 車輪材質 |
CHAMS−E75 | − | U |
CHAMJ−S65 | − | R |
本體 類型 | 型式 | 車輪材質 | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | E | r | B | t | 容許荷重(N) | 質量(g) | NT$基準單價 | |||||||||
Type | D | R | U | N | R | U | N | R | U | N | R | U | N | |||||||||||||
活動型 | CHAMJ−S | 50 | R (橡膠) U (優力膠) N (尼龍) | 70 | 70 | 58 | 55 | − | 42 | − | 8.8 | 27 | 53 | 28 | 25 | 28 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 325 | 305 | 290 | |||
65 | 85 | 61 | 25 | 25 | 700 | 375 | 325 | 310 | ||||||||||||||||||
75 | 93 | 28 | 66 | 26 | 600 | 700 | 800 | 420 | 345 | 325 | ||||||||||||||||
100 | 132 | 90 | 90 | 71 | 68 | 71 | 68 | 11 | 32 | 83 | 32 | 32 | 32 | 3.2 | 1200 | 1000 | 1200 | 920 | 790 | 770 | ||||||
125 | 168 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | 40 | 105 | 38 | 40 | 40 | 1500 | 1300 | 1500 | 1505 | 1465 | 1315 | ||||||||
150 | 190 | 115 | 40 | 1600 | 1400 | 1600 | 1710 | 1585 | 1490 | |||||||||||||||||
固定型 | CHAMK−S | 50 | 70 | 70 | 47 | 55 | − | 28 | − | 8.8 | − | − | 28 | 25 | 28 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 195 | 175 | 160 | ||||
65 | 85 | 25 | 25 | 700 | 250 | 200 | 185 | |||||||||||||||||||
75 | 93 | 26 | 600 | 700 | 800 | 295 | 220 | 200 | ||||||||||||||||||
100 | 132 | 110 | 75 | 90 | 80 | 50 | 45 | 11 | 32 | 32 | 32 | 2.6 | 1200 | 1000 | 1200 | 740 | 610 | 585 | ||||||||
125 | 168 | 136 | 100 | 112 | 100 | 56 | 53 | 38 | 40 | 40 | 3.0 | 1500 | 1300 | 1500 | 1135 | 1090 | 945 | |||||||||
150 | 190 | 137 | 93 | 40 | 2.6 | 1600 | 1400 | 1600 | 1290 | 1160 | 1100 | |||||||||||||||
活動 附剎車型 | CHAMS−S | 50 | 70 | 70 | 58 | 55 | − | 42 | − | 8.8 | 27 | 67 | 28 | 25 | 28 | 2.3 | 500 | 600 | 600 | 345 | 335 | 310 | ||||
65 | 85 | 68 | 25 | 25 | 700 | 430 | 375 | 350 | ||||||||||||||||||
75 | 93 | 28 | 26 | 600 | 700 | 800 | 470 | 380 | 360 | |||||||||||||||||
100 | 132 | 90 | 90 | 71 | 68 | 71 | 68 | 11 | 32 | 86 | 32 | 32 | 32 | 3.2 | 1200 | 1000 | 1200 | 1005 | 875 | 850 | ||||||
125 | 168 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | 40 | 108 | 38 | 40 | 40 | 1500 | 1300 | 1500 | 1690 | 1650 | 1505 | ||||||||
150 | 190 | 115 | 40 | 1600 | 1400 | 1600 | 1875 | 1750 | 1700 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
車輪特性 | 無 | 金屬零件材質 | 鋼 | 荷重區分 | 輕中荷重 |
---|---|---|---|---|---|
車輪部軸承 | 無 |
腳輪 輕中荷重 CHAM□ーS CSHAM□ーS的型號CHAMJ-S150-N頁面。
記載關於型號CHAMJ-S150-N之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CHAMJ-S125-N |
CHAMJ-S125-R |
CHAMJ-S125-U |
CHAMJ-S150-R |
CHAMJ-S150-U |
CHAMJ-S50-N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 平板式活動 | 168 | 140.01~220.00 | 無 | 150 | [尼龍] 尼龍 | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 40 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 168 | 140.01~220.00 | 無 | 150 | [橡膠] 合成橡膠 | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 38 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 168 | 80.01~140.00 | 無 | 130 | [優力膠] PU優力膠 | 80 | 80 | 102 | 102 | 125 | 40 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 190 | 140.01~220.00 | 無 | 160 | [橡膠] 合成橡膠 | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 190 | 80.01~140.00 | 無 | 140 | [優力膠] PU優力膠 | 80 | 80 | 102 | 102 | 150 | 40 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 70 | 35.01~80.00 | 無 | 60 | [尼龍] 尼龍 | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策