(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

緩衝彈簧腳輪V TS4系列

CASTER

緩衝彈簧腳輪V TS4系列

腳輪零件本身可發揮彈簧作用的緩衝腳輪。
【特長】
・腳輪零件本身即具有彈簧效果,極富設計性的產品。
・於IF機械設計獎中榮獲金獎,同時也在GOOD DESIGN AWARD中獲獎。
・安裝方法有一般的平板鎖入、插入等多種方式。
・配件備有五種顏色、形狀特殊的保護蓋。
【用途】
・緩和照護醫療機器等的衝擊。
・擁有主題樂園餐飲店等使用實績,重視設計的貨車推車等。

(i)請注意

  • 優力膠車輪規格將有所變更。
    【Φ100優力膠車輪】優力膠部:青灰色→灰色、金屬芯部:白→黑
    【Φ75優力膠車輪】金屬芯部:綠→黑

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SAJ-TS4-50R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

方便使用於照護醫療機器、輕量搬運的緩衝彈簧腳輪

SAJ-TS4-SJ-50R

SAJ-TS4-SJ-50R

SAJ-TS4-SJ-VPA75G

SAJ-TS4-SJ-VPA75G

SUSAJ-TS4-VPA100G

SUSAJ-TS4-VPA100G

  • 支架本身為獨特彈簧造型。
  • 因採用張力彈簧,可緩和任何方向的衝擊、震動,並減少噪音。

產品規格

SAJ-TS4-75U尺寸圖1

SAJ-TS4-75U尺寸圖1

SAJ-TS4-75U尺寸圖2

SAJ-TS4-75U尺寸圖2

SAJ-TS4-75U尺寸圖3

SAJ-TS4-75U尺寸圖3

SAJ-TS4-SC-75N尺寸圖1

SAJ-TS4-SC-75N尺寸圖1

SAJ-TS4-SC-75N尺寸圖2

SAJ-TS4-SC-75N尺寸圖2

SAJ-TS4-SC-75N尺寸圖3

SAJ-TS4-SC-75N尺寸圖3

 車輪徑邊緣寬車輪安裝寬度組裝高度組裝底座安裝間距安裝孔軸徑偏心緩衝荷重自重最大容許荷重
VPA-GRUVPA G
R N
U
N
SUSAJ-TS4-505025<18>3277-7070×43
[70×58]
56×28
[55×42]
6.3
[8.5]
6 (外徑8mm含軸環)23~100.310.3120(190)
0.27
SUSAJ-TS4-75752532102-9770×43
[70×58]
56×28
[55×42]
6.3
[8.5]
6 (外徑8mm含軸環)23~100.390.390.3320(190)
0.30
SUSAJ-TS4-1001002532127-12070×43
[70×58]
56×28
[55×42]
6.3
[8.5]
6 (外徑8mm含軸環)23~100.460.500.3720(190)
0.34
SUSAJ-TS4-SJ-505025<18>3279-72M12×P1.75×35[UNF1/2×20牙×20]6 (外徑8mm含軸環)23~100.300.3020(190)
0.26
SUSAJ-TS4-SJ-75752532104-97M12×P1.75×35[UNF1/2×20牙×20]6 (外徑8mm含軸環)23~100.380.380.3220(190)
0.29
SUSAJ-TS4-SJ-1001002532129-122M12×P1.75×35[UNF1/2×20牙×20]6 (外徑8mm含軸環)23~100.450.490.3620(190)
0.33

產品使用範例

使用範例

使用範例

  • TS4(線徑4mm):緩衝荷重~10kg 最大容許荷重~20kg。
  • 透過緩衝,轉向部、車輪轉動部的負擔變低且耐久。
  • 考量安全及防塵,使用特殊蓋。

開發秘辛

 

約10年前,本公司慶祝60周年時,提出了『更多夢想專案』並進行開發,現任總裁因看到文具的夾子而提出構想,讓開發人員廢寢忘食地苦思,最後成功開發出腳輪。業務人員邊遭受『這種東西無法使用』的責難,邊咬緊牙根邊進行推銷活動,最後於2012年德國IF機械工業設計大賽中榮獲金獎(http://www.sisiku.com/expo/iFAward 2012/iFdesign2012.html),至今已成為眾多客戶喜愛的產品。

型號
SAJ-TS4-50R
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 / 附緩衝器 組裝高度(mm) 77~70 特性 靜音
荷重範圍(daN) ~35.00 剎車 容許荷重(daN) 19
車輪材質 橡膠SBR 車輪特性 耐磨耗性 金屬零件材質
安裝孔種類 圓孔 安裝孔間距 長度(mm) 56 安裝孔間距 寬度(mm) 28
組裝底座 長度(mm) 70 組裝底座 寬度(mm) 43 車輪徑(φ) 50
邊緣寬(mm) 27 用途 物流、台車 荷重區分 輕荷重
零件顏色(加工) 三價鉻酸鹽、三價酸鹽(黑) 規格 車輪一體(低速4km/h以下) 車輪規格詳細 高彈性
車輪顏色 黑色 地面保護 無保護地面 偏心(mm) 23~26
軸承

緩衝彈簧腳輪V TS4系列的型號SAJ-TS4-50R頁面。
記載關於型號SAJ-TS4-50R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767