(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Casters - Low Profile - Swivel / Fixed / Stopper
【特色】安裝高度低,具有良好移動穩定度的重荷重腳輪。
Type | D | 車輪 | 本體 | 軸承 (車輪軸承部) | |||
活動 | 固定 | 附剎車 | 材質 | 材質 | 表面處理 | ||
CHJF | CHJK | CHJS | 50 | 特殊強化 塑膠 (黑) | SPHC | 三價 鉻酸鹽 | 有 |
50A | − | ||||||
50S | |||||||
65A | 有 | ||||||
75A | |||||||
65 | 酚醛 (黑) | ||||||
75 | |||||||
CHJFM | CHJKM | CHJSM | 50A | MC尼龍 (藍) | − | ||
65 | 有 | ||||||
75 | |||||||
CHJFD | CHJKD | CHJSD | 50A | 導電性MC 尼龍(黑) | − | ||
65 | 有 | ||||||
75 |
Type | 本體 | 車輪 | 墊片 | 軸承 | |||||
活動 | 固定 | 附剎車 | D | 材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | 材質 | 旋轉部 | 車輪部 |
CHJFS | CHJKS | CHJSS | 50 | SUS304 | 滾筒研磨 | 特殊強化塑膠(黑) | 優力膠 | 有 | 有 |
50A | − | ||||||||
65 | 有 | ||||||||
65A | |||||||||
75A | 酚醛(黑) | ||||||||
75 | |||||||||
CHJFSM | CHJKSM | CHJSSM | 50 | MC尼龍 (藍) | − | ||||
50A | 有 | ||||||||
65 |
型式 |
CHJFS65A |
本體 類型 | 型式 | H | B | A | C | F | G | d | t | E | r | 容許荷重(N) | 質量 (g) | ||||
Type | D | 塑膠 | 酚醛 | MC尼龍 | 導電性 MC尼龍 | ||||||||||||
活動 | CHJF (塑膠・酚醛) CHJFM (MC尼龍) CHJFD (導電性MC尼龍) | 50 | 68 | 28 | 64 | − | 50 | − | 6.5 | 2.3 | 25 | 51 | 1600 | − | − | − | 340 |
*50A | 1600 | 1600 | |||||||||||||||
*50S | 70 | 54 | 54 | 36 | − | − | |||||||||||
65 | 92 | 38 | 90 | − | 71 | − | 10.5 | 3.2 | 22 | 57 | − | 3000 | 3000 | 3000 | 870 | ||
65A | 3000 | − | − | − | |||||||||||||
75 | 106 | 61 | − | 3200 | 3200 | 3200 | 970 | ||||||||||
75A | 3200 | − | − | − | |||||||||||||
固定 | CHJK (塑膠・酚醛) CHJKM (MC尼龍) CHJKD (導電性MC尼龍車輪) | 50 | 68 | 28 | 80 | 50 | 66 | 36 | 6.5 | 2.3 | − | − | 1600 | − | − | − | 200 |
*50A | 1600 | 1600 | |||||||||||||||
65 | 92 | 38 | 111 | 70 | 91 | 47 | 10.5 | 3.2 | − | 3000 | 3000 | 3000 | 615 | ||||
65A | 3000 | − | − | − | |||||||||||||
75 | 106 | 123 | 72 | 103 | 52 | − | 3200 | 3200 | 3200 | 725 | |||||||
75A | 3200 | − | − | − | |||||||||||||
活動 附剎車 | CHJS (塑膠・酚醛) CHJSM (MC尼龍) CHJSD (導電性MC尼龍車輪) | *50A | 68 | 28 | 64 | − | 50 | − | 6.5 | 2.3 | 25 | 65 | 1600 | − | 1600 | 1600 | 380 |
65 | 92 | 38 | 90 | 71 | 10.5 | 3.2 | 22 | 67 | − | 3000 | 3000 | 3000 | 960 | ||||
65A | 3000 | − | − | − | |||||||||||||
75 | 106 | − | 3200 | 3200 | 3200 | 1050 | |||||||||||
75A | 3200 | − | − | − |
本體 類型 | 型式 | H | B | A | C | F | G | d | t | E | r | 容許荷重(N) | 質量(g) | |||||
Type | D | 塑膠 | 酚醛 | MC尼龍 | 塑膠 | 酚醛 | MC尼龍 | |||||||||||
活動 | CHJFS (塑膠・酚醛) CHJFSM (MC尼龍) | 50 | 68 | 28 | 64 | − | 50 | − | 6.5 | 2 | 25 | 51 | 1200 | − | - | 290 | − | - |
*50A | 1200 | 295 | ||||||||||||||||
65 | 92 | 38 | 90 | − | 71 | − | 10.5 | 3 | 22 | 57 | − | 2300 | 2300 | − | 810 | 810 | ||
65A | 2300 | − | - | 810 | − | - | ||||||||||||
75 | 106 | 61 | − | 2500 | 2500 | − | 910 | 895 | ||||||||||
75A | 2500 | − | - | 910 | − | - | ||||||||||||
固定 | CHJKS (塑膠・酚醛) CHJKSM (MC尼龍) | 50 | 68 | 28 | 80 | 50 | 66 | 36 | 6.5 | 2 | − | − | 1200 | − | - | 180 | − | - |
50A | 1200 | 180 | ||||||||||||||||
65 | 92 | 38 | 111 | 70 | 91 | 47 | 10.5 | 3 | − | 2300 | - | − | 580 | - | ||||
65A | 2300 | − | 2300 | 580 | − | 560 | ||||||||||||
75 | 106 | 123 | 72 | 103 | 52 | − | 2500 | 2500 | − | 620 | 655 | |||||||
75A | 2500 | − | - | 620 | − | - | ||||||||||||
活動 附剎車 | CHJSS (塑膠・酚醛) CHJSSM (MC尼龍) | 50A | 68 | 28 | 64 | − | 50 | − | 6.5 | 2 | 25 | 65 | 1200 | − | 1200 | 330 | − | 325 |
65 | 92 | 38 | 90 | 71 | 10.5 | 3 | 22 | 94 | − | 2300 | 2300 | − | 920 | 920 | ||||
65A | 2300 | − | - | 890 | − | - | ||||||||||||
75 | 106 | − | 2500 | 2500 | − | 990 | 980 | |||||||||||
75A | 2500 | − | - | 990 | − | - |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CHJF65A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 金屬零件材質 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 車輪部軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 平板式活動 | 92 | 220.01~320.00 | 無 | 300 | [塑膠] 特殊強化塑膠 | 無 | 鋼 | - | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 有 |
Loading...
出荷日については、こちらをご覧ください。
特性 | 低床 | 荷重區分 | 中荷重 |
---|
腳輪 低床型的型號CHJF65A頁面。
記載關於型號CHJF65A之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CHJF50A |
CHJF50S |
CHJF65 |
CHJF75 |
CHJF75A |
CHJFD50A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 腳輪型 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 金屬零件材質 | 安裝孔種類 | 安裝孔間距 長邊方向 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 (mm) | 板長度 (mm) | 板寬度 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) | 車輪部軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 平板式活動 | 68 | 140.01~220.00 | 無 | 160 | [塑膠] 特殊強化塑膠 | 無 | 鋼 | - | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 無 | ||
當日可能 | 10 | 平板式活動 | 68 | 140.01~220.00 | 無 | 160 | [塑膠] 特殊強化塑膠 | 無 | 鋼 | - | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 無 | ||
當日可能 | 10 | 平板式活動 | 92 | 220.01~320.00 | 無 | 300 | [樹脂] 酚醛樹脂 | 無 | 鋼 | - | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 有 | ||
當日可能 | 10 | 平板式活動 | 106 | 220.01~320.00 | 無 | 320 | [樹脂] 酚醛樹脂 | 無 | 鋼 | - | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 有 | ||
當日可能 | 10 | 平板式活動 | 106 | 220.01~320.00 | 無 | 320 | [塑膠] 特殊強化塑膠 | 無 | 鋼 | - | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 有 | ||
4天~ | 10 | 平板式活動 | 68 | 140.01~220.00 | 無 | 160 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 防靜電 | 鋼 | - | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策