(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

支柱固定座 同徑垂直孔間距選擇

支柱固定座 同徑垂直孔間距選擇

可選擇2 pcs支撐柱之間的軸間孔距。
Strut Clamps - Equal Dia., Perpendicular Configuration, Hole Pitch Selectable

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理附屬品
同徑垂直
KMKC一般
構造用鋼
染黑處理內六角孔螺栓
MMKC鍍無電解鎳內六角孔螺栓(不鏽鋼)
AMKC鋁合金黑色陽極處理內六角孔螺栓
SMKCSUS304內六角孔螺栓(不鏽鋼)
染黑處理和黑色陽極處理商品附CB螺栓,其餘商品附SCB螺栓。
■附屬螺栓
D附屬螺栓
同徑垂直
6M4-10 2 pcs
8M5-12 2 pcs
10M5-15 2 pcs
12M5-15 2 pcs
15M5-20 4 pcs
20M6-25 4 pcs
25M6-30 4 pcs
30M8-35 4 pcs
35M8-40 4 pcs

規格表

型式D1P
KMKC10
MMKD20


15

20
30
■同徑垂直孔距選擇
型式P
選擇
ABCESMd
TypeDH7
KMKC
MMKC
AMKC

SMKC
6 +0.012
 0
10 15 20 A=P+(2×E)1010127M44.5
8 +0.015
 0
10 15 20 25 1212148M55.5
10 15 20 25 30 1616159
12 +0.018
 0
1610
15 20 25 30 40 2222181211
20 +0.021
 0
25 30 40 50 2828221514M66.6
25 30 40 50 75 3232251816
30 50 75 100 150 4040292120M89
35 +0.025
 0
4545322424
請於價格表確認有無所需尺寸。DH7公差、直角度為開縫加工前的公差。
配合軸的公差建議為g6・f8。此外在固鎖時建議使用長扳手。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AMKC8-[10,​15,​20,​25]
AMKC10-[15,​20,​25,​30]
AMKC12-[15,​20,​25,​30]
AMKC15-[20,​25,​30,​40]
AMKC20-[25,​30,​40,​50]
AMKC25-[30,​40,​50,​75]
AMKC30-[50,​75,​100,​150]
KMKC6-[10,​15,​20]
KMKC8-[10,​15,​20,​25]
KMKC10-[15,​20,​25,​30]
KMKC12-[15,​20,​25,​30]
KMKC15-[20,​25,​30,​40]
KMKC20-[25,​30,​40,​50]
KMKC25-[30,​40,​50,​75]
KMKC30-[50,​75,​100,​150]
KMKC35-[50,​75,​100,​150]
MMKC6-[10,​15,​20]
MMKC8-[10,​15,​20,​25]
MMKC10-[15,​20,​25,​30]
MMKC12-[15,​20,​25,​30]
MMKC15-[20,​25,​30,​40]
MMKC20-[25,​30,​40,​50]
MMKC25-[30,​40,​50,​75]
MMKC30-[50,​75,​100,​150]
MMKC35-[50,​75,​100,​150]
SMKC8-[10,​15,​20,​25]
SMKC10-[15,​20,​25,​30]
SMKC12-[15,​20,​25,​30]
SMKC15-[20,​25,​30,​40]
SMKC20-[25,​30,​40,​50]
SMKC25-[30,​40,​50,​75]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱徑
(mm)
材質 表面處理 孔間距 P
5天~ 108[鋁] 鋁合金黑色陽極處理10 ~ 25
5天~ 1010[鋁] 鋁合金黑色陽極處理15 ~ 30
5天~ 1012[鋁] 鋁合金黑色陽極處理15 ~ 30
5天~ 1015[鋁] 鋁合金黑色陽極處理20 ~ 40
5天~ 1020[鋁] 鋁合金黑色陽極處理25 ~ 50
5天~ 1025[鋁] 鋁合金黑色陽極處理30 ~ 75
5天~ 1030[鋁] 鋁合金黑色陽極處理50 ~ 150
6天~ 106[鋼] 一般構造用鋼染黑處理10 ~ 20
6天~ 108[鋼] 一般構造用鋼染黑處理10 ~ 25
6天~ 1010[鋼] 一般構造用鋼染黑處理15 ~ 30
6天~ 1012[鋼] 一般構造用鋼染黑處理15 ~ 30
5天~ 1015[鋼] 一般構造用鋼染黑處理20 ~ 40
6天~ 1020[鋼] 一般構造用鋼染黑處理25 ~ 50
5天~ 1025[鋼] 一般構造用鋼染黑處理30 ~ 75
6天~ 1030[鋼] 一般構造用鋼染黑處理50 ~ 150
6天~ 1035[鋼] 一般構造用鋼染黑處理50 ~ 150
6天~ 106[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳10 ~ 20
6天~ 108[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳10 ~ 25
6天~ 1010[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳15 ~ 30
5天~ 1012[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳15 ~ 30
5天~ 1015[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳20 ~ 40
6天~ 1020[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳25 ~ 50
6天~ 1025[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳30 ~ 75
6天~ 1030[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳50 ~ 150
6天~ 1035[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳50 ~ 150
6天~ 108[不銹鋼] SUS30410 ~ 25
6天~ 1010[不銹鋼] SUS30415 ~ 30
6天~ 1012[不銹鋼] SUS30415 ~ 30
6天~ 1015[不銹鋼] SUS30420 ~ 40
6天~ 1020[不銹鋼] SUS30425 ~ 50
6天~ 1025[不銹鋼] SUS30430 ~ 75

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 垂直 支柱形狀 圓法蘭型 組合支柱徑 同徑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767