(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附法蘭線性襯套 標準型/反向沉頭孔型 (型號表)

線性襯套

附法蘭線性襯套 標準型/反向沉頭孔型
  • 促銷至 2024/06/30截止

安裝用法蘭可藉由螺絲固定以方便安裝,另備有逆向沉頭孔型。
Flanged Linear Bushings - Single, Opposite Counterbored Hole

(i)請注意

  • 於2023年10月起,部分型號的法蘭部及外筒部的連接方法將由焊接更改為黏著劑。暫時會有變更前與變更後的產品混和出貨的情況,但規格及使用方式皆不會有任何差異。 MiSUMi製附法蘭線性襯套 外觀變更詳情
  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 圓法蘭 方法蘭 二面法蘭
  • MISUMI製的線性襯套,除潤滑組件MX型之外,均塗抹不影響潤滑油等潤滑劑的防銹油,但建議在洗淨・乾燥後,塗抹潤滑油後再使用。 建議清潔方式:超音波清洗機或白煤油。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LHFC8G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附法蘭線性襯套 標準型/反向沉頭孔型:關聯圖像

沉頭孔Type外筒滾珠保持器使用環境溫度附屬品
圓法蘭方法蘭二面法蘭材質硬度 表面處理材質材質
反向沉頭孔LHZRLHZSLHZC相當於SUJ258HRC〜相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃油封材質
NBR橡膠
(-20〜120℃)
標準型LHFR−N
無油封
LHFS−N
無油封
LHFC−N
無油封
LHFRLHFSLHFC
LHFRFLHFSFLHFCF不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
LHFRRLHFSRLHFCR鍍低溫黑色鉻相當於
SUS440C
樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃
LHFRMLHFSMLHFCM鍍無電解鎳
LHFRMFLHFSMFLHFCMF不鏽鋼(SUS)-20〜110℃
SLHFRSLHFSSLHFC相當於
SUS440C
56HRC〜樹脂(相當於工程塑膠M90)-20〜80℃
SLHFRSSLHFSSSLHFCS不鏽鋼(SUS)-20〜120℃

規格表

型式  
 LHFC8
 LHFC−N10
附法蘭線性襯套 標準型/反向沉頭孔型:關聯圖像 LHFCR8
附法蘭線性襯套 標準型/反向沉頭孔型:關聯圖像 LHFCR10L


(無油封)
(鍍低溫黑色鉻)
(封入L型潤滑油)

鍍低溫黑色鉻的特長請參照P.338
可變更為各種潤滑油。
關於出貨日・價格・性能請參照
P.338
drD容許公差LHTdd1tP.C.D.WFA偏心滾珠
列數
直角度基本額定荷重質量(g)
 容許公差 無表面
處理
有表面
處理
 容許公差C(動態)NCo(靜態)N圓法蘭方法蘭二面法蘭
3 0
−0.008
7 0
−0.011
 0
−0.015
10±0.3193.52.54.52.11315130.00840.0086910575.16
4812201416148812786.27
510152553.563.1172017167206171314
6 0
−0.009
12 0
−0.013
 0
−0.018
19282022200.0120.012206265241821
8152432242524265380372933
1019 0
−0.016
 0
−0.021
294064.57.54.1293029372549725264
12213042323232412598765768
13233243333433510784887281
16283748383722317751180120104112
20 0
−0.010
32 0
−0.019
 0
−0.025
425485.595.1434224360.01550.0158821370180145167
254059625150324069801570340300325
30456474106.6116.16058354915702740470375388
35 0
−0.012
52 0
−0.022
 0
−0.030
7082676438550.0200.02016703140650560575
40608096139148.178754564216040201060880913
50801001169892568038207940220020002037
kgf=N×0.101972
使用上的注意事項請參照P.337。 法蘭型高度調整間隔環請從 P.364選擇。 出貨時已塗上防鏽油。
dr=3・4、LHFR-N・LHFS-N・LHFC-N無油封。 反向沉頭孔型可從對側安裝。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LHFC8G
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
法蘭形狀 法蘭形狀 滾珠材質 保持器材質 墊片 沉頭孔 封入潤滑油
8天~ 10824[鐵] 相當於SUJ2無表面處理15265380-0.00912二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封標準G型(低發塵)

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 法蘭 標準 法蘭種類 標準法蘭
傳動 直線運動 潤滑的種類 滾珠的循環種類 單循環
精密度 高級 型式 標準法蘭 長度 標準型

附法蘭線性襯套 標準型/反向沉頭孔型的型號LHFC8G頁面。
記載關於型號LHFC8G之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 單襯型線性襯套和雙襯型線性襯套的區別?
回答: 單襯型是一排鋼珠,雙襯型是兩排鋼珠。長度一般雙襯型是單襯型的2倍以上,鋼珠接觸面積更長,徑向晃動量更小,額定負載更大。
質問: 線性襯套上有產品刻印嗎?
回答: 有。但產品刻印不含帶潤滑裝置MX,潤滑脂L,G,H字樣。
質問: 線性襯套的防鏽能力比較?
回答: 防鏽能力由強至弱:低溫鍍黑鉻→無電解鍍鎳→無表面處理。
普通軸承鋼和不鏽鋼(SUS440C)容易生鏽,一定要定期塗抹防鏽油使用。
質問: 線性襯套和導桿配合使用時,部分配合的比較緊密,但有些間隙比較大,是否影響使用?
回答: 線性襯套和導桿是通過迴圈鋼珠結構進行點接觸滾動配合的,由於是點接觸且非過盈配合,軸與軸承間有間隙是正常的現象,並不會影響使用,這種結構的使用,大大降低摩擦阻力,同時提高了工件的使用壽命。
質問: 收到的線性襯套漏油怎麼辦?
回答: 線性襯套出廠時塗抹對潤滑脂等影響很少的防鏽油(除MX型潤滑脂裝置以外),建議使用前超音波清洗機清洗,乾燥後塗抹潤滑脂再使用。
質問: 線性襯套是否可以旋轉?
回答: 線性襯套在結構上不適合旋轉運動,如果強行旋轉,則可能導致產品損壞。
質問: 線性襯套如何定期維護?
回答: MISUMI推薦線性襯套定期補充潤滑脂,推薦每6個月一次。當移動距離較長時,推薦3個月一次或者當移動距離在期限範圍內超過1000km時,以1000km為准。
質問: FA的線性襯套是什麼品牌?
回答: FA的線性襯套為MISUMI品牌。

查看其他常見問題 ( 5件 ) 關閉

本商品分類

型號
LHFC-N16
LHFC-N20
LHFC-N25
LHFC8H
LHFC8L
LHFCF10
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒材質 外筒表面處理 外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
法蘭形狀 法蘭形狀 滾珠材質 保持器材質 墊片 沉頭孔 封入潤滑油
4天~ 101637[鐵] 相當於SUJ2無表面處理287751180-0.00912二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封標準
4天~ 102042[鐵] 相當於SUJ2無表面處理328821370-0.0115二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封標準
4天~ 102559[鐵] 相當於SUJ2無表面處理409801570-0.0115二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)無油封標準
8天~ 10824[鐵] 相當於SUJ2無表面處理15265380-0.00912二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封標準H型(適用於食品・飲料)
8天~ 10824[鐵] 相當於SUJ2無表面處理15265380-0.00912二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2樹脂(相當於工程塑膠M90)附密封標準L型(耐熱性)
當日可能 101029[鐵] 相當於SUJ2無表面處理19372549-0.00912二面法蘭二面法蘭相當於SUJ2不鏽鋼(SUS)附密封標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767