(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ideanote
關於inCAD Library

使用前請先詳細閱讀

inCAD Library之概念

  • 我們的範例網羅各製造業的機械裝置。
  • 致力於幫助設計者縮短設計時間及提升技術力,提供設計者在設計機械、尤其是構想新的機械裝置時使用此資料庫。

免責聲明

  • 我們沒有提供範例頁面零件的套裝販賣。
  • 此外,由於無法保證各實例頁所記載的零件組合之品質・正確性・機能・安全性・信賴性,敬請您諒解。
  • inCAD Library內容之著作權為MISUMI集團所有。
  • 請不要將inCAD Library之內容使用在設計機械裝置以外的用途(含推銷等)。
  • 本服務目前免費提供CAD資料下載,日後有可能轉為付費制。

inCAD Library的特長

  1. 可以從種類豐富的實例中迅速得到設計的巧思及靈感。

我們會隨時追加・更新組裝範例。
為了協助設計者所面臨的各種情況,將持續蒐集各類組件實例。

  • 可依機能、工件形狀等各種條件來迅速找到所需的實例。
  • 我們從顧客的意見中選擇最需要的條件作為搜尋關鍵字。
    致力提供可快速搜尋所需組件的實例。

  • 設計上不可或缺的CAD資料可一次下載各實例的全部檔案。
  • 平常所使用的MISUMI線上型錄也提供廣受好評的CAD資料。
    可一次下載inCAD Library各組件實例的全部檔案。

    回到頁首

    範例關鍵字搜尋
    範例No.搜尋

    No.000003 滾輪振動檢查

    使用V型滑塊與優力膠鑄模軸承,以實現工件固定與高精密度的振動測定。

    肘節夾鉗

    肘節夾鉗
    商品名稱肘節夾鉗横向型 夾持力264N
    型號MC01-S1
    特性下壓固定的法蘭底座型、高度較低的設計。
    ※下表之橙色部分,是符合本實例使用型式之規格。

    選定根據

    為夾持失誤少可確實夾緊的夾具構造

    回到頁首

    可供選擇的尺寸

    ■肘節夾鉗下壓固定・橫向型把手・一般握柄(法蘭底座)

    本體材質SS400SUS304
    表面處理三價鉻酸鹽-
    夾持力(N)264.6264.68822352264.6264.68822352
    本體重量(g)30351302653035130265
    壓把開閉角度90°90°85°90°90°90°85°90°
    把手開閉角度75°75°73°65°75°75°73°65°
    全寬23.823.8363523.823.83635
    全高(夾緊時)17.317.337.847.617.317.337.847.6
    全高(開放時)48.348.396.8110.248.348.396.8110.2
    全長(夾緊時)7169.1143.51737169.1143.5173
    固定位置固定可變可變可變固定可變可變可變
    附屬品尼龍螺栓橡膠頭螺栓
    材質:NBR
    硬度:蕭氏硬度A70
    不鏽鋼螺栓

    *詳細形狀、尺寸請參考各商品頁面。

    回到頁首

    優力膠鑄模滾輪

    極低頭內六角孔螺栓
    商品名稱矽膠・優力膠鑄模軸承 附外螺牙R型
    型號UMBWRT3-12
    ※下表之橙色部分,是符合本實例使用型式之規格。

    選定根據

    為了保護工件與輔助旋轉

    回到頁首

    可供選擇的尺寸

    ■矽膠・優力膠鑄模軸承 附外螺牙R型

    滾輪軸承
    材質
    外螺牙型
    材質硬度顏色材質表面處理標準長型
    優力膠(Urethane)蕭氏硬度A90SUJ2SUM鍍無電解鎳
    SUS440CSUS303
    SUJ2SUM三價鉻酸鹽
    SUS440CSUS303
    蕭氏硬度A70SUJ2SUM鍍無電解鎳
    SUJ2SUM三價鉻酸鹽
    矽膠蕭氏硬度A70淺灰SUJ2SUM鍍無電解鎳
    SUS440CSUS303
    制電性優力膠蕭氏硬度A90SUJ2SUM鍍無電解鎳

    ■尺寸清單

    滾輪螺牙徑
    (粗螺紋)
    螺牙部長度
    軸徑外徑寬度外周R徑標準長型
    φ3φ123R5M346
    φ4φ134M458
    φ165
    φ5
    φ20
    φ6M6812
    φ286
    φ87
    φ3011R15
    φ10
    φ40
    φ1512M101220
    φ4515
    φ2012
    φ5518R20
    φ25φ6519

    *軸承材質SUS440C之對應尺寸為滾輪軸徑φ4~

    回到頁首

    速度・荷重(負荷情報)

    ■矽膠、優力膠鑄模軸承(附外螺牙R型)之容許荷重(N)

    滾輪優力膠(Urethane)矽膠
    軸徑外徑蕭氏硬度A90蕭氏硬度A70蕭氏硬度A70
    φ3φ1234109.8
    φ4φ13441313
    φ16591618
    φ516
    φ20782024
    φ623
    φ281574447
    φ817642
    φ8φ308153
    φ1094
    φ4027413682
    φ15122
    φ45343109103
    φ20130
    φ55490225147
    φ25φ65750333226

    回到頁首

    IDEA NOTE低價的保持構造

    使用V形塊和優力膠鑄模軸承來保持滾輪(定位)

    IDEA NOTE於上治具處開窗口

    開窗,以便能目視確認接觸式位移感測器的動作。

    IDEA NOTE肘節夾鉗的前端零件內建彈簧

    利用帶有彈簧的前端模具,以便能適度地固定滾輪。

    • CAD資料使用規定
      1.資料的使用目的
      台灣三住股份有限公司(以下簡稱「本公司」)網站所提供的CAD資料(3D CAD資料、3D CAD中間資料及2D CAD資料)為以CAD設計的圖面,為了能對本公司或本公司協力製造商之產品(以下稱「產品」)的相互干涉、形狀等進行簡易確認而提供相關資料。
      此外,由於無法保證本網站之各實例頁所記載的零件組合之品質・正確性・機能・安全性・信賴性,敬請您諒解。
      2.資料的特性
      CAD資料中的公差、表面粗細、倒角等有可能與實際的產品形狀相異。此外,為了減少CAD資料量,並持續穩定提供資料,部分產品的油溝形狀、螺絲、彈簧形狀等會被省略。請在確實了解這些狀況之後再使用。
      3.免責聲明
      本公司在製作CAD資料時非常謹慎,但由於上述資料的特性,無法完全保證CAD資料的正確性。另外,本公司亦可能會無預告地變更、追加甚至刪除CAD資料。無論理由為何,本公司對於因使用、變更、刪除CAD資料所造成的損害恕不負責。
      4.著作權
      CAD資料中所包含一切內容的著作權屬於本公司以及本公司協力製造商。此著作權受到著作權法與國際條約的保護。未經本公司的許可,不能用於上述以外的利用目的(包含複製、變更、上傳、公開、傳送、發放、授權、販賣、出版等)。此外,也不能用於貴公司的機械設計以外之用途(含推銷等)。
      當確認為違反上述利用目的或法規時,本公司除了將禁止該用戶使用CAD資料及本公司網站,亦將訴諸法律。
      5.第三方規定
      使用權利屬於第三方(包含本公司協力製造商)之CAD資料及CAD資料製作、閱覽軟體時,有時必須同意第三方的規定方能使用。這種情況下,關於該第三方的CAD資料及軟體的瑕疪、侵權等,本公司恕不負責。敬請見諒。

      下載CAD資料

      下載CAD資料:檔案形式
      生成

      非常感謝您的下載

      如果本範例對您有幫助的話,請幫我們按一下「Good IDEA」按鈕。
      請幫我們按個「Good IDEA!」。

      我們將會蒐集您的評價
      作為今後製作範例的參考。

      關於CAD檔案需要特別留意的部分

      1. 組裝資訊為設計構想階段的組裝圖,單純作為說明構造時使用。因此零件形狀的詳細尺寸並未考慮各種設計條件。
        如果您只想使用一部份的資訊的話,請自行調整成適合的設計。
      2. 單元組件CAD資料由數個子組件構成。
        可以用來切換・編輯零件。
      3. ※框內的部分為子組件

      4. 零件模型已製作為容易編輯尺寸與形狀的
      5. 範例中所使用的非MISUMI產品,其CAD資料皆是由MISUMI參考該商品型錄製作出來的內容。

      回到頁首

    • ※單元組件CAD資料由數個子組件構成。
         可以用來切換・編輯零件。

    規格

    目的‧動作

    • 由安裝V形塊和優力膠鑄模軸承之上治具來保持滾輪,並以接觸式位移感測器來測量偏差。
    • 使用肘節夾鉗固定上治具,以避免滾輪浮起。

    環境‧操作性

    • 滾輪設置後、可用手動旋轉滾輪前端的手動裝置。
    • 利用於零件的檢查・測定。

    對象工件

    • 滾輪
    • 外型:φ20×L120
    • 工件重量:150g

    特性

    動作規格‧尺寸

    • 肘節夾鉗懸臂開閉角度:90°
    • 外形尺寸:
      W150×D150×H107

    必要精密度・荷重

    • 震動測量精密度:單位0.01mm

    主要零件的選定根據

    • 肘節夾鉗
      • 滾輪的保持為V型固定塊、故選定上下動作型。
    • 線性滑軌
      • 由於力矩荷重不大,因此選擇最適用於整體治具尺寸者。

    設計重點

    構造的巧思與設計的核心

    • 以V形塊和優力膠鑄模軸承來對滾輪進行中心定位的機構(3點保持)。
    • 位移計是以接觸的方式將前端設為平面探測頭,藉此吸收上下誤差。
    • 如果滾輪測量部位為線性滑軌的活動範圍,則可進行任意測量。
    • 上治具定位用的銷在2個V形塊上呈對角形。
    • 在測量時,使用固定螺絲和定位銷固定,以防止探測頭左右移動。

    同樣功能(目的/程序)的組件範例

    - / -

    零件列表

    No. 零件名稱 示意圖 三住型號
    (點擊型號看商品細節與確認價格交期)
    數量
    1 肘節夾鉗 MC01-S1 2
    2 前端金屬零件 TGSPM4 2
    3 優力膠鑄模滾輪 UMBWRT3-12 2
    4 樹脂墊圈 WSJJ5-3-2 2
    5 線性滑軌 SSEBZ10-135 1
    6 線性滑軌 SSEBSZ10-75 1
    7 內六角孔止迴螺絲 -螺栓型- CBCPS6-15 2
    8 定位銷 MSC3-10 4
    9 定位銷 MSC3-15 2
    10 定位銷 MSC4-10 4
    11 附六角孔止迴螺絲 MSSFS3-5 1
    • 上記零件列表中,僅介紹MISUMI之零件。
      於下載零件列表(CSV)中,亦可下載MISUMI以外製造商之產品、加工品。
    • CAD資料使用規定
      1.資料的使用目的
      台灣三住股份有限公司(以下簡稱「本公司」)網站所提供的CAD資料(3D CAD資料、3D CAD中間資料及2D CAD資料)為以CAD設計的圖面,為了能對本公司或本公司協力製造商之產品(以下稱「產品」)的相互干涉、形狀等進行簡易確認而提供相關資料。
      此外,由於無法保證本網站之各實例頁所記載的零件組合之品質・正確性・機能・安全性・信賴性,敬請您諒解。
      2.資料的特性
      CAD資料中的公差、表面粗細、倒角等有可能與實際的產品形狀相異。此外,為了減少CAD資料量,並持續穩定提供資料,部分產品的油溝形狀、螺絲、彈簧形狀等會被省略。請在確實了解這些狀況之後再使用。
      3.免責聲明
      本公司在製作CAD資料時非常謹慎,但由於上述資料的特性,無法完全保證CAD資料的正確性。另外,本公司亦可能會無預告地變更、追加甚至刪除CAD資料。無論理由為何,本公司對於因使用、變更、刪除CAD資料所造成的損害恕不負責。
      4.著作權
      CAD資料中所包含一切內容的著作權屬於本公司以及本公司協力製造商。此著作權受到著作權法與國際條約的保護。未經本公司的許可,不能用於上述以外的利用目的(包含複製、變更、上傳、公開、傳送、發放、授權、販賣、出版等)。此外,也不能用於貴公司的機械設計以外之用途(含推銷等)。
      當確認為違反上述利用目的或法規時,本公司除了將禁止該用戶使用CAD資料及本公司網站,亦將訴諸法律。
      5.第三方規定
      使用權利屬於第三方(包含本公司協力製造商)之CAD資料及CAD資料製作、閱覽軟體時,有時必須同意第三方的規定方能使用。這種情況下,關於該第三方的CAD資料及軟體的瑕疪、侵權等,本公司恕不負責。敬請見諒。

      下載CAD資料

      下載CAD資料:檔案形式
      生成

      非常感謝您的下載

      如果本範例對您有幫助的話,請幫我們按一下「Good IDEA」按鈕。
      請幫我們按個「Good IDEA!」。

      我們將會蒐集您的評價
      作為今後製作範例的參考。

      關於CAD檔案需要特別留意的部分

      1. 組裝資訊為設計構想階段的組裝圖,單純作為說明構造時使用。因此零件形狀的詳細尺寸並未考慮各種設計條件。
        如果您只想使用一部份的資訊的話,請自行調整成適合的設計。
      2. 單元組件CAD資料由數個子組件構成。
        可以用來切換・編輯零件。
      3. ※框內的部分為子組件

      4. 零件模型已製作為容易編輯尺寸與形狀的
      5. 範例中所使用的非MISUMI產品,其CAD資料皆是由MISUMI參考該商品型錄製作出來的內容。

      回到頁首

    回到頁首